Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
VSPC BASE 2/4CH FG
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Защита от перенапряжения, Основание, Нижние части
Заказ № 8924300000
Тип VSPC BASE 2/4CH FG
GTIN (EAN) 4032248695942
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 69 мм
Глубина (дюймов) 2,717 inch
Высота 90 мм
Высота (в дюймах) 3,543 inch
Ширина 17,8 мм
Ширина (в дюймах) 0,701 inch
Масса нетто 74 g

Температуры

Температура хранения -40 °C...80 °C
Рабочая температура -40 °C...70 °C
Влажность 5...96 %

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 7cI
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Расчетные данные UL

Сертификат № (UL) E311081
Сертификат UL UL 497b Certificate

Номинальные характеристики IEC / RU

Диэлектрическая прочность плавающего заземления по отношению к проводнику PE ≥ 500 V
Номинальный ток, IN 10 A
Нормы IEC 61643-21, IEC 62305, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-11:2007, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006
Сигнальный контакт Нет
Тип напряжения ACAC/DC
Ток утечки в Un 0 µA

Защита данных CSA

Внутренняя индуктивность, макс. Lвн. 0 µH
Входной ток, макс. Iвх. 300 mA
Группа газа D IIA
Группа газа С IIB
Группы газа А, В IIC

Общие данные

Вид защиты IP20
Исполнение Нижние части
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Конструкция Вывод, прочее
Оптическая индикация работы Нет
Рейка TS 35, TS 35 x 7.5
Сегмент Измерение – управление – регулировка
Цветовой код черный

Соответствие стандартам по изоляции (EN 50178)

Категория перенапряжения III
Степень загрязнения 2

Дополнительные сведения о сертификатах

Сертификат GOST GOST-Zertifikat

Общие параметры

Вид защиты IP20
Цветовой код черный

Размеры

Длина зачистки изоляции 7 мм
Вид соединения Винтовое соединение
Длина снятия изоляции Измерительное соединение 7 мм
Момент затяжки, мин. 0,5 Nm
Момент затяжки, макс. 0,8 Nm
Диапазон зажима, мин. 0,5 mm²
Диапазон зажима, макс. 4 mm²
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. 0,5 mm²
Сечение подключаемого проводника, однопроволочного, макс. 4 mm²
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 2,5 mm²
Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEH (DIN 46228-1), макс. 0,5 mm²
Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEH (DIN 46228-1), макс. 2,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 2,5 mm²
Размер лезвия 0,6 x 3,5 мм

Электрические параметры

Тип напряжения ACAC/DC

Номинальные характеристики IECEx/ATEX/cUL

Сертификат cUL cUL Certificate

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000472
ETIM 7.0 EC000472
ETIM 8.0 EC000472
ETIM 9.0 EC000472
ECLASS 9.0 27-13-08-03
ECLASS 9.1 27-13-08-07
ECLASS 10.0 27-13-08-03
ECLASS 11.0 27-13-08-03
ECLASS 12.0 27-17-15-91
ECLASS 13.0 27-17-15-91
ECLASS 14.0 27-17-15-91

Тендерные спецификации

Подробная спецификация Базовый элемент для установки защитной вставки для макс. четырех жил с нулевым потенциалом земли. При монтаже базового элемента создается искровой промежуток для высокоомного заземления между монтажной рейкой (земля) и опорным потенциалом (масса) защитной схемы в вилке. Механическая кодировка от базового элемента к защитной вилке в зависимости от типа схемы и номинального напряжения. Базовый элемент автоматически кодируется при первом подключении защитной вставки. Возможность для маркировки на всех соединительных клеммах
Краткая спецификация Базовый элемент для установки защитной вставки для макс. четырех жил с нулевым потенциалом земли и непрямым заземлением.

Сертификаты

Сертификаты CE CSAEX UL
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (UL) E311081

Связанные изделия

Вид соединения: Винтовое соединение
Заказ №: 8924290000
Тип: VSPC BASE 1CL FG
Версия:
Защита от перенапряжения, Основание, Нижние части
 
Вид соединения: Винтовое соединение
Заказ №: 8951810000
Тип: VSPC BASE 1CL FG EX
Версия:
Защита от перенапряжения, Основание, Нижние части
 
Вид соединения: Винтовое соединение
Заказ №: 8951740000
Тип: VSPC BASE 1CL FG R
Версия:
Защита от перенапряжения, Основание, Нижние части
 
Вид соединения: Винтовое соединение
Заказ №: 1105700000
Тип: VSPC BASE 1CL PW FG
Версия:
Защита от перенапряжения, Основание, Нижние части
 
Вид соединения: Винтовое соединение
Заказ №: 1070470000
Тип: VSPC BASE 1CL PW FG EX
Версия:
Защита от перенапряжения, Основание, Нижние части
 
Вид соединения: Винтовое соединение
Заказ №: 8951850000
Тип: VSPC BASE 2/4CH FG EX
Версия:
Защита от перенапряжения, Основание, Нижние части
 
Вид соединения: Винтовое соединение
Заказ №: 8951800000
Тип: VSPC BASE 2/4CH FG R
Версия:
Защита от перенапряжения, Основание, Нижние части
 
Вид соединения: Винтовое соединение
Заказ №: 8924270000
Тип: VSPC BASE 2CL FG
Версия:
Защита от перенапряжения, Основание, Нижние части
 
Вид соединения: Винтовое соединение
Заказ №: 8951720000
Тип: VSPC BASE 2CL FG R
Версия:
Защита от перенапряжения, Основание, Нижние части
 
Вид соединения: Винтовое соединение
Заказ №: 8951820000
Тип: VSPC BASE 2CL FG EX
Версия:
Защита от перенапряжения, Основание, Нижние части
 
Вид соединения: Винтовое соединение
Заказ №: 8924280000
Тип: VSPC BASE 2SL FG
Версия:
Защита от перенапряжения, Основание, Нижние части
 
Вид соединения: Винтовое соединение
Заказ №: 8951830000
Тип: VSPC BASE 2SL FG EX
Версия:
Защита от перенапряжения, Основание, Нижние части
 
Вид соединения: Винтовое соединение
Заказ №: 8951780000
Тип: VSPC BASE 2SL FG R
Версия:
Защита от перенапряжения, Основание, Нижние части
 
Вид соединения: Винтовое соединение
Заказ №: 8924260000
Тип: VSPC BASE 4SL FG
Версия:
Защита от перенапряжения, Основание, Нижние части
 
Вид соединения: Винтовое соединение
Заказ №: 8951840000
Тип: VSPC BASE 4SL FG EX
Версия:
Защита от перенапряжения, Основание, Нижние части
 
Вид соединения: Винтовое соединение
Заказ №: 8951760000
Тип: VSPC BASE 4SL FG R
Версия:
Защита от перенапряжения, Основание, Нижние части