RIDERSERIES RCM, Relé, Número de contactos: 3, Contacto conmutado con pulsador de prueba AgNi, chapado en oro, Tensión de mando nominal: 24 V DC, Intensidad permanente: 10 A, Conexión enchufable, Pulsador de prueba disponible: Sí
Código
8921600000
Tipo
RCM380024
GTIN (EAN)
4032248692675
Cantidad
10 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
29 mm
Profundidad (pulgadas)
1,142 inch
Altura
28 mm
Altura (pulgadas)
1,102 inch
Anchura
22,5 mm
Anchura (pulgadas)
0,886 inch
Peso neto
29,8 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...85 °C
Temperatura de servicio
-40 °C...70 °C
Humedad
40°C / 93% de humedad relativa, sin condensación
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
Datos nominales UL
Núm. de certificación (cURus)
E522350
Lado de mando
Tensión de mando nominal
24 V DC
Intensidad nominal DC
31,3 mA
Potencia nominal
768 mW
Resistencia inductiva
777 Ω ± 10 %
Tolerancia de bobina
10 %
Indicador de estado
No
Lado de carga
Tensión nominal de conexión
240 V AC
Intensidad permanente
10 A
Frecuencia de conex. máx. con carga nom.
0,1 Hz
Intensidad de conexión
20 A / 20 ms
Potencia de conmutación AC (óhmica), máx.
2500 VA
Potencia de conmutación DC (óhmica), máx.
240 W @ 24 V
Retardo de conexión
≤ 15 ms
Retardo en la desconexión
≤ 10 ms
Tipo de contacto
3 Contacto conmutado con pulsador de prueba (AgNi, chapado en oro)
Vida útil mecánica
Bobina DC 30 x 106 ciclos de conmutación
Potencia de conexión mínima
1 mA @ 1 V
Datos generales
Pulsador de prueba disponible
Sí
Versión del pulsador de prueba
enclavable
Indicador de posición del interruptor mecánico
Sí
Color
transparente
Grado inflamabilidad según UL 94
V-2
Coordinación de aislamiento
Tensión nominal
250 V
Grado de polución
2
Categoría de sobretensión
III
Grupo de materiales aislantes
IIIa
Distancia en el aire y de fuga entrada – salida
≥ 4 mm
Resistencia a tensiones eléctricas, entrada/salida
2,5 KVeff / 1 Min.
Resistencia a tensiones dieléctricas de contactos adyacentes
2,5 KVeff / 1 Min.
Resistencia a tensiones dieléctricas de contacto abierto
RIDERSERIES RCM, Relé, Número de contactos: 3, Contacto conmutado con pulsador de prueba AgNi, chapado en oro, Tensión de mando nominal: 24 V DC, Intensidad permanente: 10 A, Conexión enchufable, Pulsador de prueba disponible: Sí
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.