RIDERSERIES RCM, Релейный модуль, Количество контактов: 4, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 230 В AC, Ток: 6 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Да
Заказ №
8921150000
Тип
RCMKITP-I 230VAC 4CO LD
GTIN (EAN)
4032248692361
Кол.
10 Шт.
Размеры и массы
Глубина
78,3 мм
Глубина (дюймов)
3,083 inch
Высота
98 мм
Высота (в дюймах)
3,858 inch
Ширина
28 мм
Ширина (в дюймах)
1,102 inch
Масса нетто
97,45 g
Температуры
Температура хранения
-40 °C...70 °C
Рабочая температура
-40 °C...70 °C
Влажность
40 °C / отн. влажность 93 %, без образования конденсата
сторона управления
Номинальное напряжение
230 В AC
Номинальный ток, AC
5.7 mA
Мощность удержания
1.31 VA
Сопротивление катушки
19465 Ω ± 15 %
Допуск на катушку
15 %
Индикация состояния
Красный светодиод
Сторона нагрузки
Номинальное напряжение переключения
240 V AC
Непрерывный ток
6 A
Макс. частота коммутации при номинальной нагрузке
0,1 Hz
Макс. коммутируемое напряжение, AC
250 V
Пусковой ток
12 A / 20 мс
Переключающая способность перем. напряжения (резистивная), макс.
1500 VA
Переключающая способность пост. напряжения (резистивная), макс.
144 W @ 24 V
Задержка включения
≤ 15 мс
Задержка выключения
≤ 10 мс
Тип контакта
4 Переключающий контакт (AgNi)
Срок службы
Катушка перем. тока, 20 x 106 циклов переключения, Катушка пост. тока, 30 x 106 циклов переключения
Мин. коммутационная способность
1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V
Общие данные
Рейка
TS 35
Кнопка проверки доступна
Да
Версия кнопки проверки
Тестовая кнопка с фиксацией, Тестовая кнопка без фиксации
Механический индикатор положения переключателя
Да
Цветовой код
черный
Координация изоляции
Номинальное напряжение
250 V
Степень загрязнения
2
Категория перенапряжения
III
Группа изоляционного материала
IIIa
Геометрический зазор (вход-выход)
≥ 4 мм
Электрическая прочность вход-выход
2,5 KVeff / 1 Min.
Диэлектрическая прочность смежных контактов
2 кВэфф. / 1 мин
Диэлектрическая прочность открытого контакта
1,2 кВдейств. / 1 мин.
Импульсное перенапряжение, до
5 кВ (1,2/50 мкс)
Вид защиты
IP20
Дополнительные сведения о сертификатах / стандартах
RIDERSERIES RCM, Релейный модуль, Количество контактов: 4, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 24 В DC, Ток: 6 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Да
RIDERSERIES RCM, Релейный модуль, Количество контактов: 4, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 24 В AC, Ток: 6 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Да
RIDERSERIES RCM, Релейный модуль, Количество контактов: 4, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 115 В AC, Ток: 6 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Да
RIDERSERIES RCM, Релейный модуль, Количество контактов: 4, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 230 В AC, Ток: 6 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Да
RIDERSERIES RCM, Релейный модуль, Количество контактов: 4, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 24 В DC, Ток: 6 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Да
RIDERSERIES RCM, Релейный модуль, Количество контактов: 4, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 24 В AC, Ток: 6 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Да
RIDERSERIES RCM, Релейный модуль, Количество контактов: 4, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 115 В AC, Ток: 6 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Да
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.