Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
Urvalsguide efter användning
Urvalsguide efter speciallaster
RCMKITP-I 115VAC 4CO LD
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande RIDERSERIES RCM, Relämodul, Antal kontakter: 4, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 115 V AC, Varaktig ström: 6 A, PUSH IN, Testknapp finns: Ja
Art.nr. 8921140000
Typ RCMKITP-I 115VAC 4CO LD
GTIN (EAN) 4032248692354
Förp. 10 pc(s).

Mått och vikter

Djup 78,3 mm
Byggdjup (tum) 3,083 inch
Höjd 98 mm
Bygghöjd (tum) 3,858 inch
Bredd 28 mm
Byggbredd (tum) 1,102 inch
Nettovikt 107,5 g

Temperaturer

Lagertemperatur -40 °C...70 °C
Drifttemperatur -40 °C...70 °C
Fuktighet 40 °C/93 % rel. fuktighet, ingen kondens

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Styrsida

Märkstyrspänning 115 V AC
Märkström AC 10,5 mA
Märkeffekt 1,36 VA
Spolmotstånd 4845 Ω ± 12 %
Statusindikering röd LED

Belastningssida

Märkkopplingsspänning 240 V AC
Normalspänning 6 A
max. Kopplingsfrekvens vid märklast 0,1 Hz
Brytspänning AC, max. 250 V
Inkopplingsströmmen 12 A / 20 ms
AC-brytförmåga (ohmsk), max. 1500 VA
DC-brytförmåga (ohmsk), max. 144 W @ 24 V
Inkopplingsfördröjning ≤ 15 ms
Frånslagsfördröjning ≤ 10 ms
Kontakttyp 4 Växlandekontakt (AgNi)
Mekanisk livslängd AC-spole 20 x 106 brytarcykler, DC-spole 30 x 106 brytarcykler
min. Bryteffekt 1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V

Allmänna uppgifter

Skena TS 35
Testknapp finns Ja
Version av testknapp Låsbar testknapp, Återfjädrande testknapp
Mekanisk indikator för brytarläge Ja
Färgkod svart

Isolationskoordinater

Märkspänning 250 V
Nedsmutsningsgrad 2
Överspänningskategori III
Isoleringsmaterialgrupp IIIa
Kryp- och luftsträcka styrsida - belastningssida ≥ 4 mm
Spänningstålighet styrsida - lastsida 2,5 KVeff / 1 Min.
Spänningstålighet för intilliggande kontakter 2 kVeff /1 min
Spänningstålighet för öppna kontakter 1,2 kVeff /1 min.
Stöthållspänning 5 kV (1,2/50 µs)
Skyddsklass IP20

Ytterligare information om godkännanden/normer

Relevant kantmodul 8869650000
Relevant kapslingsunderdel 8869430000
Relevant relä 1180800000
Certifikat-nr (CSA) relä 249409-2426937
Certifikat-nr (CSA) bas 249409-2295474
Certifikat-nr (DNV) TAA000011A
Certifikat-nr (cURus) relä E522350
Certifikat-nr (cURus) bas E223759

Anslutningsdata

Ledaranslutningsteknik PUSH IN
Avisoleringslängd nominellt 12 mm
Anslutningsområde, märkarea 1,5 mm²
Anslutningsområde, min. 0,75 mm²
Anslutningsområde, max. 1,5 mm²
Ledardiameter, entrådig min. 0,75 mm²
Ledardiameter, entrådig max. 1,5 mm²
Ledardiameter, entrådig, max. (AWG) AWG 16
Ledararea, fintrådig, min. 0,75 mm²
Ledardiameter, fintrådig, max. 1,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig, max. (AWG) AWG 16
Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. 0,75 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. 0,75 mm²
Ledardiameter, fintrådig med ändhylsa (DIN 46228/1), min 0,75 mm²
Ledardiameter, fintrådig med ändhylsaH (DIN 46228/1), max. 1 mm²
Klingmått 6 x 3,5 mm

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Teknikuppgifter Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Kataloger Catalogues in PDF-format
Broschyrer

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ETIM 10.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01
ECLASS 14.0 27-37-16-01
ECLASS 15.0 27-37-16-01

Godkännanden

Godkännanden CE DETNORVER UKCA
ROHS Uppfyllelse

Besläktade produkter

Art.nr.: 8921120000
Typ: RCMKITP-I 24VDC 4CO LD
Utförande:
RIDERSERIES RCM, Relämodul, Antal kontakter: 4, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 24 V DC, Varaktig ström: 6 A, PUSH IN, Testknapp finns: Ja
 
Art.nr.: 8921130000
Typ: RCMKITP-I 24VAC 4CO LD
Utförande:
RIDERSERIES RCM, Relämodul, Antal kontakter: 4, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 24 V AC, Varaktig ström: 6 A, PUSH IN, Testknapp finns: Ja
 
Art.nr.: 8921150000
Typ: RCMKITP-I 230VAC 4CO LD
Utförande:
RIDERSERIES RCM, Relämodul, Antal kontakter: 4, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 230 V AC, Varaktig ström: 6 A, PUSH IN, Testknapp finns: Ja
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar