RIDERSERIES RCM, Relämodul, Antal kontakter: 4, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 24 V DC, Varaktig ström: 6 A, Skruvanslutning, Testknapp finns: Ja
Art.nr.
8921030000
Typ
RCMKIT-I 24VDC 4CO LD
GTIN (EAN)
4032248692279
Förp.
10 pc(s).
Mått och vikter
Djup
78,3 mm
Byggdjup (tum)
3,083 inch
Höjd
77 mm
Bygghöjd (tum)
3,031 inch
Bredd
27,2 mm
Byggbredd (tum)
1,071 inch
Nettovikt
99,9 g
Temperaturer
Lagertemperatur
-40 °C...70 °C
Drifttemperatur
-40 °C...70 °C
Fuktighet
40 °C/93 % rel. fuktighet, ingen kondens
Miljööverenstämmelse för produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus
Kompatibel utan undantag
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Styrsida
Märkstyrspänning
24 V DC
Märkström DC
32,8 mA
Märkeffekt
804 mW
Spolmotstånd
777 Ω ± 10 %
Statusindikering
Grön LED
Skyddskoppling
Frihjulsdiod
Belastningssida
Märkkopplingsspänning
240 V AC
Normalspänning
6 A
max. Kopplingsfrekvens vid märklast
0,1 Hz
Brytspänning AC, max.
250 V
Inkopplingsströmmen
12 A / 20 ms
AC-brytförmåga (ohmsk), max.
1500 VA
DC-brytförmåga (ohmsk), max.
144 W @ 24 V
Inkopplingsfördröjning
≤ 15 ms
Frånslagsfördröjning
≤ 10 ms
Kontakttyp
4 Växlandekontakt (AgNi)
Mekanisk livslängd
AC-spole 20 x 106 brytarcykler, DC-spole 30 x 106 brytarcykler
RIDERSERIES RCM, Relämodul, Antal kontakter: 4, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 24 V AC, Varaktig ström: 6 A, Skruvanslutning, Testknapp finns: Ja
RIDERSERIES RCM, Relämodul, Antal kontakter: 4, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 115 V AC, Varaktig ström: 6 A, Skruvanslutning, Testknapp finns: Ja
RIDERSERIES RCM, Relämodul, Antal kontakter: 4, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 230 V AC, Varaktig ström: 6 A, Skruvanslutning, Testknapp finns: Ja
RIDERSERIES RCM, Relämodul, Antal kontakter: 4, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 24 V DC, Varaktig ström: 6 A, Skruvanslutning, Testknapp finns: Ja
RIDERSERIES RCM, Relämodul, Antal kontakter: 4, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 24 V AC, Varaktig ström: 6 A, Skruvanslutning, Testknapp finns: Ja
RIDERSERIES RCM, Relämodul, Antal kontakter: 4, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 115 V AC, Varaktig ström: 6 A, Skruvanslutning, Testknapp finns: Ja
RIDERSERIES RCM, Relämodul, Antal kontakter: 4, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 230 V AC, Varaktig ström: 6 A, Skruvanslutning, Testknapp finns: Ja
Den här funktionen tillhandahålls via den externa tjänsteleverantören https://supplyframe.com. Om du klickar på "Fortsätt" omdirigeras du till den här sidan. Detta leder till ett dataöverföring av personuppgifter till utomeuropeiska länder. Kontrollera dataskyddspolicyn för den externa webbplats, för vilken Weidmüller inte tar på sig något ansvaret och ansvarsskyldighet.