RIDERSERIES RCM, relè, Numero di contatti: 3, contatto di scambio con tasto di prova AgNi, bagnato in oro, Tensione nominale: 115 V AC, Corrente permanente: 10 A, Collegamento ad innesto, Tasto di prova disponibile: Sì
Nr.Cat.
8917550000
Tipo
RCM380615
GTIN (EAN)
4032248688418
CPZ
10 Pezzo
Disponibile fino a
2011-01-17
Dimensioni e pesi
Profondità
29 mm
Profondità (pollici)
1,142 inch
Posizione verticale
28 mm
Altezza (pollici)
1,102 inch
Larghezza
22,5 mm
Larghezza (pollici)
0,886 inch
Peso netto
29,3 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...70 °C
Umidità
40°C/93% umidità rel., senza condensa
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
/
Dati di dimensionamento UL
N° certificato (cURus)
E522350
lato di comando
Tensione nominale
115 V AC
Corrente nominale AC
9.2 mA
Potenza nominale
1058 mVA
Resistenza della bobina
4845 Ω ± 12 %
Tolleranza della bobina
12 %
Indicatore di stato
No
Lato di carico
Tensione di commutazione nominale
240 V AC
Corrente permanente
10 A
Max. frequenza di commutazione con carico nominale
0,1 Hz
Corrente di punta
20 A / 20 ms
Potenza di commutazione AC (ohmica), max.
2500 VA
Potenza di commutazione DC (ohmica), max.
240 W @ 24 V
Ritardo all'inserzione
≤ 15 ms
Ritardo alla disinserzione
≤ 10 ms
Tipo di contatto
3 contatto di scambio con tasto di prova (AgNi, bagnato in oro)
Durata meccanica
Bobina AC 20 x 106 cicli di commutazione
Potenza di commutazione min.
1 mA @ 1 V
Dati generali
Tasto di prova disponibile
Sì
Versione del tasto di prova
con chiusura di sicurezza
Indicatore di posizione dell'interruttore meccanico
Sì
Colori
trasparente
Classe d'infiammabilità UL 94
V-2
Cordinazione di isolamento
Tensione nominale
250 V
Grado di lordura
2
Classe di sovratensione
III
Gruppo materiali isolanti
IIIa
Distanza in aria e superficiale tra ingresso e uscita
RIDERSERIES RCM, relè, Numero di contatti: 3, contatto di scambio con tasto di prova AgNi, bagnato in oro, Tensione nominale: 115 V AC, Corrente permanente: 10 A, Collegamento ad innesto, Tasto di prova disponibile: Sì
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.