Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
IE-C6ES8UG0060A40A40-E
         

Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 6 m
Заказ № 8909650060
Тип IE-C6ES8UG0060A40A40-E
GTIN (EAN) 4050118473599
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Длина 6 м
Длина (в дюймах) 236,22 inch
Масса нетто 120 g

Температуры

Температура хранения -40 °C...80 °C
Рабочая температура -40 °C...80 °C
Температура монтажа -15 °C...60 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Стандарты

Коррозионная активность газов, выделяющихся при горении согласно IEC 60754-2
Оборудование для кабелей связи общего назначения EN 50173-1:2007, ISO / IEC 11801:2002
Стандарт, конструкция UL-Style 20963 (80 °C/30 В)

Стандарты для кабелей

Коррозионная активность газов, выделяющихся при горении согласно IEC 60754-2
Оборудование для кабелей связи общего назначения EN 50173-1:2007, ISO / IEC 11801:2002
Стандарт, конструкция UL-Style 20963 (80 °C/30 В)

Вилка левосторонняя

Штекер левый RJ45, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный

Вилка правосторонняя

Штекер правый RJ45, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный

Конструкция кабеля

Диаметр изоляции 1,03 мм
Диаметр оболочки, макс. 6,5 мм
Диаметр оболочки, мин. 6,1 мм
Жилы
Изоляция PE
Материал оболочки Полиуретан
Материал проводника Витой луженый медный провод
Нормативные обозначения S/FTP, LIO2YSC11Y 4x2x0.15 PIMF FRNC GN
Общий экран Экранирующая оплетка из медной проволоки
Расположение жил Витая пара
Сечение 4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 мм²
Толщина экранирующей оплетки 0,1 мм
Цвет оболочки зеленый (RAL 6018)
Цветовая последовательность жилы - пары жил белый - синий, белый - оранжевый, белый - зеленый, белый - коричневый
Экранирование S/FTP
Экранирование пары жил Алюминиевая фольга

Механические свойства и свойства материала кабеля

Галогены без содержания галогенов, по стандарту IEC 60754-2
Коррозионная активность газов, выделяющихся при горении согласно IEC 60754-2
Огнестойкость по стандарту IEC 60332-1
Радиус изгиба мин., однократный 5 * диаметр кабеля
Радиус изгиба мин., повторяющийся 10 x диаметр кабеля
Растягивающее усилие ≤ 100 Н
Устойчивость к воздействию масла по стандарту IEC 60811-2-1
Устойчивость к истиранию очень хорошо

Штекер

Штекер левый RJ45, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный
Штекер правый RJ45, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный

Электрические свойства кабеля

Время прохождения сигнала 4,5 ns/m
Емкость при 1 кГц 45 nF/km
Задержка наклона 3 ns/100m
Испытательное напряжение: провод–провод–экран 700 V AC
Категория <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Передаточный импеданс 15 мОм/м при 1 МГц, 10 мОм/м при 10 МГц, 30 мОм/м при 30 МГц
Скорость передачи 10 Гбит/с
Сопротивление петли 290 Ω/km
Характеристический импеданс 100 ± 5 Ом при 100 МГц

Загрузки

Технические данные
CADENAS eCATALOG CAX data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC002599
ETIM 7.0 EC002599
ETIM 8.0 EC002599
ETIM 9.0 EC002599
ECLASS 9.0 27-06-03-08
ECLASS 9.1 27-06-03-08
ECLASS 10.0 27-06-03-08
ECLASS 11.0 27-06-03-08
ECLASS 12.0 27-06-03-08
ECLASS 13.0 27-06-03-08
ECLASS 14.0 27-06-03-08

Сертификаты

Сертификаты CE UKCA
ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Длина:
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Длина: 0,3 м
Заказ №: 8909650003
Тип: IE-C6ES8UG0003A40A40-E
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 0.3 m
 
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Длина: 0,5 м
Заказ №: 8909650005
Тип: IE-C6ES8UG0005A40A40-E
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 0.5 m
 
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Длина: 1 м
Заказ №: 8909650010
Тип: IE-C6ES8UG0010A40A40-E
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 1 m
 
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Длина: 2 м
Заказ №: 8909650020
Тип: IE-C6ES8UG0020A40A40-E
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 2 m
 
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Длина: 2,5 м
Заказ №: 8909650025
Тип: IE-C6ES8UG0025A40A40-E
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 2.5 m
 
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Длина: 3 м
Заказ №: 8909650030
Тип: IE-C6ES8UG0030A40A40-E
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 3 m
 
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Длина: 4,5 м
Заказ №: 8909650045
Тип: IE-C6ES8UG0045A40A40-E
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 4.5 m
 
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Длина: 5 м
Заказ №: 8909650050
Тип: IE-C6ES8UG0050A40A40-E
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 5 m
 
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Длина: 6,5 м
Заказ №: 8909650065
Тип: IE-C6ES8UG0065A40A40-E
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 6.5 m
 
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Длина: 10 м
Заказ №: 8909650100
Тип: IE-C6ES8UG0100A40A40-E
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 10 m
 
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Длина: 12 м
Заказ №: 8909650120
Тип: IE-C6ES8UG0120A40A40-E
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 12 m
 
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Длина: 15 м
Заказ №: 8909650150
Тип: IE-C6ES8UG0150A40A40-E
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 15 m
 
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Длина: 16 м
Заказ №: 8909650160
Тип: IE-C6ES8UG0160A40A40-E
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 16 m
 
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Длина: 20 м
Заказ №: 8909650200
Тип: IE-C6ES8UG0200A40A40-E
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 20 m
 
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Длина: 25 м
Заказ №: 8909650250
Тип: IE-C6ES8UG0250A40A40-E
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 25 m
 
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Длина: 30 м
Заказ №: 8909650300
Тип: IE-C6ES8UG0300A40A40-E
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 30 m
 
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Длина: 33 м
Заказ №: 8909650330
Тип: IE-C6ES8UG0330A40A40-E
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 33 m
 
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Длина: 35 м
Заказ №: 8909650350
Тип: IE-C6ES8UG0350A40A40-E
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 35 m
 
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Длина: 40 м
Заказ №: 8909650400
Тип: IE-C6ES8UG0400A40A40-E
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 40 m
 
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Длина: 50 м
Заказ №: 8909650500
Тип: IE-C6ES8UG0500A40A40-E
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 50 m
 
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Длина: 55 м
Заказ №: 8909650550
Тип: IE-C6ES8UG0550A40A40-E
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 55 m
 
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Длина: 80 м
Заказ №: 8909650800
Тип: IE-C6ES8UG0800A40A40-E
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 80 m