Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
IE-C5DD4UG-100
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Тросовый кабель, PROFINET, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 100 m
Заказ № 8899010000
Тип IE-C5DD4UG-100
GTIN (EAN) 4032248649365
Кол. 1 Шт.
Упаковка в виде кабельного кольца в коробке

Размеры и массы

Длина 100 м
Длина (в дюймах) 3 937,008 inch
Масса нетто 6 271 g

Температуры

Температура хранения -50 °C...70 °C
Рабочая температура -40 °C...70 °C
Температура монтажа -20 °C...60 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Технические характеристики кабеля

Галогены без содержания галогенов, по стандарту IEC 60754-2
Изоляция PE
Испытательное напряжение: провод–провод–экран 2000 Вдейств., 50 Гц, 1 мин.
Количество жил
Количество контактов 4
Огнестойкость по стандарту IEC 60332-1
Скорость 180 m/min
Ускорение 4 m/s²
Устойчивость к воздействию масла по стандарту IEC 60811-2-1
Цвет оболочки зеленый (RAL 6018)
Циклы сгиба 3 млн
Экранированный Да

Стандарты

Стандарт, материал изоляции DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819), таблица 2/A (HD 624.3)
Стандарт, материал провода DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Стандарт, материал экрана DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B

Стандарты для кабелей

Стандарт, материал изоляции DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819), таблица 2/A (HD 624.3)
Стандарт, материал провода DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Стандарт, материал экрана DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B

Конструкция кабеля

Диаметр внутренней оболочки 3,9 мм
Диаметр изоляции 1,51 мм
Диаметр оболочки, макс. 6,7 мм
Диаметр оболочки, мин. 6,3 мм
Жилы
Изоляция PE
Количество жил
Материал оболочки Полиуретан
Материал проводника Витой луженый медный провод
Наполнитель В качестве центрального элемента
Нормативные обозначения 2YH(ST)C11Y 2x2x0,75/1,5-100 LI VZN GN FRNC
Общий экран Алюминиевая фольга, Экранирующая оплетка из медной проволоки
Перекрытие экранирующей оплетки 85 %
Расположение жил Четверка звездной скрутки
Сечение 4*AWG 22/7 - 0,32 мм²
Толщина изоляции жил 0,38 мм
Толщина материала оболочки 0,9 мм
Толщина экранирующей оплетки 0,13 мм
Цвет оболочки зеленый (RAL 6018)
Цветовая последовательность жилы - пары жил белый, желтый, синий, оранжевый
Экранирование SF/UTP

Механические свойства и свойства материала кабеля

Галогены без содержания галогенов, по стандарту IEC 60754-2
Огнестойкость по стандарту IEC 60332-1
Радиус изгиба мин., однократный 5 * диаметр кабеля
Радиус изгиба мин., повторяющийся 7,5 * диаметр кабеля
Распространение горения Нет
Растягивающее усилие ≤ 150 Н
Скорость 180 m/min
Ускорение 4 m/s²
Устойчивость к воздействию масла по стандарту IEC 60811-2-1
Устойчивость к истиранию очень хорошо
Устойчивый к УФ-лучам Да
Цветовой код зеленый
Циклы сгиба 3 млн
не содержится силикона Да

Электрические свойства кабеля

Время прохождения сигнала 5,3 ns/m
Емкость при 1 кГц 52 nF/km
Задержка наклона 40 ns/100m
Испытательное напряжение: провод–провод–экран 2000 Вдейств., 50 Гц, 1 мин.
Категория Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B)
Передаточный импеданс 20 мОм/м при 10 МГц
Рабочее напряжение (номин. знач. UL) 600 V
Рабочее напряжение UL 600 V
Разность сопротивления 3 %
Скорость 180 m/min
Сопротивление петли 120 Ω/km
Характеристический импеданс 100 ± 15 Ω при 1–100 МГц

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000830
ETIM 7.0 EC003249
ETIM 8.0 EC003249
ETIM 9.0 EC003249
ECLASS 9.0 27-06-18-05
ECLASS 9.1 27-06-90-90
ECLASS 10.0 27-06-18-01
ECLASS 11.0 27-06-18-01
ECLASS 12.0 27-06-18-01
ECLASS 13.0 27-06-18-01
ECLASS 14.0 27-06-18-01

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Длина: 500 м
Заказ №: 2763450000
Тип: IE-C5DD4UG-500
Версия:
Тросовый кабель, PROFINET, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 500 m