Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
Руководство по выбору в зависимости от применения
Руководство по выбору в зависимости от конкретных нагрузок
RCIKITP 115VAC 2CO LD
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия RIDERSERIES RCI, Релейный модуль, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 115 В AC, Ток: 8 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Нет
Заказ № 8897170000
Тип RCIKITP 115VAC 2CO LD
GTIN (EAN) 4032248646944
Кол. 10 Шт.
Статус поставки Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до 2024-10-31
Альтернативный продукт 2576290000

Размеры и массы

Глубина 69,6 мм
Глубина (дюймов) 2,74 inch
Высота 98 мм
Высота (в дюймах) 3,858 inch
Ширина 15,8 мм
Ширина (в дюймах) 0,622 inch
Масса нетто 49,544 g

Температуры

Температура хранения -40 °C...70 °C
Рабочая температура -40 °C...70 °C
Влажность 40 °C / отн. влажность 93 %, без образования конденсата

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

сторона управления

Номинальное напряжение 115 В AC
Номинальный ток, AC 9.2 mA
Мощность удержания 1058 mVA
Сопротивление катушки 8100 Ω ± 15 %
Индикация состояния Красный светодиод

Сторона нагрузки

Номинальное напряжение переключения 250 V AC
Непрерывный ток 8 A
Макс. частота коммутации при номинальной нагрузке 0,1 Hz
Макс. коммутируемое напряжение, AC 250 V
Пусковой ток 15 A / 4 c
Переключающая способность перем. напряжения (резистивная), макс. 2000 VA
Переключающая способность пост. напряжения (резистивная), макс. 192 W @ 24 V
Задержка включения ≤ 10 мс
Задержка выключения ≤ 6 мс
Тип контакта 2 Переключающий контакт (AgNi)
Срок службы Катушка перем. тока, 5 x 106 циклов переключения, Катушка пост. тока, 10 x 106 циклов переключения
Мин. коммутационная способность 1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V

Общие данные

Рейка TS 35
Кнопка проверки доступна Нет
Механический индикатор положения переключателя Нет
Цветовой код черный

Координация изоляции

Номинальное напряжение 250 V
Степень загрязнения 2
Категория перенапряжения III
Группа изоляционного материала IIIa
Геометрический зазор (вход-выход) ≥ 8 мм
Электрическая прочность вход-выход 5 kVeff / 1min
Диэлектрическая прочность смежных контактов 2,5 KVeff / 1 Min.
Диэлектрическая прочность открытого контакта 1 kVeff / 1 min
Импульсное перенапряжение, до 5 кВ (1,2/50 мкс)
Вид защиты IP20

Дополнительные сведения о сертификатах / стандартах

Соответствующее основание 8869500000
Соответствующее реле 8870220000
Номер сертификата (CSA), реле 249409-2426937
Номер сертификата (CSA), основание 249409-2295474
Сертификат № (DNV) TAA000011A
Номер сертификата (cURus), реле E522350
Номер сертификата (cURus), основание E223759

Размеры

Метод проводного соединения PUSH IN
Длина снятия изоляции Измерительное соединение 12 мм
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, 1,5 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,75 mm²
Диапазон зажима, макс. 1,5 mm²
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. 0,75 mm²
Сечение подключаемого проводника, однопроволочного, макс. 1,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,75 mm²
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 1,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 0,75 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 0,75 mm²
Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEH (DIN 46228-1), макс. 0,75 mm²
Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEH (DIN 46228-1), макс. 1 mm²
Размер лезвия 0,6 x 3,5 мм

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
CADENAS eCATALOG CAX data
Уведомление об изменении продукта
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01
ECLASS 14.0 27-37-16-01

Сертификаты

Сертификаты CE DETNORVER UKCA