Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
IE-FM5Z2VO0020MST0ST0X
         

Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Patchkabel, ST IP 20, ST IP 20, 50 µm, PVC, 20 m
Art.nr. 8876370200
Typ IE-FM5Z2VO0020MST0ST0X
GTIN (EAN) 4032248645732
Förp. 1 pc(s).

Mått och vikter

Längd 20 m
Bygglängd (tum) 787,402 inch
Nettovikt 280 g

Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...75 °C
Drifttemperatur -5 °C...75 °C
Installation temperature -5 °C...50 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Allmänna standarder

Kontaktdon Norm IEC 61754-2

Normer

Kontaktdon Norm IEC 61754-2

Anslutningsstickpropp

Stickkontakt höger ST, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, Plast, oskärmad
Stickkontakt vänster ST, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, Plast, oskärmad

FO

Bandbredd ≥ 600 MHz*km vid 850 nm, ≥ 1200 MHz*km vid 1300 nm
Dämpning ≤ 2,7 dB/km vid 850 nm, ≤ 0,7 dB/km vid 1300 nm
Fibertyp GOF, Multimode, OM2

Kabeluppbyggnad

Kärnans diameter 50 µm
Kabeluppbyggnad ZIPCORD
Manteldiameter 3*6 mm
Mantelfärg orange
Material mantel PVC
Normbeteckningar I-V(ZN)Y
Primär ytbehandling 245 µm

Kontakt höger

Stickkontakt höger ST, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, Plast, oskärmad

Kontakt vänster

Stickkontakt vänster ST, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, Plast, oskärmad

Mekaniska egenskaper och materialegenskaper kabel

Böjradie min, unik 30 mm
Böjradie min, upprepad 60 mm

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC002607
ETIM 7.0 EC002607
ETIM 8.0 EC002607
ETIM 9.0 EC002607
ECLASS 9.0 27-06-10-03
ECLASS 9.1 27-06-10-03
ECLASS 10.0 27-06-10-03
ECLASS 11.0 27-06-10-03
ECLASS 12.0 27-06-10-03
ECLASS 13.0 27-06-10-03
ECLASS 14.0 27-06-10-03

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Besläktade produkter

Längd:
Anslutning vänster: ST IP 20
Kontaktdon höger: ST IP 20
Längd: 5 m
Art.nr.: 8876370050
Typ: IE-FM5Z2VO0005MST0ST0X
Utförande:
Patchkabel, ST IP 20, ST IP 20, 50 µm, PVC, 5 m
 
Anslutning vänster: ST IP 20
Kontaktdon höger: ST IP 20
Längd: 10 m
Art.nr.: 8876370100
Typ: IE-FM5Z2VO0010MST0ST0X
Utförande:
Patchkabel, ST IP 20, ST IP 20, 50 µm, PVC, 10 m
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar