Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
Urvalsguide efter användning
Urvalsguide efter speciallaster
RCIKIT 230VAC 1CO LD
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande RIDERSERIES RCI, Relämodul, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 230 V AC, Varaktig ström: 16 A, Skruvanslutning, Testknapp finns: Nej
Art.nr. 8871020000
Typ RCIKIT 230VAC 1CO LD
GTIN (EAN) 4032248604173
Förp. 10 pc(s).
Leveransstatus Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Tillgänglig till 2024-10-31
Alternativ produkt 2476730000

Mått och vikter

Djup 70,2 mm
Byggdjup (tum) 2,764 inch
Höjd 77 mm
Bygghöjd (tum) 3,031 inch
Bredd 15,8 mm
Byggbredd (tum) 0,622 inch
Nettovikt 53,944 g

Temperaturer

Lagertemperatur -40 °C...70 °C
Drifttemperatur -40 °C...70 °C
Fuktighet 40 °C/93 % rel. fuktighet, ingen kondens

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Styrsida

Märkstyrspänning 230 V AC
Märkström AC 4.4 mA
Märkeffekt 1012 mVA
Spolmotstånd 32500 Ω ± 15 %
Statusindikering röd LED

Belastningssida

Märkkopplingsspänning 250 V AC
Normalspänning 12 A @ 1CO utan överbryggade utgångsledningsanslutningar; 16 A @ 1CO med överbryggade utgångsledningsanslutningar
max. Kopplingsfrekvens vid märklast 0,1 Hz
Brytspänning AC, max. 250 V
Inkopplingsströmmen 30 A / 4 s
AC-brytförmåga (ohmsk), max. 4000 VA
DC-brytförmåga (ohmsk), max. 384 W @ 24 V
Inkopplingsfördröjning ≤ 8 ms
Frånslagsfördröjning ≤ 6 ms
Kontakttyp 1 Växlandekontakt (AgNi)
Mekanisk livslängd AC-spole 5 x 106 brytarcykler, DC-spole 10 x 106 brytarcykler
min. Bryteffekt 1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V

Allmänna uppgifter

Skena TS 35
Testknapp finns Nej
Mekanisk indikator för brytarläge Nej
Färgkod svart

Isolationskoordinater

Märkspänning 250 V
Nedsmutsningsgrad 2
Överspänningskategori III
Isoleringsmaterialgrupp IIIa
Kryp- och luftsträcka styrsida - belastningssida ≥ 8 mm
Spänningstålighet styrsida - lastsida 5 kVeff / 1min
Spänningstålighet för öppna kontakter 1 kVeff / 1 min
Stöthållspänning 5 kV (1,2/50 µs)
Skyddsklass IP20

Ytterligare information om godkännanden/normer

Relevant kapslingsunderdel 8869490000
Relevant relä 8870150000
Certifikat-nr (CSA) relä 249409-2426937
Certifikat-nr (CSA) bas 249409-2295474
Certifikat-nr (DNV) TAA000011A
Certifikat-nr (cURus) relä E522350
Certifikat-nr (cURus) bas E223759

Anslutningsdata

Ledaranslutningsteknik Skruvanslutning
Avisoleringslängd nominellt 8 mm
Åtdragningsmoment, min. 0,5 Nm
Åtdragningsmoment, max. 0,7 Nm
Anslutningsområde, märkarea 2,5 mm²
Anslutningsområde, min. 1 mm²
Anslutningsområde, max. 2,5 mm²
Ledardiameter, entrådig min. 1 mm²
Ledardiameter, entrådig max. 2,5 mm²
Ledararea, fintrådig, min. 1 mm²
Ledardiameter, fintrådig, max. 2,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. 1 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. 2,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig med ändhylsa (DIN 46228/1), min 1 mm²
Ledardiameter, fintrådig med ändhylsaH (DIN 46228/1), max. 2,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig, 2 klämbara ledare, min. 1 mm²
Ledardiameter, fintrådig, 2 klämbara ledare, max. 1,5 mm²
Klingmått Gr. PZ1

Viktig hänvisningstext

Produktinformation IP20 utan ansluten ledare vid helt öppen klämbygelanslutning.

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Teknikuppgifter Data
CADENAS eCATALOG CAX data
Meddelande om produktändring
Kataloger Catalogues in PDF-format
Broschyrer

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ETIM 10.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01
ECLASS 14.0 27-37-16-01
ECLASS 15.0 27-37-16-01

Godkännanden

Godkännanden CE DETNORVER UKCA
ROHS Uppfyllelse

Besläktade produkter

Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar