Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
Руководство по выбору в зависимости от применения
Руководство по выбору в зависимости от конкретных нагрузок
RCIKIT 24VAC 1CO LD
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия RIDERSERIES RCI, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 24 В AC, Ток: 16 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
Заказ № 8871010000
Тип RCIKIT 24VAC 1CO LD
GTIN (EAN) 4032248604159
Кол. 10 Шт.
Статус поставки Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до 2024-10-31
Альтернативный продукт 2476710000

Размеры и массы

Глубина 70,2 мм
Глубина (дюймов) 2,764 inch
Высота 77 мм
Высота (в дюймах) 3,031 inch
Ширина 15,8 мм
Ширина (в дюймах) 0,622 inch
Масса нетто 59,9 g

Температуры

Температура хранения -40 °C...70 °C
Рабочая температура -40 °C...70 °C
Влажность 40 °C / отн. влажность 93 %, без образования конденсата

сторона управления

Номинальное напряжение 24 В AC
Номинальный ток, AC 45 mA
Мощность удержания 1080 mVA
Сопротивление катушки 350 Ω ± 10 %
Допуск на катушку 10 %
Индикация состояния Красный светодиод

Сторона нагрузки

Номинальное напряжение переключения 250 V AC
Непрерывный ток 12 A @ 1 переключающий контакт без мостовых подключений с использованием выходных проводов; 16 A @ 1 переключающий контакт с мостовыми подключениями с использованием выходных проводов
Макс. частота коммутации при номинальной нагрузке 0,1 Hz
Макс. коммутируемое напряжение, AC 250 V
Пусковой ток 30 A / 4 с
Переключающая способность перем. напряжения (резистивная), макс. 4000 VA
Переключающая способность пост. напряжения (резистивная), макс. 384 W @ 24 V
Задержка включения ≤ 8 мс
Задержка выключения ≤ 6 мс
Тип контакта 1 Переключающий контакт (AgNi)
Срок службы Катушка перем. тока, 5 x 106 циклов переключения, Катушка пост. тока, 10 x 106 циклов переключения
Мин. коммутационная способность 1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V

Общие данные

Рейка TS 35
Кнопка проверки доступна Нет
Механический индикатор положения переключателя Нет
Цветовой код черный

Координация изоляции

Номинальное напряжение 250 V
Степень загрязнения 2
Категория перенапряжения III
Группа изоляционного материала IIIa
Геометрический зазор (вход-выход) ≥ 8 мм
Электрическая прочность вход-выход 5 kVeff / 1min
Диэлектрическая прочность открытого контакта 1 kVeff / 1 min
Импульсное перенапряжение, до 5 кВ (1,2/50 мкс)
Вид защиты IP20

Дополнительные сведения о сертификатах / стандартах

Соответствующее основание 8869490000
Соответствующее реле 8870130000
Номер сертификата (CSA), реле 249409-2426937
Номер сертификата (CSA), основание 249409-2295474
Сертификат № (DNV) TAA000011A
Номер сертификата (cURus), реле E522350
Номер сертификата (cURus), основание E223759

Размеры

Метод проводного соединения Винтовое соединение
Длина снятия изоляции Измерительное соединение 8 мм
Момент затяжки, мин. 0,5 Nm
Момент затяжки, макс. 0,7 Nm
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, 2,5 mm²
Диапазон зажима, мин. 1 mm²
Диапазон зажима, макс. 2,5 mm²
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. 1 mm²
Сечение подключаемого проводника, однопроволочного, макс. 2,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 1 mm²
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 2,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 1 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 2,5 mm²
Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEH (DIN 46228-1), макс. 1 mm²
Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEH (DIN 46228-1), макс. 2,5 mm²
Сечение подключаемого провода, гибкого, 2 зажимаемых провода, мин. 1 mm²
Сечение подключаемого провода, многожильного, 2 зажимаемых проводника, макс. 1,5 mm²
Размер лезвия Размер PZ1

Важное примечание

Сведения об изделии IP20 без подключенного провода при полностью открытом винтовом соединении.

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Технические данные Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Уведомление об изменении продукта
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01

Сертификаты

Сертификаты CE DETNORVER UKCA
ROHS Соответствовать