40 °C / отн. влажность 93 %, без образования конденсата
Экологическое соответствие изделия
Состояние соответствия RoHS
Соответствует без исключения
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
сторона управления
Номинальное напряжение
24 В DC
Номинальный ток, DC
31,6 мА
Мощность удержания
761 mW
Сопротивление катушки
1440 Ω ± 10 %
Индикация состояния
Зеленый светодиод
Схема защиты
Безынерционный диод
Сторона нагрузки
Номинальное напряжение переключения
250 V AC
Непрерывный ток
12 A @ 1 переключающий контакт без мостовых подключений с использованием выходных проводов; 16 A @ 1 переключающий контакт с мостовыми подключениями с использованием выходных проводов
Макс. частота коммутации при номинальной нагрузке
0,1 Hz
Макс. коммутируемое напряжение, AC
250 V
Пусковой ток
30 A / 4 с
Переключающая способность перем. напряжения (резистивная), макс.
4000 VA
Переключающая способность пост. напряжения (резистивная), макс.
384 W @ 24 V
Задержка включения
≤ 8 мс
Задержка выключения
≤ 6 мс
Тип контакта
1 Переключающий контакт (AgNi)
Срок службы
Катушка перем. тока, 5 x 106 циклов переключения, Катушка пост. тока, 10 x 106 циклов переключения
Мин. коммутационная способность
1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V
Общие данные
Рейка
TS 35
Кнопка проверки доступна
Нет
Механический индикатор положения переключателя
Нет
Цветовой код
черный
Координация изоляции
Номинальное напряжение
250 V
Степень загрязнения
2
Категория перенапряжения
III
Группа изоляционного материала
IIIa
Геометрический зазор (вход-выход)
≥ 8 мм
Электрическая прочность вход-выход
5 kVeff / 1min
Диэлектрическая прочность открытого контакта
1 kVeff / 1 min
Импульсное перенапряжение, до
5 кВ (1,2/50 мкс)
Вид защиты
IP20
Дополнительные сведения о сертификатах / стандартах
12 A @ 1 переключающий контакт без мостовых подключений с использованием выходных проводов; 16 A @ 1 переключающий контакт с мостовыми подключениями с использованием выходных проводов
Макс. частота коммутации при номинальной нагрузке
0,1 Hz
Макс. коммутируемое напряжение, AC
250 V
Пусковой ток
30 A / 4 с
Переключающая способность перем. напряжения (резистивная), макс.
4000 VA
Переключающая способность пост. напряжения (резистивная), макс.
384 W @ 24 V
Задержка включения
≤ 8 мс
Задержка выключения
≤ 6 мс
Тип контакта
1 Переключающий контакт (AgNi)
Срок службы
Катушка перем. тока, 5 x 106 циклов переключения, Катушка пост. тока, 10 x 106 циклов переключения
Эта функция предоставляется через внешнего поставщика услуг https://supplyframe.com. При нажатии «Продолжить» вы перейдете на эту страницу. Это приведет к передаче личных данных в неевропейские страны. Ознакомьтесь с политикой защиты данных этого внешнего сайта, за которую компания Weidmüller не несет никакой ответственности.