Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
Urvalsguide efter användning
Urvalsguide efter speciallaster
RCI374T30
         

Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande RIDERSERIES RCI, Relä, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 230 V AC, Varaktig ström: 16 A, Stickanslutning, Testknapp finns: Ja
Art.nr. 8870300000
Typ RCI374T30
GTIN (EAN) 4032248613687
Förp. 10 pc(s).
Leveransstatus Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Tillgänglig till 2024-10-31
Alternativ produkt 7760056320

Mått och vikter

Djup 26,7 mm
Byggdjup (tum) 1,051 inch
Höjd 29 mm
Bygghöjd (tum) 1,142 inch
Bredd 13 mm
Byggbredd (tum) 0,512 inch
Nettovikt 14,03 g

Temperaturer

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Drifttemperatur -40 °C...70 °C
Fuktighet 40 °C/93 % rel. fuktighet, ingen kondens

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Märkdata UL

Certifikat nr (cURus) E522350

Styrsida

Märkstyrspänning 230 V AC
Märkström AC 3,5 mA
Märkeffekt 813 mVA
Spolmotstånd 32500 Ω ± 15 %
Statusindikering röd LED

Belastningssida

Märkkopplingsspänning 240 V AC
Normalspänning 16 A
max. Kopplingsfrekvens vid märklast 0,1 Hz
Brytspänning AC, max. 250 V
Inkopplingsströmmen 30 A / 4 s
AC-brytförmåga (ohmsk), max. 4000 VA
DC-brytförmåga (ohmsk), max. 384 W @ 24 V
Inkopplingsfördröjning ≤ 8 ms
Frånslagsfördröjning ≤ 6 ms
Kontakttyp 1 Växlandekontakt (AgNi)
Mekanisk livslängd AC-spole 5 x 106 brytarcykler, DC-spole 10 x 106 brytarcykler
min. Bryteffekt 1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V

Allmänna uppgifter

Testknapp finns Ja
Version av testknapp låsbar, vid borttagning av spärrlåset, Återfjädrande testknapp
Mekanisk indikator för brytarläge Ja
Färgkod transparent
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-2

Isolationskoordinater

Märkspänning 250 V
Nedsmutsningsgrad 2
Överspänningskategori III
Isoleringsmaterialgrupp IIIa
Kryp- och luftsträcka styrsida - belastningssida ≥ 8 mm
Spänningstålighet styrsida - lastsida 5 kVeff / 1min
Spänningstålighet för öppna kontakter 1 kVeff / 1 min
Stöthållspänning 5 kV (1,2/50 µs)

Ytterligare information om godkännanden/normer

Certifikat nr. (CSA) 249409-2426937
Certifikat nr. (VDE) 40018043
Certifikat nr (cURus) E522350

Anslutningsdata

Ledaranslutningsteknik Stickanslutning
Delning i mm (P) 5 mm

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Teknikuppgifter Data
CADENAS eCATALOG CAX data
Meddelande om produktändring
Kataloger Catalogues in PDF-format
Broschyrer

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ETIM 10.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01
ECLASS 14.0 27-37-16-01
ECLASS 15.0 27-37-16-01

Godkännanden

Godkännanden CSA UKCA
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr (cURus) E522350

Besläktade produkter

Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar