Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
Volba průvodce podle použití
Průvodce volbou podle zvláštních zatížení
RCI424AC4
         

Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze RIDERSERIES RCI, Relé, Počet kontaktů: 2, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC, Trvalý proud: 8 A, Zásuvné připojení Plug-in, Testovací tlačítko k dispozici: No
Číslo objednávky 8870180000
Typ RCI424AC4
GTIN (EAN) 4032248613540
Množství 10 ks
Stav objednávky Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
K dispozici do 2026-01-31
Alternativní výrobek 7760056336

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 25,6 mm
Hloubka (v palcích) 1,008 inch
Výška 29 mm
Výška (v palcích) 1,142 inch
Šířka 13 mm
Šířka (v palcích) 0,512 inch
Čistá hmotnost 14,53 g

Teploty

Skladovací teplota -40 °C...85 °C
Provozní teplota -40 °C...70 °C
Vlhkost Rel. vlhkost 40 °C / 93 %, bez kondenzace

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Jmenovité údaje UL

Č. osvědčení (cURus) E522350

Řídící strana

Jmenovité řídicí napětí 24 V DC
Jmenovitý proud DC 17.5 mA
Jmenovité výkonové údaje 419 mW
Odpor cívky 1440 Ω ± 10 %
Ukazatel stavu Zelená LED
Ochranný obvod Nulová dioda

Strana zátěže

Rated switching voltage 240 V AC
Trvalý proud 8 A
Max. četnost spínání při jmenovité zátěži 0,1 Hz
Max. spínací napětí, AC 250 V
Špičkový proud 15 A / 4 s
AC spínací výkon (odporový), max. 2000 VA
DC spínací výkon (odporový), max. 192 W @ 24 V
Odložení zapnutí ≤ 10 ms
Odložení vypnutí ≤ 6 ms
Typ kontaktu 2 CO contact (AgNi)
Mechanická životnost AC cívka 5 x 106 spínacích cyklů, DC cívka 10 x 106 spínacích cyklů
Min. spínací výkon 1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V

Obecné údaje

Testovací tlačítko k dispozici No
Indikátor pozice mechanického přepínače Ne
Barevný Transparentní
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-2

Koordinace izolace

Jmenovité napětí 250 V
Závažnost znečištění 2
Kategorie rázového napětí III
Skupina izolačního materiálu IIIa
Uvolnění a povrchové vzdálenosti, kontrolní strana - strana zátěže ≥ 8 mm
Dielektrická pevnost, kontrolní strana - strana zátěže 5 kVeff / 1 min
Dielektrická pevnost sousedních kontaktů 2,5 kVeff / 1 min.
Dielektrická pevnost otevřeného kontaktu 1 kVeff / 1 min
Impulse withstand voltage 5 kV (1.2/50 µs)

Další detaily o certifikacích / normách

Č. osvědčení (CSA) 249409-2426937
Č. osvědčení (VDE) 40018043
Č. osvědčení (cURus) E522350

Data připojení

Metoda připojení vodiče Zásuvné připojení Plug-in
Rozteč v mm (P) 5 mm

Soubory ke stažení

Klasifikace

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01
ECLASS 14.0 27-37-16-01

Osvědčení

Schválení CSA UKCA
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (cURus) E522350

Související produkty

Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly