Technique de raccordement
Électronique
Automatisation et logiciels
Produits et accessoires d'atelier
Montage
Blocs de jonction
Connecteurs
Terminaux et connecteurs pour circuits imprimés
Composants et systèmes de boîtiers
Technique de raccordement sans contact
Composants et systèmes d'entrée de câbles
Cordons, cordons de raccordement et câbles
Interfaces API et solutions de migration
Interfaces de service
Boîtiers de distribution
RJ45 et connecteurs ronds, câbles et cordons
Câble de brassage RJ12
Jeux de cordons Ethernet à paire unique
Solutions de câblage FO
Confections de câbles
Connecteur d’électrovanne avec joint intégré
Jeux de cordons d'alimentation Puissance PushPull
USB cord sets
Câble brut
Jeux de cordons PROFINET
Jeux de cordons Ethernet/IP
EtherCat cord sets
Cordons patch
Capteur-Actionneur-Câble
CANopen/ DeviceNet cord sets
Jeux de cordons ferroviaires
Jeux de cordons d'alimentation
Jeux de cordons PROFIBUS
Sub-Bus cord sets
Accessoires
Armoire de distribution des cordons patch
Cordons patch de compteurs intelligents
Câble de brassage Cat. 6 LSZH gris
Câble de brassage cat. 6 LSZH orange
Câble de brassage Cat. 6 LSZH noirs
Câble de brassage Cat. 6 LSZH bleu
Câble de brassage Cat. 6 LSZH vert
Câble de brassage Cat.6 LSZH magenta
Câble de brassage cat. 6 LSZH violet
Câble de brassage Cat. 6 LSZH droit rouge
Câbles de brassage Cat. 6 LSZH jaunes
Câble de brassage Cat. 6 LSZH croisé gris
Câble système cat. 6 PUR IP20-IP20 surmoulé
Câble de brassage cat. 5 PVC vert
Câble de brassage cat. 5 PUR vert
Câble système cat. 5 PUR IP20-IP20
Câble système cat. 6 PUR IP20-IP20
Informations générales de commande
Version
Câble système, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/CEI 11801)/Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 2 m
Référence
8829590000
Type
IE-C5ES8UG0020A40A40-E
GTIN (EAN)
4032248534081
Qté.
1 pièce(s)
Dimensions et poids
Longueur
2 m
Longueur (pouces)
78,74 inch
Poids net
96 g
Températures
Température de stockage
-40 °C...75 °C
Température de fonctionnement
-40 °C...80 °C
Température de pose
-10 °C...60 °C
Classifications
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
Normes
Corrosivité par les gaz d'incendie
selon IEC 60754-2
Installations de câblage de communication indépendantes de l'application
ISO/CEI 11801:2002, EN 50173-1:2007
Norme de connecteur
CEI 60603-7-51
Norme de construction
Style UL 20963 (80 °C/30 V)
Normes de câble
Corrosivité par les gaz d'incendie
selon IEC 60754-2
Installations de câblage de communication indépendantes de l'application
ISO/CEI 11801:2002, EN 50173-1:2007
Norme de construction
Style UL 20963 (80 °C/30 V)
Normes générales
Norme de connecteur
CEI 60603-7-51
Constitution du câble
Arrangement du fil
Paire torsadée
Blindage
SF/UTP
Blindage complet
Feuille d'aluminium, Tressage de blindage de fils de cuivre
Brins
7
Couleur de la gaine
vert (RAL 6018)
Diamètre de l#92isolation
1 mm
Diamètre de la gaine, max.
6,3 mm
Diamètre de la gaine, min.
5,7 mm
Désignations normalisées
LI02YS(ST)C11Y 4x2x0.15-100 GN NC, SF/UTP
Isolation
PE
Matériau de conducteur
Conducteur en cuivre étamé semi-rigide
Matériau de la gaine
PUR
Nombre de conducteurs
8
Section
4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 mm²
Séquence des couleurs des fils –paires de fils
blanc - bleu, blanc - orange, blanc - vert, blanc - marron
Épaisseur de tressage de blindage
0,1 mm
Mâle
Prise de raccordement à droite
RJ45, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded
Prise de raccordement à gauche
RJ45, IP20, Contact mâle, droit, Prise mâle, Plastique, blindé
Mâle droite
Prise de raccordement à droite
RJ45, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded
Mâle gauche
Prise de raccordement à gauche
RJ45, IP20, Contact mâle, droit, Prise mâle, Plastique, blindé
Propriétés mécaniques et des matériaux du câble
Corrosivité par les gaz d'incendie
selon IEC 60754-2
Halogène
Sans halogène, selon CEI 60754-2
Rayon de courbure min, multiple
10 x diamètre du câble
Rayon de courbure, min., unique
4 x diamètre du câble
Résistance à la flamme
selon CEI 60332-1
Résistant aux UV
Oui
Sans silicone
Oui
Tenue aux frottements
très bon
Tenue aux huiles
selon CEI 60811-2-1
Propriétés électriques du câble
Capacité pour 1 kHz
47 nF/km
Catégorie
Cat.5 (ISO/CEI 11801)/Cat.5e (TIA T568-B)
Durée du signal
4,85 ns/m
Impédance caractéristique
100 ± 5 Ω pour 100 Mhz
Inclinaison de retard
25 ns/100m
Résistance de boucle
290 Ω/km
Tension d'essai : fil-fil-blindage
1000 Vrms , 50 Hz, 1 min
Agréments
Agréments
ROHS
Conforme
Version
Câble système, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/CEI 11801)/Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 2 m
Référence
8829590000
Type
IE-C5ES8UG0020A40A40-E
GTIN (EAN)
4032248534081
Qté.
1 pièce(s)
Longueur
2 m
Longueur (pouces)
78,74 inch
Poids net
96 g
Température de stockage
-40 °C...75 °C
Température de fonctionnement
-40 °C...80 °C
Température de pose
-10 °C...60 °C
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
Corrosivité par les gaz d'incendie
selon IEC 60754-2
Installations de câblage de communication indépendantes de l'application
ISO/CEI 11801:2002, EN 50173-1:2007
Norme de connecteur
CEI 60603-7-51
Norme de construction
Style UL 20963 (80 °C/30 V)
Corrosivité par les gaz d'incendie
selon IEC 60754-2
Installations de câblage de communication indépendantes de l'application
ISO/CEI 11801:2002, EN 50173-1:2007
Norme de construction
Style UL 20963 (80 °C/30 V)
Norme de connecteur
CEI 60603-7-51
Arrangement du fil
Paire torsadée
Blindage
SF/UTP
Blindage complet
Feuille d'aluminium, Tressage de blindage de fils de cuivre
Brins
7
Couleur de la gaine
vert (RAL 6018)
Diamètre de l#92isolation
1 mm
Diamètre de la gaine, max.
6,3 mm
Diamètre de la gaine, min.
5,7 mm
Désignations normalisées
LI02YS(ST)C11Y 4x2x0.15-100 GN NC, SF/UTP
Isolation
PE
Matériau de conducteur
Conducteur en cuivre étamé semi-rigide
Matériau de la gaine
PUR
Nombre de conducteurs
8
Section
4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 mm²
Séquence des couleurs des fils –paires de fils
blanc - bleu, blanc - orange, blanc - vert, blanc - marron
Épaisseur de tressage de blindage
0,1 mm
Prise de raccordement à droite
RJ45, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded
Prise de raccordement à gauche
RJ45, IP20, Contact mâle, droit, Prise mâle, Plastique, blindé
Prise de raccordement à droite
RJ45, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded
Prise de raccordement à gauche
RJ45, IP20, Contact mâle, droit, Prise mâle, Plastique, blindé
Corrosivité par les gaz d'incendie
selon IEC 60754-2
Halogène
Sans halogène, selon CEI 60754-2
Rayon de courbure min, multiple
10 x diamètre du câble
Rayon de courbure, min., unique
4 x diamètre du câble
Résistance à la flamme
selon CEI 60332-1
Résistant aux UV
Oui
Sans silicone
Oui
Tenue aux frottements
très bon
Tenue aux huiles
selon CEI 60811-2-1
Capacité pour 1 kHz
47 nF/km
Catégorie
Cat.5 (ISO/CEI 11801)/Cat.5e (TIA T568-B)
Durée du signal
4,85 ns/m
Impédance caractéristique
100 ± 5 Ω pour 100 Mhz
Inclinaison de retard
25 ns/100m
Résistance de boucle
290 Ω/km
Tension d'essai : fil-fil-blindage
1000 Vrms , 50 Hz, 1 min
Agréments
ROHS
Conforme
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.