Konektivita
Elektronika
Automatizace a software
Pracoviště a příslušenství
Montáž
Svorkovnice
Konektory
Svorkovnice a konektory DPS
Systémy a komponenty pouzdra
Bezkontaktní konektivita
Systémy a komponenty pro vstup kabelů
Kabelové sady, propojovací šňůry a kabely
Rozhraní PLC a řešení migrace
Servisní rozhraní
Rozvodné skříně
RJ45 a kruhové konektory, sady propojovacích kabelů
Propojovací kabel RJ12
Sady kabelů Single Pair Ethernet
Řešení s optickými kabely
Sestavy kabelů
Ventilový konektor s vestavěný těsněním
Sady napájecích kabelů PushPull
USB
Nezpracovaný kabel
Sady kabelů PROFINET
Sady kabelů Ethernet/IP
EtherCat
Propojovací kabely
Snímač-Akční člen-Kabel
CANopen/ DeviceNet
Sady železničních kabelů
Sady napájecích kabelů
Sady kabelů PROFIBUS
Dílčí sběrnice
Příslušenství
Propojovací kabely Cabinet Line
Propojovací kabely Smart Metering
Propojovací kabel Kat. 6 LSZH šedý
Propojovací kabel Kat. 6 LSZH oranžová
Propojovací kabel Kat. 6 LSZH černý
Propojovací kabel Kat. 6 LSZH modrý
Propojovací kabel Kat. 6 LSZH zelený
Propojovací kabel Kat. 6 LSZH purpurový
Propojovací kabel Kat. 6 LSZH fialová
Propojovací kabel Kat. 6 LSZH červený
Propojovací kabel Kat. 6 LSZH žlutý
Propojovací kabel Kat. 6 LSZH křížený šedý
Propojovací kabel Kat. 6 PUR zelený
Propojovací kabel Kat. 5 PVC zelený
Propojovací kabel Kat. 5 PUR zelený
Systémový kabel Kat. 5 PUR IP20-20
Systémový kabel Kat. 6 PUR IP20-20
Všeobecné objednací údaje
Verze
Systémový kabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PUR, 2 m
Číslo objednávky
8829590000
Typ
IE-C5ES8UG0020A40A40-E
GTIN (EAN)
4032248534081
Množství
1 ks
Rozměry a hmotnosti
Délka
2 m
Délka (v palcích)
78,74 inch
Čistá hmotnost
96 g
Teploty
Skladovací teplota
-40 °C...75 °C
Provozní teplota
-40 °C...80 °C
Teplota instalace
-10 °C...60 °C
Obecné standardy
Standardní konektor
IEC 60603-7-51
Standardy
Korozivní účinky výparů
to IEC 60754-2
Standardní konektor
IEC 60603-7-51
Standardní, sestava
UL-Style 20963 (80°C/30V)
Všeobecné příslušenství komunikačního kabelu
ISO / IEC 11801:2002, EN 50173-1:2007
Standardy specifické pro kabel
Korozivní účinky výparů
to IEC 60754-2
Standardní, sestava
UL-Style 20963 (80°C/30V)
Všeobecné příslušenství komunikačního kabelu
ISO / IEC 11801:2002, EN 50173-1:2007
Elektrické vlastnosti kabelu
Charakteristická impedance
100 ± 5 Ω při 100MHz
Doba propagace signálu
4,85 ns/m
Kapacita při 1 kHz
47 nF/km
Kategorie
Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B)
Odpor smyčky
290 Ω/km
Zkušební napětí: stínění vodič-vodič
1000 Vrms , 50 Hz, 1 min
Zpožděné zkreslení
25 ns/100m
Konektor, pravý
Zástrčka vpravo
RJ45, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded
Konektor, vlevo
Zástrčka vlevo
RJ45, IP20, Kontakt samec, přímý, konektor, Plast, stíněné
Mechanické a materiálové vlastnosti kabelu
Bez obsahu silikonu
Ano
Halogen
bez halogenů, podle IEC 60754-2
Korozivní účinky výparů
to IEC 60754-2
Odolnost proti opotřebení
velmi dobré
Odolnost proti šíření ohně
in accordance with IEC 60332-1
Odolnost vůči olejům
in accordance with IEC 60811-2-1
Odolné proti UV záření
Ano
Poloměr ohybu, min., jen jednou
4 *průměr
Poloměr ohybu, min., opakovaný
10 *průměr
Struktura kabelu
Barevná posloupnost vodičů – párů vodičů
bílá - modrá, bílá - oranžová, bílá - zelená, bílá - hnědá
Barva opláštění
zelená (RAL 6018)
Izolace
PE
Kompletní stínění
Hliníková fólie, Stínicí oplet vyroben z měděných drátků
Materiál pláště
PUR
Materiál vodiče
Stáčený pocínovaný měděný vodič
Počet vodičů
8
Prameny
7
Průměr pláště, max.
6,3 mm
Průměr pláště, min.
5,7 mm
Průřez
4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 mm²
Průřez izolace
1 mm
Standardní označení
LI02YS(ST)C11Y 4x2x0,15-100 GN NC, SF/UTP
Stínění
SF/UTP
Tloušťka opletu stínění
0,1 mm
Uspořádání jader vodiče
Kroucený pár
Zástrčka
Zástrčka vlevo
RJ45, IP20, Kontakt samec, přímý, konektor, Plast, stíněné
Zástrčka vpravo
RJ45, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded
Klasifikace
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
Osvědčení
Schválení
ROHS
Shoda
Verze
Systémový kabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PUR, 2 m
Číslo objednávky
8829590000
Typ
IE-C5ES8UG0020A40A40-E
GTIN (EAN)
4032248534081
Množství
1 ks
Délka
2 m
Délka (v palcích)
78,74 inch
Čistá hmotnost
96 g
Skladovací teplota
-40 °C...75 °C
Provozní teplota
-40 °C...80 °C
Teplota instalace
-10 °C...60 °C
Standardní konektor
IEC 60603-7-51
Korozivní účinky výparů
to IEC 60754-2
Standardní konektor
IEC 60603-7-51
Standardní, sestava
UL-Style 20963 (80°C/30V)
Všeobecné příslušenství komunikačního kabelu
ISO / IEC 11801:2002, EN 50173-1:2007
Korozivní účinky výparů
to IEC 60754-2
Standardní, sestava
UL-Style 20963 (80°C/30V)
Všeobecné příslušenství komunikačního kabelu
ISO / IEC 11801:2002, EN 50173-1:2007
Charakteristická impedance
100 ± 5 Ω při 100MHz
Doba propagace signálu
4,85 ns/m
Kapacita při 1 kHz
47 nF/km
Kategorie
Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B)
Odpor smyčky
290 Ω/km
Zkušební napětí: stínění vodič-vodič
1000 Vrms , 50 Hz, 1 min
Zpožděné zkreslení
25 ns/100m
Zástrčka vpravo
RJ45, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded
Zástrčka vlevo
RJ45, IP20, Kontakt samec, přímý, konektor, Plast, stíněné
Bez obsahu silikonu
Ano
Halogen
bez halogenů, podle IEC 60754-2
Korozivní účinky výparů
to IEC 60754-2
Odolnost proti opotřebení
velmi dobré
Odolnost proti šíření ohně
in accordance with IEC 60332-1
Odolnost vůči olejům
in accordance with IEC 60811-2-1
Odolné proti UV záření
Ano
Poloměr ohybu, min., jen jednou
4 *průměr
Poloměr ohybu, min., opakovaný
10 *průměr
Barevná posloupnost vodičů – párů vodičů
bílá - modrá, bílá - oranžová, bílá - zelená, bílá - hnědá
Barva opláštění
zelená (RAL 6018)
Izolace
PE
Kompletní stínění
Hliníková fólie, Stínicí oplet vyroben z měděných drátků
Materiál pláště
PUR
Materiál vodiče
Stáčený pocínovaný měděný vodič
Počet vodičů
8
Prameny
7
Průměr pláště, max.
6,3 mm
Průměr pláště, min.
5,7 mm
Průřez
4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 mm²
Průřez izolace
1 mm
Standardní označení
LI02YS(ST)C11Y 4x2x0,15-100 GN NC, SF/UTP
Stínění
SF/UTP
Tloušťka opletu stínění
0,1 mm
Uspořádání jader vodiče
Kroucený pár
Zástrčka vlevo
RJ45, IP20, Kontakt samec, přímý, konektor, Plast, stíněné
Zástrčka vpravo
RJ45, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
Schválení
ROHS
Shoda
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.