Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Bornes
Conectores
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
Sistemas de cajas y componentes
Conectividad sin contactos
Sistemas de paso de cables y componentes
Juegos de cables, cables de conexión y cables
Interfaces PLC y soluciones de migración
Interfaces de servicio
Distribuidores
Conectores industriales
Conectores para Ethernet industrial
Conectores circulares
Alimentación
Conector de válvula
Signal Converter
Conector de batería
Conectores BUS
Kits de muestra Single Pair Ethernet
Conectores RJ45, híbridos y USB
Conectores SPE (Ethernet de par único)
Conectores de Fibra óptica (fibra óptica)
Salidas de carril DIN
Tomas de enchufe / conectores
Componentes activos
Conector de cable
Accesorios
IP20
IP67
RJ45 sin herramientas
RJ45 sin herramientas, recto y acodado
Crimpado RJ45
Acoplamiento RJ45 / módulo
Datos generales para pedido
Versión
Conector RJ45, con protección antidoblado; 6,2 - 7,1 mm, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
Código
8813120000
Tipo
IE-P70
GTIN (EAN)
4032248512874
Cantidad
10 Pieza
Dimensiones y pesos
Peso neto
5,2 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...80 °C
Temperatura de servicio
-40 °C...70 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
Datos generales
Conexión 1
RJ45
Conexión 2
Conex. crimpada
Descripción del artículo
con protección antidoblado; 6,2 - 7,1 mm
Diámetro del aislante, min.
0,85 mm
Diámetro del aislante, max.
1,05 mm
Fuerza de extracción del cable, mín.
89 N
Categoría
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Protección antidoblado
lámina
Material de contacto
Fósforo, bronce
Superficie de contacto
bañado en oro
Diámetro del cable, rígido
0.36...0.51 mm
Sección de conexión del conductor, sólido (AWG)
AWG 27...AWG 24
Diámetro del cable, flexible
0.46...0.61 mm
Sección de conexión del conductor, flexible (AWG)
AWG 27...AWG 24
Clasificación MICE M
M1
Clasificación MICE I
I1
Clasificación MICE C
C1
Clasificación MICE E
E3
Diámetro de la funda, min.
6,2 mm
Diámetro de la funda, max.
7,1 mm
Material manguito con protección antidoblado
PVC, UL 94-V0
Material del apantallamiento
0,5 mm latón, 2 µm níquel
Apantallamiento
Caja envolvente de 360°
Tipo de protección
IP20
Fuerza de inserción
20 N
Ciclos de enchufado
750
Material para cuerpos aislantes
Policarbonato (PC), V-0 según UL 94
Normas generales
Conector norma
IEC 60603-7-51
Propiedades eléctricas
Capacidad de carga a 50 °C
1 A
PoE / PoE+
conforme a la norma IEEE 802.3af
Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/apantallado
≥ 1500 V AC/DC
Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/contacto
≥ 1000 V AC/DC
Resistencia de aislamiento
500 MΩ
Resistencia de contacto
≤ 20 mΩ
Clasificaciones
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
ECLASS 14.0
27-44-03-90
Homologaciones
ROHS
Conformidad
Código:
8813100000
Tipo:
IE-P
Versión:
Conector RJ45, sin protección antidoblado; 5,5 - 7,1 mm, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
Código:
8813110000
Tipo:
IE-P63
Versión:
Conector RJ45, con protección antidoblado; 5,5 - 6,2 mm, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
Código:
1963580000
Tipo:
IE-PM-RJ45-TH
Versión:
Conector RJ45 crimpado, Conector sin protector antidoblado de cables, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Código:
1963590000
Tipo:
IE-PS-RJ45-TH-BK
Versión:
Conector RJ45 crimpado, Conector con protector antidoblado de cables en negro, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Código:
2584980000
Tipo:
IE-PS-RJ45-TH-BK-P
Versión:
Conector RJ45 crimpado, con protección antidoblado; 6,5 - 7,5 mm, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Versión
Conector RJ45, con protección antidoblado; 6,2 - 7,1 mm, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
Código
8813120000
Tipo
IE-P70
GTIN (EAN)
4032248512874
Cantidad
10 Pieza
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...80 °C
Temperatura de servicio
-40 °C...70 °C
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
Conexión 1
RJ45
Conexión 2
Conex. crimpada
Descripción del artículo
con protección antidoblado; 6,2 - 7,1 mm
Diámetro del aislante, min.
0,85 mm
Diámetro del aislante, max.
1,05 mm
Fuerza de extracción del cable, mín.
89 N
Categoría
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Protección antidoblado
lámina
Material de contacto
Fósforo, bronce
Superficie de contacto
bañado en oro
Diámetro del cable, rígido
0.36...0.51 mm
Sección de conexión del conductor, sólido (AWG)
AWG 27...AWG 24
Diámetro del cable, flexible
0.46...0.61 mm
Sección de conexión del conductor, flexible (AWG)
AWG 27...AWG 24
Clasificación MICE M
M1
Clasificación MICE I
I1
Clasificación MICE C
C1
Clasificación MICE E
E3
Diámetro de la funda, min.
6,2 mm
Diámetro de la funda, max.
7,1 mm
Material manguito con protección antidoblado
PVC, UL 94-V0
Material del apantallamiento
0,5 mm latón, 2 µm níquel
Apantallamiento
Caja envolvente de 360°
Tipo de protección
IP20
Fuerza de inserción
20 N
Ciclos de enchufado
750
Material para cuerpos aislantes
Policarbonato (PC), V-0 según UL 94
Conector norma
IEC 60603-7-51
Capacidad de carga a 50 °C
1 A
PoE / PoE+
conforme a la norma IEEE 802.3af
Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/apantallado
≥ 1500 V AC/DC
Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/contacto
≥ 1000 V AC/DC
Resistencia de aislamiento
500 MΩ
Resistencia de contacto
≤ 20 mΩ
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
ECLASS 14.0
27-44-03-90
Código:
8813100000
Tipo:
IE-P
Versión:
Conector RJ45, sin protección antidoblado; 5,5 - 7,1 mm, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
Código:
8813110000
Tipo:
IE-P63
Versión:
Conector RJ45, con protección antidoblado; 5,5 - 6,2 mm, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
Código:
1963580000
Tipo:
IE-PM-RJ45-TH
Versión:
Conector RJ45 crimpado, Conector sin protector antidoblado de cables, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Código:
1963590000
Tipo:
IE-PS-RJ45-TH-BK
Versión:
Conector RJ45 crimpado, Conector con protector antidoblado de cables en negro, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Código:
2584980000
Tipo:
IE-PS-RJ45-TH-BK-P
Versión:
Conector RJ45 crimpado, con protección antidoblado; 6,5 - 7,5 mm, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.