Konektivita
Elektronika
Automatizace a software
Pracoviště a příslušenství
Montáž
Svorkovnice
Konektory
Svorkovnice a konektory DPS
Systémy a komponenty pouzdra
Bezkontaktní konektivita
Systémy a komponenty pro vstup kabelů
Kabelové sady, propojovací šňůry a kabely
Rozhraní PLC a řešení migrace
Servisní rozhraní
Rozvodné skříně
Konektory pro těžký provoz
Konektory pro Ethernet v průmyslovém prostředí
Kruhové konektory
Výkon
Zásuvný konektor ventilu
Signal Converter
Konektor akumulátoru
Sběrnicové konektory
Ukázkové sady – jednopárový Ethernet
Konektory RJ45, Hybrid a USB
Konektory SPE (Single Pair Ethernet)
FO konektory (Fibre-Optic)
Výstupy lišt DIN
Rozvodné skříně / konektory
Aktivní komponenty
Kabelový konektor
Příslušenství
IP20
IP67
RJ45 bez potřeby nářadí
RJ45, bez potřeby nářadí, přímý a zahnutý
RJ45 Krimpovací
RJ45 spojka / modul
Všeobecné objednací údaje
Verze
Zástrčka RJ45, bez ochrany proti zapletení; 5,5 - 7,1 mm, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
Číslo objednávky
8813100000
Typ
IE-P
GTIN (EAN)
4032248512850
Množství
100 ks
Rozměry a hmotnosti
Čistá hmotnost
2,9 g
Teploty
Skladovací teplota
-40 °C...80 °C
Provozní teplota
-40 °C...70 °C
Všeobecné údaje
Připojení 1
RJ45
Připojení 2
Lisovaný spoj
Popis výrobku
bez ochrany proti zapletení; 5,5 - 7,1 mm
Průřez izolace, min.
0,85 mm
Průřez izolace, max.
1,05 mm
Síla při vytažení kabelu, min.
89 N
Kategorie
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Materiál kontaktu
Fosforový bronz
Povrch kontaktu
Pozlacené
Průměr připojení, pevný vodič
0.36...0.51 mm
Průřez připojení vodiče, pevný (AWG)
AWG 27...AWG 24
Průměr připojení, pružný vodič
0.46...0.61 mm
Průřez připojení vodiče, pružný vodič (AWG)
AWG 27...AWG 24
Klasifikace MICE M
M1
Klasifikace MICE I
I1
Klasifikace MICE C
C1
Klasifikace MICE E
E3
Průměr pláště, min.
5,5 mm
Průměr pláště, max.
7,1 mm
Materiál stínění
0,5 mm mosaz, 2 µm nikl
Stínění
360°, celkový kryt
Stupeň krytí
IP20
Síla při zapojování
20 N
Cykly zapojování
750
Materiál izolátoru
Polykarbonát (PC), UL 94 V-0
Elektrické vlastnosti
Dielektrická pevnost, kontakt / kontakt
≥ 1000 V AC/DC
Dielektrická pevnost, kontakt / stínění
≥ 1500 V AC/DC
Izolační síla
500 MΩ
PoE / PoE+
odpovídá IEEE 802.3af
Proudová zatížitelnost při 50 °C
1 A
Obecné standardy
Standardní konektor
IEC 60603-7-51
Klasifikace
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
Číslo objednávky:
8813110000
Typ:
IE-P63
Verze:
Zástrčka RJ45, s ochranou proti zapletení; 5,5 - 6,2 mm, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
Číslo objednávky:
8813120000
Typ:
IE-P70
Verze:
Zástrčka RJ45, s ochranou proti zapletení; 6,2 - 7,1 mm, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
Číslo objednávky:
1963580000
Typ:
IE-PM-RJ45-TH
Verze:
Nalisovaná zástrčka RJ45, Zástrčka bez objímky na ochranu proti ohýbání, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Číslo objednávky:
1963590000
Typ:
IE-PS-RJ45-TH-BK
Verze:
Nalisovaná zástrčka RJ45, Zástrčka s černou objímkou na ochranu proti ohýbání, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Číslo objednávky:
2584980000
Typ:
IE-PS-RJ45-TH-BK-P
Verze:
Nalisovaná zástrčka RJ45, s ochranou proti zapletení; 6,5 - 7,5 mm, Kat.5 (ISO/IEC 11801)
Verze
Zástrčka RJ45, bez ochrany proti zapletení; 5,5 - 7,1 mm, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
Číslo objednávky
8813100000
Typ
IE-P
GTIN (EAN)
4032248512850
Množství
100 ks
Skladovací teplota
-40 °C...80 °C
Provozní teplota
-40 °C...70 °C
Připojení 1
RJ45
Připojení 2
Lisovaný spoj
Popis výrobku
bez ochrany proti zapletení; 5,5 - 7,1 mm
Průřez izolace, min.
0,85 mm
Průřez izolace, max.
1,05 mm
Síla při vytažení kabelu, min.
89 N
Kategorie
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Materiál kontaktu
Fosforový bronz
Povrch kontaktu
Pozlacené
Průměr připojení, pevný vodič
0.36...0.51 mm
Průřez připojení vodiče, pevný (AWG)
AWG 27...AWG 24
Průměr připojení, pružný vodič
0.46...0.61 mm
Průřez připojení vodiče, pružný vodič (AWG)
AWG 27...AWG 24
Klasifikace MICE M
M1
Klasifikace MICE I
I1
Klasifikace MICE C
C1
Klasifikace MICE E
E3
Průměr pláště, min.
5,5 mm
Průměr pláště, max.
7,1 mm
Materiál stínění
0,5 mm mosaz, 2 µm nikl
Stínění
360°, celkový kryt
Stupeň krytí
IP20
Síla při zapojování
20 N
Cykly zapojování
750
Materiál izolátoru
Polykarbonát (PC), UL 94 V-0
Dielektrická pevnost, kontakt / kontakt
≥ 1000 V AC/DC
Dielektrická pevnost, kontakt / stínění
≥ 1500 V AC/DC
Izolační síla
500 MΩ
PoE / PoE+
odpovídá IEEE 802.3af
Proudová zatížitelnost při 50 °C
1 A
Standardní konektor
IEC 60603-7-51
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
Číslo objednávky:
8813110000
Typ:
IE-P63
Verze:
Zástrčka RJ45, s ochranou proti zapletení; 5,5 - 6,2 mm, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
Číslo objednávky:
8813120000
Typ:
IE-P70
Verze:
Zástrčka RJ45, s ochranou proti zapletení; 6,2 - 7,1 mm, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
Číslo objednávky:
1963580000
Typ:
IE-PM-RJ45-TH
Verze:
Nalisovaná zástrčka RJ45, Zástrčka bez objímky na ochranu proti ohýbání, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Číslo objednávky:
1963590000
Typ:
IE-PS-RJ45-TH-BK
Verze:
Nalisovaná zástrčka RJ45, Zástrčka s černou objímkou na ochranu proti ohýbání, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Číslo objednávky:
2584980000
Typ:
IE-PS-RJ45-TH-BK-P
Verze:
Nalisovaná zástrčka RJ45, s ochranou proti zapletení; 6,5 - 7,5 mm, Kat.5 (ISO/IEC 11801)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.