Technique de raccordement
Électronique
Automatisation et logiciels
Produits et accessoires d'atelier
Montage
Blocs de jonction
Connecteurs
Terminaux et connecteurs pour circuits imprimés
Composants et systèmes de boîtiers
Technique de raccordement sans contact
Composants et systèmes d'entrée de câbles
Cordons, cordons de raccordement et câbles
Interfaces API et solutions de migration
Interfaces de service
Boîtiers de distribution
Connecteurs industriels étanches
Connecteurs Ethernet industriel
Connecteurs ronds
Puissance
Connecteur d'électrovanne enfichable
Signal Converter
Connecteur de batterie
Connecteurs BUS
Kits d'échantillons Ethernet simple paire
Connecteurs RJ45, hybrides et USB
Connecteurs SPE (Ethernet à paire unique)
CONNECTEURS FO (fibre optique)
Prises pour rail DIN
Prises de raccordement / connecteurs
Composants actifs
Connecteur de câble
Accessoires
Boîtier de prise pour rail RJ45
Sortie pour rail de montage SPE
Sortie pour rail de montage RJ12
Boîtier de prise pour rail USB
Outlet de rails de support FO
Module
Prolongateur
Informations générales de commande
Version
Boîtier de prise RJ45 pour rail, Module RJ45, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Référence
8808360000
Type
IE-XM-RJ45/IDC
GTIN (EAN)
4032248505944
Qté.
1 pièce(s)
Dimensions et poids
Poids net
53 g
Températures
Température de fonctionnement
-25 °C...70 °C
Conformité environnementale du produit
REACH SVHC
/
Classifications
ETIM 6.0
EC000313
ETIM 7.0
EC000313
ETIM 8.0
EC000313
ETIM 9.0
EC000313
ECLASS 9.0
27-44-03-20
ECLASS 9.1
19-17-01-25
ECLASS 10.0
27-44-03-20
ECLASS 11.0
27-44-03-20
ECLASS 12.0
27-44-03-20
ECLASS 13.0
27-44-03-20
Caractéristiques générales
Raccordement 1
RJ45
Raccordement 2
IDC
Description de l'article
Module RJ45
Constitution
Fenêtre de visualisation des repérages Pas 1 TE selon DIN 43880, compatible insta
Circuit
EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
Couleur
Gris clair
Matériau de base du boîtier
PA 66, UL 94: V-0
Diamètre de l#92isolation, min.
0,7 mm
Diamètre de l#92isolation, max.
1,6 mm
Catégorie
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Diamètre du raccordement, rigide
0.4...0.64 mm
Section du conducteur, rigide (AWG)
AWG 24...AWG 22
Diamètre du raccordement, flexible
0.48...0.64 mm
Section du conducteur, flexible (AWG)
AWG 26...AWG 22
Diamètre de la gaine, min.
5,5 mm
Diamètre de la gaine, max.
10 mm
Type de montage
TS 35
Blindage
Oui
Degré de protection
IP20
Cycles d'enfichage
750 (RJ45)
Normes générales
Norme de connecteur
CEI 60603-7-5
Numéro de certificat (DNV)
TAE00003EW
Nº de certificat (cULus)
E316369
Propriétés électriques
Courant admissible à 50 °C
1 A
PoE / PoE+
selon IEEE 802.3at
Rigidité diélectrique, contact - blindage
≥ 1500 V AC/DC
Rigidité diélectrique, contact - contact
≥ 1000 V AC/DC
Résistance de contact
≤ 20 mΩ
Tenue d’isolation
500 MΩ
Agréments
Agréments
ROHS
Conforme
UL File Number Search
Site Web UL
Nº de certificat (cULus)
E316369
Référence:
8946930000
Type:
IE-TO-RJ45-FJ-A
Version:
Boîtier de prise RJ45 pour rail, EIA/TIA T568 A, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Référence:
8946940000
Type:
IE-TO-RJ45-FJ-B
Version:
Boîtier de prise RJ45 pour rail, EIA/TIA T568 B, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Référence:
8946950000
Type:
IE-TO-RJ45-FJ-P
Version:
Boîtier de prise RJ45 pour rail, PROFINET, IP20, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Version
Boîtier de prise RJ45 pour rail, Module RJ45, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Référence
8808360000
Type
IE-XM-RJ45/IDC
GTIN (EAN)
4032248505944
Qté.
1 pièce(s)
Température de fonctionnement
-25 °C...70 °C
ETIM 6.0
EC000313
ETIM 7.0
EC000313
ETIM 8.0
EC000313
ETIM 9.0
EC000313
ECLASS 9.0
27-44-03-20
ECLASS 9.1
19-17-01-25
ECLASS 10.0
27-44-03-20
ECLASS 11.0
27-44-03-20
ECLASS 12.0
27-44-03-20
ECLASS 13.0
27-44-03-20
Raccordement 1
RJ45
Raccordement 2
IDC
Description de l'article
Module RJ45
Constitution
Fenêtre de visualisation des repérages Pas 1 TE selon DIN 43880, compatible insta
Circuit
EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
Couleur
Gris clair
Matériau de base du boîtier
PA 66, UL 94: V-0
Diamètre de l#92isolation, min.
0,7 mm
Diamètre de l#92isolation, max.
1,6 mm
Catégorie
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Diamètre du raccordement, rigide
0.4...0.64 mm
Section du conducteur, rigide (AWG)
AWG 24...AWG 22
Diamètre du raccordement, flexible
0.48...0.64 mm
Section du conducteur, flexible (AWG)
AWG 26...AWG 22
Diamètre de la gaine, min.
5,5 mm
Diamètre de la gaine, max.
10 mm
Type de montage
TS 35
Blindage
Oui
Degré de protection
IP20
Cycles d'enfichage
750 (RJ45)
Norme de connecteur
CEI 60603-7-5
Numéro de certificat (DNV)
TAE00003EW
Nº de certificat (cULus)
E316369
Courant admissible à 50 °C
1 A
PoE / PoE+
selon IEEE 802.3at
Rigidité diélectrique, contact - blindage
≥ 1500 V AC/DC
Rigidité diélectrique, contact - contact
≥ 1000 V AC/DC
Résistance de contact
≤ 20 mΩ
Tenue d’isolation
500 MΩ
Agréments
ROHS
Conforme
UL File Number Search
Site Web UL
Nº de certificat (cULus)
E316369
Référence:
8946930000
Type:
IE-TO-RJ45-FJ-A
Version:
Boîtier de prise RJ45 pour rail, EIA/TIA T568 A, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Référence:
8946940000
Type:
IE-TO-RJ45-FJ-B
Version:
Boîtier de prise RJ45 pour rail, EIA/TIA T568 B, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Référence:
8946950000
Type:
IE-TO-RJ45-FJ-P
Version:
Boîtier de prise RJ45 pour rail, PROFINET, IP20, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.