RIDERSERIES RCM, Modulo a relè, Numero di contatti: 4, contatto di scambio con tasto di prova AgNi, Tensione nominale: 24 V DC, Corrente permanente: 6 A, Molla autobloccante, Tasto di prova disponibile: Sì
N. d’ordine
8798740000
Tipo
RCMKITZ 24VDC 4CO LED
GTIN (EAN)
4032248494361
CPZ
10 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
79 mm
Profondità (pollici)
3,11 inch
Posizione verticale
101 mm
Altezza (pollici)
3,976 inch
Larghezza
27 mm
Larghezza (pollici)
1,063 inch
Peso netto
122,2 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...70 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...70 °C
Umidità
40°C/93% umidità rel., senza condensa
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
fc45714a-dcf9-499e-b37b-5a6f61f2521f
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
7a, 7cI
lato di comando
Tensione nominale
24 V DC
Corrente nominale DC
31,3 mA
Potenza nominale
750 mW
Resistenza della bobina
777 Ω ± 10 %
Tolleranza della bobina
10 %
Indicatore di stato
LED verde
Circuito di protezione
Diodo a corsa libera
Lato di carico
Tensione di commutazione nominale
240 V AC
Corrente permanente
6 A
Max. frequenza di commutazione con carico nominale
0,1 Hz
Corrente di punta
12 A / 20 ms
Potenza di commutazione AC (ohmica), max.
1500 VA
Potenza di commutazione DC (ohmica), max.
144 W @ 24 V
Ritardo all'inserzione
≤ 15 ms
Ritardo alla disinserzione
≤ 10 ms
Tipo di contatto
4 contatto di scambio con tasto di prova (AgNi)
Durata meccanica
Bobina AC 20 x 106 cicli di commutazione, Bobina DC 30 x 106 cicli di commutazione
Potenza di commutazione min.
1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V
Dati generali
Guida
TS 35
Tasto di prova disponibile
Sì
Versione del tasto di prova
con chiusura di sicurezza
Indicatore di posizione dell'interruttore meccanico
Sì
Colori
nero
Classe d'infiammabilità UL 94
V-2
Cordinazione di isolamento
Tensione nominale
240 V
Grado di lordura
2
Classe di sovratensione
III
Distanza in aria e superficiale tra ingresso e uscita
RIDERSERIES RCM, Modulo a relè, Numero di contatti: 4, contatto di scambio con tasto di prova AgNi, Tensione nominale: 24 V DC, Corrente permanente: 6 A, Molla autobloccante, Tasto di prova disponibile: Sì
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.