Technique de raccordement
Électronique
Automatisation et logiciels
Produits et accessoires d'atelier
Montage
Modules de relais et relais statiques
Traitement de signal analogique
Alimentations électriques
Boîtiers électroniques
Protection contre la foudre et la surtension
Photovoltaïque
E-mobilité
Dérivateurs de bus de terrain
Gamme universelle
Plage d'utilisation
TERMSERIES-compact
TERMSERIES
RIDERSERIES
D-SERIES
MCZ-SERIES
TERMOPTO
Produits
RIDERSERIES
RCM
Informations générales de commande
Version
RIDERSERIES RCM, Interface relais, Nombre des contacts: 4, Inverseur avec bouton de test AgNi, Tension nominale: 24 V DC, Courant permanent: 6 A, Raccordement à ressort, Levier de forçage disponible: Oui
Référence
8798740000
Type
RCMKITZ 24VDC 4CO LED
GTIN (EAN)
4032248494361
Qté.
10 pièce(s)
Dimensions et poids
Profondeur
79 mm
Profondeur (pouces)
3,11 inch
Hauteur
101 mm
Hauteur (pouces)
3,976 inch
Largeur
27 mm
Largeur (pouces)
1,063 inch
Poids net
122,2 g
Températures
Température de stockage
-40 °C...70 °C
Température de fonctionnement
-40 °C...70 °C
Humidité
40 °C/93 % d'humidité rel., pas de condensation
Conformité environnementale du produit
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
fc45714a-dcf9-499e-b37b-5a6f61f2521f
Statut de conformité RoHS
Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)
7a, 7cI
Classifications
ETIM 6.0
EC001437
ETIM 7.0
EC001437
ETIM 8.0
EC001437
ETIM 9.0
EC001437
ECLASS 9.0
27-37-16-01
ECLASS 9.1
27-37-16-01
ECLASS 10.0
27-37-16-01
ECLASS 11.0
27-37-16-01
ECLASS 12.0
27-37-16-01
ECLASS 13.0
27-37-16-01
ECLASS 14.0
27-37-16-01
Côté commande
Tension nominale
24 V DC
Courant nominal DC
31,3 mA
Puissance nominale
750 mW
Résistance de bobine
777 Ω ± 10 %
Tolérance de bobine
10 %
Indicateur d'état
LED verte
Circuit de protection
Diode de roue libre
Côté charge
Tension de commutation nominale
240 V AC
Courant permanent
6 A
Fréquence de commutation max. à charge nominale
0,1 Hz
Courant à la mise sous tension
12 A / 20 ms
Puissance de commutation AC (résistif), max.
1500 VA
Puissance de commutation DC (résistif), max.
144 W @ 24 V
Retard à la mise s. tension
≤ 15 ms
Retard à la coupure
≤ 10 ms
Type de contact
4 Inverseur avec bouton de test (AgNi)
Durée de vie mécanique
Bobine AC 20 x 106 manœuvres, Bobine DC 30 x 106 manœuvres
Puissance min. de commutation
1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V
Caractéristiques générales
Rail
TS 35
Levier de forçage disponible
Oui
Version du levier de forçage
verrouillable
Indicateur de position du commutateur mécanique
Oui
Couleur
noir
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V-2
Coordination de l'isolation
Tension nominale
240 V
Degré de pollution
2
Catégorie de surtension
III
Ligne de fuite et distance d'isolement entrée - sortie
≥ 4 mm
Rigidité diélectrique, Entrée/Sortie
2,5 KVeff / 1 min.
Rigidité diélectrique des contacts ouverts
1,2 kVeff /1 min.
Tension de tenue au choc
5 kV (1,2/50 µs)
Degré de protection
IP20
Informations suplémentaires sur les agréments / standards
Base pertinente
8783920000
Relais pertinent
8690200000
Numéro de certificat (CSA) relais
249409-2426937
Numéro de certificat (cURus) relais
E522350
Numéro de certificat (cURus) base
E223759
Caractéristiques de raccordement
Technique de raccordement de conducteurs
Raccordement à ressort
Sections de raccordement, raccordement nominal
1,5 mm²
Plage de serrage, min.
0,5 mm²
Plage de serrage, max.
1,5 mm²
Dimension de la lame
0,4 x 2,5 mm
Agréments
Agréments
ROHS
Conforme
Version
RIDERSERIES RCM, Interface relais, Nombre des contacts: 4, Inverseur avec bouton de test AgNi, Tension nominale: 24 V DC, Courant permanent: 6 A, Raccordement à ressort, Levier de forçage disponible: Oui
Référence
8798740000
Type
RCMKITZ 24VDC 4CO LED
GTIN (EAN)
4032248494361
Qté.
10 pièce(s)
Profondeur
79 mm
Profondeur (pouces)
3,11 inch
Hauteur
101 mm
Hauteur (pouces)
3,976 inch
Largeur
27 mm
Largeur (pouces)
1,063 inch
Poids net
122,2 g
Température de stockage
-40 °C...70 °C
Température de fonctionnement
-40 °C...70 °C
Humidité
40 °C/93 % d'humidité rel., pas de condensation
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
fc45714a-dcf9-499e-b37b-5a6f61f2521f
Statut de conformité RoHS
Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)
7a, 7cI
ETIM 6.0
EC001437
ETIM 7.0
EC001437
ETIM 8.0
EC001437
ETIM 9.0
EC001437
ECLASS 9.0
27-37-16-01
ECLASS 9.1
27-37-16-01
ECLASS 10.0
27-37-16-01
ECLASS 11.0
27-37-16-01
ECLASS 12.0
27-37-16-01
ECLASS 13.0
27-37-16-01
ECLASS 14.0
27-37-16-01
Tension nominale
24 V DC
Courant nominal DC
31,3 mA
Puissance nominale
750 mW
Résistance de bobine
777 Ω ± 10 %
Tolérance de bobine
10 %
Indicateur d'état
LED verte
Circuit de protection
Diode de roue libre
Tension de commutation nominale
240 V AC
Courant permanent
6 A
Fréquence de commutation max. à charge nominale
0,1 Hz
Courant à la mise sous tension
12 A / 20 ms
Puissance de commutation AC (résistif), max.
1500 VA
Puissance de commutation DC (résistif), max.
144 W @ 24 V
Retard à la mise s. tension
≤ 15 ms
Retard à la coupure
≤ 10 ms
Type de contact
4 Inverseur avec bouton de test (AgNi)
Durée de vie mécanique
Bobine AC 20 x 106 manœuvres, Bobine DC 30 x 106 manœuvres
Puissance min. de commutation
1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V
Rail
TS 35
Levier de forçage disponible
Oui
Version du levier de forçage
verrouillable
Indicateur de position du commutateur mécanique
Oui
Couleur
noir
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V-2
Tension nominale
240 V
Degré de pollution
2
Catégorie de surtension
III
Ligne de fuite et distance d'isolement entrée - sortie
≥ 4 mm
Rigidité diélectrique, Entrée/Sortie
2,5 KVeff / 1 min.
Rigidité diélectrique des contacts ouverts
1,2 kVeff /1 min.
Tension de tenue au choc
5 kV (1,2/50 µs)
Degré de protection
IP20
Base pertinente
8783920000
Relais pertinent
8690200000
Numéro de certificat (CSA) relais
249409-2426937
Numéro de certificat (cURus) relais
E522350
Numéro de certificat (cURus) base
E223759
Technique de raccordement de conducteurs
Raccordement à ressort
Sections de raccordement, raccordement nominal
1,5 mm²
Plage de serrage, min.
0,5 mm²
Plage de serrage, max.
1,5 mm²
Dimension de la lame
0,4 x 2,5 mm
Agréments
ROHS
Conforme
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.