RIDERSERIES RCM, Módulo de relé, Número de contactos: 4, Contacto conmutado con pulsador de prueba AgNi, Tensión de mando nominal: 24 V DC, Intensidad permanente: 6 A, Conexión directa, Pulsador de prueba disponible: Sí
Código
8798740000
Tipo
RCMKITZ 24VDC 4CO LED
GTIN (EAN)
4032248494361
Cantidad
10 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
79 mm
Profundidad (pulgadas)
3,11 inch
Altura
101 mm
Altura (pulgadas)
3,976 inch
Anchura
27 mm
Anchura (pulgadas)
1,063 inch
Peso neto
122,2 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...70 °C
Temperatura de servicio
-40 °C...70 °C
Humedad
40°C / 93% de humedad relativa, sin condensación
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
fc45714a-dcf9-499e-b37b-5a6f61f2521f
Lado de mando
Tensión de mando nominal
24 V DC
Intensidad nominal DC
31,3 mA
Potencia nominal
750 mW
Resistencia inductiva
777 Ω ± 10 %
Tolerancia de bobina
10 %
Indicador de estado
LED verde
Conexión de protección
Diodo antiparalelo
Lado de carga
Tensión nominal de conexión
240 V AC
Intensidad permanente
6 A
Frecuencia de conex. máx. con carga nom.
0,1 Hz
Intensidad de conexión
12 A / 20 ms
Potencia de conmutación AC (óhmica), máx.
1500 VA
Potencia de conmutación DC (óhmica), máx.
144 W @ 24 V
Retardo de conexión
≤ 15 ms
Retardo en la desconexión
≤ 10 ms
Tipo de contacto
4 Contacto conmutado con pulsador de prueba (AgNi)
Vida útil mecánica
Bobina AC 20 x 106 ciclos de conmutación, Bobina DC 30 x 106 ciclos de conmutación
Potencia de conexión mínima
1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V
Datos generales
Carril
TS 35
Pulsador de prueba disponible
Sí
Versión del pulsador de prueba
enclavable
Indicador de posición del interruptor mecánico
Sí
Color
negro
Grado inflamabilidad según UL 94
V-2
Coordinación de aislamiento
Tensión nominal
240 V
Grado de polución
2
Categoría de sobretensión
III
Distancia en el aire y de fuga entrada – salida
≥ 4 mm
Resistencia a tensiones eléctricas, entrada/salida
2,5 KVeff / 1 Min.
Resistencia a tensiones dieléctricas de contacto abierto
RIDERSERIES RCM, Módulo de relé, Número de contactos: 4, Contacto conmutado con pulsador de prueba AgNi, Tensión de mando nominal: 24 V DC, Intensidad permanente: 6 A, Conexión directa, Pulsador de prueba disponible: Sí
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.