RIDERSERIES RCM, Reléový modul, Počet kontaktů: 4, Přepínací kontakt s testovacím tlačítkem AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC, Trvalý proud: 6 A, Připojení s kotevní svorkou, Testovací tlačítko k dispozici: Ano
Číslo objednávky
8798740000
Typ
RCMKITZ 24VDC 4CO LED
GTIN (EAN)
4032248494361
Množství
10 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
79 mm
Hloubka (v palcích)
3,11 inch
Výška
101 mm
Výška (v palcích)
3,976 inch
Šířka
27 mm
Šířka (v palcích)
1,063 inch
Čistá hmotnost
122,2 g
Teploty
Skladovací teplota
-40 °C...70 °C
Provozní teplota
-40 °C...70 °C
Vlhkost
Rel. vlhkost 40 °C / 93 %, bez kondenzace
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
fc45714a-dcf9-499e-b37b-5a6f61f2521f
Stav souladu se směrnicí RoHS
V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)
7a, 7cI
Řídící strana
Jmenovité řídicí napětí
24 V DC
Jmenovitý proud DC
31.3 mA
Jmenovité výkonové údaje
750 mW
Odpor cívky
777 Ω ± 10 %
Odchylka cívky
10 %
Ukazatel stavu
Zelená LED
Ochranný obvod
Nulová dioda
Strana zátěže
Rated switching voltage
240 V AC
Trvalý proud
6 A
Max. četnost spínání při jmenovité zátěži
0,1 Hz
Špičkový proud
12 A / 20 ms
AC spínací výkon (odporový), max.
1500 VA
DC spínací výkon (odporový), max.
144 W @ 24 V
Odložení zapnutí
≤ 15 ms
Odložení vypnutí
≤ 10 ms
Typ kontaktu
4 Přepínací kontakt s testovacím tlačítkem (AgNi)
Mechanická životnost
AC cívka 20 x 106 spínacích cyklů, DC cívka 30 x 106 spínacích cyklů
RIDERSERIES RCM, Reléový modul, Počet kontaktů: 4, Přepínací kontakt s testovacím tlačítkem AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC, Trvalý proud: 6 A, Připojení s kotevní svorkou, Testovací tlačítko k dispozici: Ano
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.