Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
RCLKITZ 24VDC 2CO LED
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия RIDERSERIES RCL, Релейный модуль, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 24 В DC, Ток: 8 A, Пружинное соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
Заказ № 8798630000
Тип RCLKITZ 24VDC 2CO LED
GTIN (EAN) 4032248494255
Кол. 10 Шт.

Размеры и массы

Глубина 69 мм
Глубина (дюймов) 2,717 inch
Высота 97 мм
Высота (в дюймах) 3,819 inch
Ширина 16 мм
Ширина (в дюймах) 0,63 inch
Масса нетто 65,2 g

Температуры

Температура хранения -40 °C...70 °C
Рабочая температура -40 °C...70 °C
Влажность 40 °C / отн. влажность 93 %, без образования конденсата

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP fc45714a-dcf9-499e-b37b-5a6f61f2521f

сторона управления

Номинальное напряжение 24 В DC
Номинальный ток, DC 16,7 мА
Мощность удержания 500 мВт
Сопротивление катушки 1440 Ω ± 10 %
Индикация состояния Зеленый светодиод
Схема защиты Безынерционный диод

Сторона нагрузки

Номинальное напряжение переключения 250 V AC
Непрерывный ток 8 A
Пусковой ток 15 A / 4 c
Переключающая способность перем. напряжения (резистивная), макс. 4000 VA
Переключающая способность пост. напряжения (резистивная), макс. 384 W @ 24 V
Задержка включения ≤ 10 мс
Задержка выключения ≤ 6 мс
Тип контакта 2 Переключающий контакт (AgNi)
Срок службы Катушка пост. тока, 30 x 106 циклов переключения
Мин. коммутационная способность 1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V

Общие данные

Рейка TS 35
Кнопка проверки доступна Нет
Механический индикатор положения переключателя Нет
Цветовой код черный
Класс пожаростойкости UL 94 V-2

Координация изоляции

Номинальное напряжение 250 V
Степень загрязнения 2
Категория перенапряжения III
Группа изоляционного материала C
Расстояние утечки и разделительное расстояние (вход – выход) ≥ 10 мм
Диэлектрическая прочность, вход/выход 5 kVeff / 1min
Вид защиты IP20

Дополнительные сведения о сертификатах / стандартах

Соответствующее основание 8783930000
Соответствующее реле 4058570000
Номер сертификата (CSA), реле 249409-2426937
Номер сертификата (cURus), реле E522350
Номер сертификата (cURus), основание E223759

Размеры

Метод проводного соединения Пружинное соединение
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, 1,5 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,5 mm²
Диапазон зажима, макс. 1,5 mm²
Размер лезвия 0,4 x 2,5 мм

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01
ECLASS 14.0 27-37-16-01

Сертификаты

Сертификаты CE
ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти