JACKPAC, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 1, zestyk przełączny AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC ±20 %, prąd trwały: 2 A, Wtyk/gniazdo M12, kodowanie A
Nr zam.
8771430000
Typ
JPR 24VDC ISO 1CO M12
GTIN (EAN)
4032248439638
Ilość
1 Szt.
Wymiary i ciężary
Wysokość
14,4 mm
Wysokość (cale)
0,567 inch
Szerokość
36 mm
Szerokość (cale)
1,417 inch
Długość
83 mm
Długość (cale)
3,268 inch
Masa netto
52 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-25 °C...70 °C
Temperatura eksploatacyjna
-25 °C...70 °C
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
066f3ba0-f03f-48d2-9b27-b897c98936ad
Wejście
Znamionowe napięcie sterowania
24 V DC ±20 %
Znamionowe napięcie sterujące
24 V DC ± 20 %
Prąd znamionowy DC
8 mA
moc znamionowa
200 mW
Napięcie zadziałania / zwolnienia, typ.
16.8 V / 1.2 V DC
Natężenie zadziałania / zwolnienia, typ.
5 mA / 1 mA DC
uk?ad ochronny
Dioda zwrotna
Strona sterownicza
Znamionowe napięcie sterowania
24 V DC ±20 %
moc znamionowa
200 mW
uk?ad ochronny
Dioda zwrotna
Wyjście
Prąd ciągły
Prąd
2 A
Napięcie łączeniowe AC, max.
48 V
Napięcie łączeniowe DC, max.
24 V
prąd trwały
2 A
Obciążalność przy napięciu przemiennym (obciążenie rezystancyjne), maks.
48 VA @ 48 V
Obciążalność przy napięciu przemiennym, maks.
48 VA
Obciążalność
48 V
Obciążalność przy napięciu stałym (obciążenie rezystancyjne), maks.
48 W @ 24 V
Obciążalność przy napięciu stałym, maks.
48 W
Obciążalność
24 V
Opóźnienie włączenia
ok. 5ms
Opóźnienie włączenia
≤ 6 ms
Opóźnienie włączenia
Czas
6 ms
Znaki
≤
Czas
znamionowy
6 ms
Opóźnienie wyłączenia
≤ 12 ms
Opóźnienie wyłączenia
Czas
6 ms
Znaki
≤
Czas
znamionowy
6 ms
Opóźnienie wyłączenia
≤ 6 ms
max. częstotliwość załączania przy obciążeniu znamionowym
JACKPAC, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 1, zestyk przełączny AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC ±20 %, prąd trwały: 2 A, Wtyk/gniazdo M12, kodowanie A
JACKPAC, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 1, zestyk przełączny AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC ±20 %, prąd trwały: 2 A, Wtyk/gniazdo M12, kodowanie A
JACKPAC, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 1, zestyk przełączny AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC ±20 %, prąd trwały: 2 A, Wtyk/gniazdo M12, kodowanie A
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.