Standardní oddělovač napájení, transparentní HART 1-kanálový oddělovač napájení o šířce 6,1 mm s externím zdrojem a napájením snímače, pro přenos a oddělení analogových signálů DC proudu od 4/4 do 20 mA
Přídavný kryt pro montáž na lištu TS35 Rozměry: D/Š/V 88/ 6,1/ 97,8 mm Šroubové připojení / jmenovitý průřez 1,5 mm2 Stupeň krytí: IP 20
Vstup 4 až 20 mA Výstup 4 až 20 mA 0 Až 10 V 2-vodičové Napájení snímače 16,5 V / konst. při 3 až 22 mA Zatěžovací odpor Proud / napětí < 500 Ohm> 10 kOhm Chyba při přenosu< 0,1 % v. E. Čas odezvy (10 až 90 %) < 2 ms Pomocné napájení 24 V DC +/- 15 % Ztráta výkonu cca 1 W Okolní teplota - rozpětí 0°C až +55 °C
Oddělení EN 50178, 3-cestné oddělení až do 2,5 kV AC/DC všech obvodů mezi sebou Zkušební napětí 1,5 kV vstup proti výstupu proti pomocnému napájení Jmenovité napětí 600 V AC/DC při kategorii přepětí II a stupni znečištění 2 Certifikace cULus, cULusEX, ATEX Zone2
TypMAS RPSH
Krátká specifikace
Standardní oddělovač napájení, transparentní HART 1-kanálový oddělovač napájení o šířce 6,1 mm s externím zdrojem a napájením snímače, pro přenos a oddělení analogových signálů DC proudu od 4/4 do 20 mA
Standardní oddělovač napájení, transparentní HART 1-kanálový oddělovač napájení o šířce 6,1 mm s externím zdrojem a napájením snímače, pro přenos a oddělení analogových signálů DC proudu od 4/4 do 20 mA
Přídavný kryt pro montáž na lištu TS35 Rozměry: D/Š/V 88/ 6,1/ 97,8 mm Šroubové připojení / jmenovitý průřez 1,5 mm2 Stupeň krytí: IP 20
Vstup 4 až 20 mA Výstup 4 až 20 mA 0 Až 10 V 2-vodičové Napájení snímače 16,5 V / konst. při 3 až 22 mA Zatěžovací odpor Proud / napětí < 500 Ohm> 10 kOhm Chyba při přenosu< 0,1 % v. E. Čas odezvy (10 až 90 %) < 2 ms Pomocné napájení 24 V DC +/- 15 % Ztráta výkonu cca 1 W Okolní teplota - rozpětí 0°C až +55 °C
Oddělení EN 50178, 3-cestné oddělení až do 2,5 kV AC/DC všech obvodů mezi sebou Zkušební napětí 1,5 kV vstup proti výstupu proti pomocnému napájení Jmenovité napětí 600 V AC/DC při kategorii přepětí II a stupni znečištění 2 Certifikace cULus, cULusEX, ATEX Zone2
TypMAS RPSH
Krátká specifikace
Standardní oddělovač napájení, transparentní HART 1-kanálový oddělovač napájení o šířce 6,1 mm s externím zdrojem a napájením snímače, pro přenos a oddělení analogových signálů DC proudu od 4/4 do 20 mA
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.