Seccionador de alimentación para señales normalizadas Seccionador de alimentación de 1 canal de 6,1 mm de ancho, con fuente de alimentación externa y alimentación del sensor, para la transmisión y separación de señales analógicas de corriente DC 4 - 20 mA.
Carcasas para montaje sobre carril TS35 Dimensiones: largo/ancho/alto 88/ 6,1/ 97,8 mm Conexión brida-tornillo/ sección nominal 1,5 mm2 Grado de protección: IP 20 Entrada 4 - 20 mA Salida 4 - 20 mA 0 - 10 V 2 conductores Alimentación del sensor 16,5 V/ const. a 3 - 22 mA Resistencia de carga Corriente / Tensión < 500 Ohm> 10 kOhm Error de transmisión< 0,1 % v. E. Tiempo de respuesta gradual (10 a 90 %) < 2 ms Energía auxiliar 24 VDC +/- 15 % Pérdida de potencia aprox. 1 W Rango de temperatura ambiente 0°C - +55 °C
Separación EN 50178, separación de 3 vías de hasta 2,5 kV AC/DC entre todos los circuitos Tensión de prueba 1,5 kV entrada contra salida contra energía auxiliar Tensión nominal 600 V AC/DC en la categoría de sobretensión II y grado de polución 2 Homologaciones cULus, cULusEX, ATEX zona 2
TipoMAS RPS
Especificación corta
Seccionador de alimentación para señales normalizadas Seccionador de alimentación de 1 canal de 6,1 mm de ancho, con fuente de alimentación externa y alimentación del sensor, para la transmisión y separación de señales analógicas de corriente DC 4 - 20 mA.
Seccionador de alimentación para señales normalizadas Seccionador de alimentación de 1 canal de 6,1 mm de ancho, con fuente de alimentación externa y alimentación del sensor, para la transmisión y separación de señales analógicas de corriente DC 4 - 20 mA.
Carcasas para montaje sobre carril TS35 Dimensiones: largo/ancho/alto 88/ 6,1/ 97,8 mm Conexión brida-tornillo/ sección nominal 1,5 mm2 Grado de protección: IP 20 Entrada 4 - 20 mA Salida 4 - 20 mA 0 - 10 V 2 conductores Alimentación del sensor 16,5 V/ const. a 3 - 22 mA Resistencia de carga Corriente / Tensión < 500 Ohm> 10 kOhm Error de transmisión< 0,1 % v. E. Tiempo de respuesta gradual (10 a 90 %) < 2 ms Energía auxiliar 24 VDC +/- 15 % Pérdida de potencia aprox. 1 W Rango de temperatura ambiente 0°C - +55 °C
Separación EN 50178, separación de 3 vías de hasta 2,5 kV AC/DC entre todos los circuitos Tensión de prueba 1,5 kV entrada contra salida contra energía auxiliar Tensión nominal 600 V AC/DC en la categoría de sobretensión II y grado de polución 2 Homologaciones cULus, cULusEX, ATEX zona 2
TipoMAS RPS
Especificación corta
Seccionador de alimentación para señales normalizadas Seccionador de alimentación de 1 canal de 6,1 mm de ancho, con fuente de alimentación externa y alimentación del sensor, para la transmisión y separación de señales analógicas de corriente DC 4 - 20 mA.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.