Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
MCZ R 36VDC 1CO TRAK
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия MCZ-SERIES TRAK, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 36 В пост. тока +25/-30 %, Ток: 6 A, Пружинное соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
Заказ № 8713900000
Тип MCZ R 36VDC 1CO TRAK
GTIN (EAN) 4032248395224
Кол. 10 Шт.

Размеры и массы

Глубина 63,2 мм
Глубина (дюймов) 2,488 inch
Высота 91 мм
Высота (в дюймах) 3,583 inch
Ширина 6,1 мм
Ширина (в дюймах) 0,24 inch
Масса нетто 27,6 g

Температуры

Температура хранения -40 °C...85 °C
Рабочая температура -25 °C...70 °C
Влажность 95 % в течение 30 дней, с минимальной конденсацией согласно EN 50155
Примечание: температура окружающей среды (эксплуатация) +85 °C для 10 минут

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 35d83707-6a3b-45b5-b9f8-6ba8184c863e

сторона управления

Номинальное напряжение 36 В пост. тока +25/-30 %
Номинальный ток, DC 8...12 мА
Мощность удержания 200...540 мВт
Индикация состояния Зеленый светодиод
Схема защиты Безынерционный диод, Варистор, Защита от переполюсовки
макс. время восстановления при сбое подачи напряжения 10 ms

Сторона нагрузки

Номинальное напряжение переключения 250 V AC
Непрерывный ток 6 A
Макс. частота коммутации при номинальной нагрузке 0,1 Hz
Макс. коммутируемое напряжение, AC 250 V
Коммутационное перенапряжение пост. тока, макс. 250 V
Пусковой ток 0,25
Переключающая способность перем. напряжения (резистивная), макс. 1500 VA
Переключающая способность пост. напряжения (резистивная), макс. 120 W @ 24 V
Задержка включения <6 ms
Задержка выключения <70 ms
Тип контакта 1 Переключающий контакт (AgSnO)
Срок службы 10*106 коммутаций
Мин. коммутационная способность 100 mA @ 12 V

Общие данные

Исполнение для железнодорожных систем
Рейка TS 35
Кнопка проверки доступна Нет
Механический индикатор положения переключателя Нет
Открытые страницы справа
Цветовой код бежевый
Компонент с классом горючести UL94
Компонент Корпус
Класс горючести UL94 V-0

Координация изоляции

Номинальное напряжение 300 V
Степень загрязнения 2
Категория перенапряжения III
Геометрический зазор (вход-выход) ≥ 5,5 мм
Электрическая прочность вход-выход 4 кВэфф. / 1 с
Электрическая прочность относительно монтажной рейки 4 кВэфф / 1 мин.
Импульсное перенапряжение, до 4 кВ (1,2/50 мкс)
Вид защиты IP20

Размеры

Метод проводного соединения Пружинное соединение
Длина снятия изоляции Измерительное соединение 8 мм
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, 1,5 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,5 mm²
Диапазон зажима, макс. 1,5 mm²
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 16
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. 0,5 mm²
Сечение подключаемого проводника, однопроволочного, макс. 1,5 mm²
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. (AWG) AWG 26
Сечение подключаемого провода, одножильного, макс. (AWG) AWG 16
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 1,5 mm²
Сечение подключаемого провода, гибкого, мин. (AWG) AWG 26
Сечение подключаемого провода, гибкого, макс. (AWG) AWG 16
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 1,5 mm²
Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEH (DIN 46228-1), макс. 0,5 mm²
Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEH (DIN 46228-1), макс. 1,5 mm²
Размер лезвия 0,6 x 3,5 мм

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01
ECLASS 14.0 27-37-16-01

Сертификаты

Сертификаты CE UKCA
ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 8713890000
Тип: MCZ R 24VDC 1CO TRAK
Версия:
MCZ-SERIES TRAK, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 24 В пост. тока +25/-30 %, Ток: 6 A, Пружинное соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
 
Заказ №: 8499550000
Тип: MCZ R 24VDC 1NO TRAK
Версия:
MCZ-SERIES TRAK, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Нормально разомкнутый контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 24 В пост. тока +25/-30 %, Ток: 6 A, Пружинное соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
 
Заказ №: 8713910000
Тип: MCZ R 48...110VDC 1CO TRAK
Версия:
MCZ-SERIES TRAK, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 48…110 В пост. тока +25/-30 %, Ток: 6 A, Пружинное соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
 
Заказ №: 8574070000
Тип: MCZ R 48...110VDC 1NO TRAK
Версия:
MCZ-SERIES TRAK, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Нормально разомкнутый контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 48…110 В пост. тока +25/-30 %, Ток: 6 A, Пружинное соединение, Кнопка проверки доступна: Нет