Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
ZDK 4-2 EL
         

Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Průchozí svorka, Svorka se dvěma vrstvami, Připojení s kotevní svorkou, 4 mm², 800 V, 32 A, Tmavě béžová
Číslo objednávky 8709760000
Typ ZDK 4-2 EL
GTIN (EAN) 4032248384365
Množství 50 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 60 mm
Hloubka (v palcích) 2,362 inch
Hloubka včerně DIN lišty 61 mm
Výška 77,6 mm
Výška (v palcích) 3,055 inch
Šířka 6,1 mm
Šířka (v palcích) 0,24 inch
Čistá hmotnost 17,06 g

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C
Trvalá provozní teplota, min. -50 °C
Trvalá provozní teplota, max. 120 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Specifikace systému

Verze Připojení tažnou pružinou, pro zásuvné propojení, Jeden konec bez konektoru
Nutná koncová deska Ano
Počet potenciálů
Počet úrovní
Počet svěrných bodů na úroveň
Úrovně propojené interně Ano
PE připojení Ne
Lišta TS 35

Údaje materiálu

Materiál Wemid
Barevný Tmavě béžová
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0

Další technická data

Otevřené strany pravá
Typ montáže Příchytka
Verze testovaná ve výbušném prostředí Ne

Data hodnocení

Jmenovitý průřez 4 mm²
Jmenovité napětí 800 V
Jmenovité DC napětí 800 V
Jmenovitý proud 32 A
Proud při maximu vodičů 32 A
Standardy IEC 60947-7-1
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x 1 mΩ
Jmenovité impulzní výdržné napětí 8 kV
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x 1,02 W
Závažnost znečištění 3

Vodiče k upevnění (další připojení)

Typ připojení, další připojení Připojení s kotevní svorkou

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Dvojdutinka, max. 0,5 mm²
Dvojdutinka, max. 1,5 mm²
Délka odizolování 10 mm
Délka tubusu pro dvojitou koncovku
Délka tubusu
max. 12 mm
min. 8 mm
Průřez připojení vodiče
jmen. 0,5 mm²
Délka tubusu
max. 12 mm
min. 8 mm
Průřez připojení vodiče
jmen. 0,75 mm²
Délka tubusu pro vodičovou koncovku bez plastové objímky DIN 46228/1
Délka tubusu
jmen. 10 mm
Průřez připojení vodiče
jmen. 0,5 mm²
Délka tubusu
jmen. 10 mm
Průřez připojení vodiče
jmen. 0,75 mm²
Délka tubusu
jmen. 10 mm
Průřez připojení vodiče
jmen. 1 mm²
Délka tubusu
max. 12 mm
min. 10 mm
Průřez připojení vodiče
jmen. 1,5 mm²
Délka tubusu
max. 12 mm
min. 10 mm
Průřez připojení vodiče
jmen. 2,5 mm²
Délka tubusu
jmen. 12 mm
Průřez připojení vodiče
jmen. 4 mm²
Délka tubusu pro vodičovou koncovku s plastovou objímkou DIN 46228/4
Průřez připojení vodiče
jmen. 0,5 mm²
Délka tubusu
max. 10 mm
min. 8 mm
Průřez připojení vodiče
jmen. 0,75 mm²
Délka tubusu
max. 12 mm
min. 6 mm
Průřez připojení vodiče
jmen. 1 mm²
Délka tubusu
max. 12 mm
min. 6 mm
Průřez připojení vodiče
jmen. 1,5 mm²
Délka tubusu
max. 12 mm
min. 8 mm
Průřez připojení vodiče
jmen. 2,5 mm²
Délka tubusu
max. 12 mm
min. 8 mm
Průřez připojení vodiče
jmen. 4 mm²
Délka tubusu
max. 12 mm
min. 10 mm
Měřidlo podle IEC 60947-1 A3
Počet připojení
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. 4 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. 4 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. 6 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně splétané, max. 6 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně splétané, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. 4 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, max. 4 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, min. 0,5 mm²
Směr připojení Skloněný / úhlový
Typ připojení Připojení s kotevní svorkou
Typ připojení 2 Připojení s kotevní svorkou
Upínací rozsah, max. 6 mm²
Upínací rozsah, min. 0,13 mm²
Velikost nože 0,6 x 3,5 mm

Všeobecně

Lišta TS 35
Standardy IEC 60947-7-1

Důležitá poznámka

Informace o produktu Musí být dodržena povolená trvalá provozní teplota

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě
Technické údaje
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Uživatelská dokumentace
Katalogy Catalogues in PDF-format
Brožury

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-02
ECLASS 14.0 27-25-01-02

Osvědčení

Schválení CE UKCA
ROHS Shoda

Související produkty

Číslo objednávky: 8670520000
Typ: ZDK 4-2/D FORWARD
Verze:
Z řada, Komponentní svorka, Svorka se dvěma vrstvami, Jmenovitý průřez: 4 mm², Připojení s kotevní svorkou, Tmavě béžová
 
Číslo objednávky: 8670560000
Typ: ZDK 4-2/D forward SW
Verze:
Z řada, Komponentní svorka, Svorka se dvěma vrstvami, Jmenovitý průřez: 4 mm², Připojení s kotevní svorkou, Tmavě béžová
Stav objednávky:
Přerušeno
 
Číslo objednávky: 8670660000
Typ: ZDK 4-2/D reverse SW
Verze:
Z řada, Komponentní svorka, Svorka se dvěma vrstvami, Jmenovitý průřez: 4 mm², Připojení s kotevní svorkou, Tmavě béžová
Stav objednávky:
Přerušeno
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly