Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
WAS2 VMR 3PH
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия WAVESERIES, Контроль напряжения, 1 x трехфазн. (R, S, T, N), 250 V, Винтовое соединение
Заказ № 8705630000
Тип WAS2 VMR 3PH
GTIN (EAN) 4032248377060
Кол. 1 Шт.
Статус поставки Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до 2022-12-31
Альтернативный продукт 7760054165

Размеры и массы

Глубина 112,4 мм
Глубина (дюймов) 4,425 inch
Ширина 22,5 мм
Ширина (в дюймах) 0,886 inch
Длина 96,5 мм
Длина (в дюймах) 3,799 inch
Масса нетто 120,6 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...85 °C
Рабочая температура 0 °C...70 °C
Влажность при рабочей температуре 0...95 % (без появления конденсата)

Вероятность сбоя

SIL согласно IEC 61508 Нет
MTTF 493 a

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP b25f3b7c-b874-4a4e-a8b2-4f423a7e2a65

Вход

Количество входов 1 x трехфазн. (R, S, T, N)
Напряжение 80…250 V AC/DC 3~, 200...400 В пост./перем. тока
Частота на входе, макс. 50...60 Гц

Вывод (цифровой)

Макс. коммутируемое напряжение, AC 0 V
Номинальный ток переключения 0,1 A
Тип 2 перекл. контакта
Ток 3 A
Функция аварийной сигнализации возможность конфигурирования, Импульсное перенапряжение, Пониженное напряжение, Гистерезис: 10 В

Общие данные

Вид защиты IP20
Время переходного процесса < 300 мс
Гальваническая развязка 3-канальная гальваническая развязка
Конфигурация DIP-переключатель и потенциометр, Состояние тревожного оповещения сброшено посредством входа сброса или нажатием кнопки
Напряжение питания из измерительной цепи
Рейка TS 35
Температурный коэффициент ≤ 300 ppm/K
Точность повторения <0,3 % заданного диапазона

Соответствие стандартам по изоляции

Гальваническая развязка 3-канальная гальваническая развязка
Импульсное перенапряжение, до 6 кВ
Категория перенапряжения III
Напряжение развязки 4 кВэфф. / 1 мин.
Нормы по ЭМС EN 61000-6-1, 2, 3, 4
Расчетное напряжение 600 В
Степень загрязнения 2

Размеры

Вид соединения Винтовое соединение
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, 2,5 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,5 mm²
Диапазон зажима, макс. 2,5 mm²

Важное примечание

Сведения об изделии Данное изделие вскоре будет заменено новым.
Не используйте его с новыми системами. Обратитесь в нашу службу технической поддержки.

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
CADENAS eCATALOG CAX data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC002653
ETIM 7.0 EC002653
ETIM 8.0 EC002653
ETIM 9.0 EC002653
ECLASS 9.0 27-21-01-20
ECLASS 9.1 27-21-01-20
ECLASS 10.0 27-21-01-20
ECLASS 11.0 27-21-01-20
ECLASS 12.0 27-21-01-20
ECLASS 13.0 27-21-01-20
ECLASS 14.0 27-21-01-20

Тендерные спецификации

Подробная спецификация

Модуль контроля предельного значения   для 1- /3-фазных напряжений AC и DC
с релейным выходом и гальванической развязкой
Модуль контроля предельного значения смонтажной шириной 22,5 мм для регистрации 1-фазных
AC/DC- напряжений 200...400 В или 3-фазных AC-напряжений 80...250 В.

На выходе предоставляется релейный контакт (перекидной контакт) с коммутационной способностью
750 ВА.
Входные диапазоны, аварийное срабатывание по верхнему / нижнему уровню для контролируемого диапазона напряжений и
режимы коммутации по рабочему току / току покоя можно конфигурировать при помощи DIP-переключателей.
Порог переключения регулируется при помощи расположенного на передней панели потенциометра.
Электропитание осуществляется через измерительную цепь.
Входная/выходная цепи имеют гальваническую развязку
6 кВ.


Корпус для установки в ряд на монтажную рейку TS35
Размеры: Д/Ш/В 96,5/ 17,5/ 112,4 мм
Технология винтового соединения / номинальная площадь поперечного сечения 2,5 мм2
Степень защиты: IP 20  


Вход                         3 фазы 80 В...250 В AC
                                      1 фаза 200...400 В AC/DC,
                                      переключаемый
Напряжение измерительной цепи макс. 400 В
Выход                                             Релейный / перекидной контакт
Коммутационный ток 3 A
Коммутационное напряжение 6... 250 В AC / 6...60 В DC
Порог переключения регулируется при помощи потенциометра
Диапазон напряжений        малый 10 % AC / 20 % DC // большой 12 % AC / 25 % DC, регулируемый
Гистерезис 5 % AC / 6 % DC от диапазона измерений.
Температурный коэффициент   < 300 ppm K
Время реакции на единичное воздействие        < 300 ms
Диапазон температур
окружающей среды 0 °C...+50 °C

Надежная развязка                   EN 50178, 2-канальная гальваническая развязка 6 кВ
Испытательное напряжение               4 кВэфф / 1 мин. вход / выход
Расчетное
напряжение                                        
  600 В AC/DC при категории перенапряжения III и классе загрязнения 2
Сертификаты cULus




Тип                                                             WA5 VMR 3ph

Краткая спецификация

Модуль контроля предельного значения   для 1- /3-фазных напряжений AC и DC
с релейным выходом и гальванической развязкой
Модуль контроля предельного значения смонтажной шириной 22,5 мм для регистрации 1-фазных
AC/DC- напряжений 200...400 В или 3-фазных AC-напряжений 80...250 В.

На выходе предоставляется релейный контакт (перекидной контакт) с коммутационной способностью
750 ВА.
Входные диапазоны, аварийное срабатывание по верхнему / нижнему уровню для контролируемого диапазона напряжений и
режимы коммутации по рабочему току / току покоя можно конфигурировать при помощи DIP-переключателей.
Порог переключения регулируется при помощи потенциометра, расположенного на передней панели.
Электропитание осуществляется через измерительную цепь. Входная и выходная цепи имеют гальваническую развязку
6 кВ.

Сертификаты

Сертификаты CE CULUS
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cULus) E141197

Связанные изделия

Вид соединения: Винтовое соединение
Заказ №: 8543820000
Тип: WAS5 DC/ALARM
Версия:
Контроль предельных значений, Вход : 0-20 mA, 0-10 V, Выход : 2 x реле
Статус поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
 
Вид соединения: Пружинное соединение
Заказ №: 8543880000
Тип: WAZ5 DC/ALARM
Версия:
Контроль предельных значений, Вход : 0-20 mA, 0-10 V, Выход : 2 x реле
Статус поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти