Moduł nadzorujący wartości graniczne do 1-/3-fazowych napięć AC i DC z wyjściem przekaźnikowym i separacją galwaniczną Moduł nadzorujący wartości graniczne o szerokości 22,5 mm do rejestrowania 1-fazowych napięć AC/DC 200...400 V bądź 3-fazowych napięć AC 80...250 V. Po stronie wyjścia dostępny jest styk przekaźnikowy (styk przemienny) o mocy załączeniowej 750 VA . Zakresy wejściowe, high- / low trip alarm, monitorowany przedział napięcia charakterystyka załączania prądu roboczego / spoczynkowego konfigurowane przełącznikiem DIP. Próg przełączający programowany potencjometrem umieszczonym z przodu. Zasilanie odbywa się przez obwód pomiarowy. Obwód wejściowy i wyjściowy są galwanicznie odseparowane mocą 6 kV.
Obudowa szeregowa do montażu na szynie nośnej TS35 Wymiary: dł/szer/wys 96,5/ 17,5/ 112,4 mm złącza śrubowe / przekrój znamionowy 2,5 mm2 stopień ochrony: IP 20
Wejście 3 fazy 80 V...250 V AC 1 faza 200...400 V AC/DC przełączane napięcie obwodu pomiarowego maks. 400 V Wyjście przekaźnik / styk przemienny prąd łączeniowy 3 A napięcie łączeniowe 6... 250 V AC / 6...60 V DC próg przełączający potencjometrem przedział napięcia mały 10 % AC / 20 % DC // duży 12 % AC / 25 % DC programowany histereza 5 % AC / 6 % DC wartości końcowej Współczynnik temperatury < 300 ppm K Czas odpowiedzi skokowej < 300 ms Zakres temperatury otoczenia 0 °C...+50 °C
Bezpieczna separacja EN 50178, separacja 2-drogowa do 6 kV AC/DC napięcie probiercze 4 kV / 1 min. wejście / wyjście napięcie pomiarowe 600 V AC/DC przy kategorii przepięcia III i stopniu zabrudzenia 2 Certyfikaty cULus
Typ WA5 VMR 3ph
Krótka specyfikacja
Moduł nadzorujący wartości graniczne do 1-/3-fazowych napięć AC i DC z wyjściem przekaźnikowym i separacją galwaniczną Moduł nadzorujący wartości graniczne o szerokości 22,5 mm do rejestrowania 1-fazowych napięć AC/DC 200...400 V bądź 3-fazowych napięć AC 80...250 V. Po stronie wyjścia dostępny jest styk przekaźnikowy (styk przemienny) o mocy załączeniowej 750 VA . Zakresy wejściowe, high- / low trip alarm, monitorowany przedział napięcia charakterystyka załączania prądu roboczego / spoczynkowego konfigurowane przełącznikiem DIP. Próg przełączający programowany potencjometrem umieszczonym z przodu. Zasilanie odbywa się przez obwód pomiarowy. Obwód wejściowy i wyjściowy są galwanicznie odseparowane mocą 6 kV.
Moduł nadzorujący wartości graniczne do 1-/3-fazowych napięć AC i DC z wyjściem przekaźnikowym i separacją galwaniczną Moduł nadzorujący wartości graniczne o szerokości 22,5 mm do rejestrowania 1-fazowych napięć AC/DC 200...400 V bądź 3-fazowych napięć AC 80...250 V. Po stronie wyjścia dostępny jest styk przekaźnikowy (styk przemienny) o mocy załączeniowej 750 VA . Zakresy wejściowe, high- / low trip alarm, monitorowany przedział napięcia charakterystyka załączania prądu roboczego / spoczynkowego konfigurowane przełącznikiem DIP. Próg przełączający programowany potencjometrem umieszczonym z przodu. Zasilanie odbywa się przez obwód pomiarowy. Obwód wejściowy i wyjściowy są galwanicznie odseparowane mocą 6 kV.
Obudowa szeregowa do montażu na szynie nośnej TS35 Wymiary: dł/szer/wys 96,5/ 17,5/ 112,4 mm złącza śrubowe / przekrój znamionowy 2,5 mm2 stopień ochrony: IP 20
Wejście 3 fazy 80 V...250 V AC 1 faza 200...400 V AC/DC przełączane napięcie obwodu pomiarowego maks. 400 V Wyjście przekaźnik / styk przemienny prąd łączeniowy 3 A napięcie łączeniowe 6... 250 V AC / 6...60 V DC próg przełączający potencjometrem przedział napięcia mały 10 % AC / 20 % DC // duży 12 % AC / 25 % DC programowany histereza 5 % AC / 6 % DC wartości końcowej Współczynnik temperatury < 300 ppm K Czas odpowiedzi skokowej < 300 ms Zakres temperatury otoczenia 0 °C...+50 °C
Bezpieczna separacja EN 50178, separacja 2-drogowa do 6 kV AC/DC napięcie probiercze 4 kV / 1 min. wejście / wyjście napięcie pomiarowe 600 V AC/DC przy kategorii przepięcia III i stopniu zabrudzenia 2 Certyfikaty cULus
Typ WA5 VMR 3ph
Krótka specyfikacja
Moduł nadzorujący wartości graniczne do 1-/3-fazowych napięć AC i DC z wyjściem przekaźnikowym i separacją galwaniczną Moduł nadzorujący wartości graniczne o szerokości 22,5 mm do rejestrowania 1-fazowych napięć AC/DC 200...400 V bądź 3-fazowych napięć AC 80...250 V. Po stronie wyjścia dostępny jest styk przekaźnikowy (styk przemienny) o mocy załączeniowej 750 VA . Zakresy wejściowe, high- / low trip alarm, monitorowany przedział napięcia charakterystyka załączania prądu roboczego / spoczynkowego konfigurowane przełącznikiem DIP. Próg przełączający programowany potencjometrem umieszczonym z przodu. Zasilanie odbywa się przez obwód pomiarowy. Obwód wejściowy i wyjściowy są galwanicznie odseparowane mocą 6 kV.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.