Assistant de produits 
 Site Internet 
Français
Deutsch
English
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tchèque
Magyar
  
0
0
Accès rapide
WAS2 VMR 3PH
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Informations générales de commande

Version WAVESERIES, Surveillance de tension, 1 x triphasé (R, S, T, N), 250 V, Raccordement vissé
Référence 8705630000
Type WAS2 VMR 3PH
GTIN (EAN) 4032248377060
Qté. 1 pièce(s)
Statut de livraison Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Disponible jusqu'à 2022-12-31
Produit de remplacement 7760054165

Dimensions et poids

Profondeur 112,4 mm
Profondeur (pouces) 4,425 inch
Largeur 22,5 mm
Largeur (pouces) 0,886 inch
Longueur 96,5 mm
Longueur (pouces) 3,799 inch
Poids net 120,6 g

Températures

Température de stockage -25 °C...85 °C
Température de fonctionnement 0 °C...70 °C
Humidité à la température de fonctionnement 0...95 % (sans condensation)

Probabilité d'échec

SIL selon IEC 61508 Aucun
MTTF 493 a

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP b25f3b7c-b874-4a4e-a8b2-4f423a7e2a65

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité
Données techniques
CADENAS eCATALOG CAX data
Documentation utilisateur
Catalogue Catalogues in PDF-format
Brochures

Classifications

ETIM 6.0 EC002653
ETIM 7.0 EC002653
ETIM 8.0 EC002653
ETIM 9.0 EC002653
ECLASS 9.0 27-21-01-20
ECLASS 9.1 27-21-01-20
ECLASS 10.0 27-21-01-20
ECLASS 11.0 27-21-01-20
ECLASS 12.0 27-21-01-20
ECLASS 13.0 27-21-01-20
ECLASS 14.0 27-21-01-20

Textes de description

Spécification longue

Module de surveillance de seuil   pour tensions AC et DC à 1 /3 phases
avec sortie de relais et isolation galvanique
Module de surveillance de seuil d'une largeur de 22,5 mm pour l'enregistrement de tensions AC/DC à 1 phase de
200 à 400 V ou de tensions AC à 3 phases de 80 à 250 V.

Du côté de la sortie, un contact de relais (inverseur) avec puissance de commutation de 750 VA
est disponible.
Plages d'entrée, alarme Trip haute / basse, fenêtre de tension à surveiller et
comportement du courant de repos / de travail configurable par DIP switch.
Seuil de commutation réglable par potentiomètre frontal.
L'alimentation se fait par le circuit de mesure.
Les circuits d'entrée / de sortie sont
séparésgalvaniquement avec 6 kV.


Boîtier juxtaposable pour montage sur rail profilé TS35
Dimensions: L/l/H 96,5/ 17,5/ 112,4 mm
Raccordement vissé / section nominale 2,5 mm2
Degré de protection: IP 20  


Entrée                         3 phases 80 V à 250 V AC
                                      1 phase 200 à 400 V AC/DC
                                      commutable
Tension circuit de mesure max. 400 V
Sortie                                             Relais / Inverseur
Courant de commutation 3 A
Tension de commutation 6 à 250 V AC / 6 à 60 V DC
Seuil de commutation par potentiomètre
Fenêtre de tension        petite 10 % AC / 20 % DC // grande 12 % AC / 25 % DC réglable
Hystérésis 5 % AC / 6 % DC V. f.
Coefficient de température   < 300 ppm K
Temps de réponse à un échelon        < 300 ms
Plage de température
ambiante 0 °C à +50 °C

Isolation sûre                   EN 50178, double isolation jusqu'à 6 kV
Tension d'essai                4 kVeff / 1 min. Entrée / Sortie
Tension
nominale                                        
  600 V AC/DC pour catégorie de surtension III et degré de pollution 2
Agréments cULus




Type                                                             WA5 VMR 3ph

Spécification succincte .

Module de surveillance de seuil   pour tensions AC et DC à 1 /3 phases
avec sortie de relais et isolation galvanique
Module de surveillance de seuil d'une largeur de 22,5 mm pour l'enregistrement de tensions AC/DC à 1 phase de
200 à 400 V ou de tensions AC à 3 phases de 80 à 250 V.

Du côté de la sortie, un contact de relais (inverseur) avec puissance de commutation de 750 VA
est disponible.
Plages d'entrée, alarme Trip haute / basse, fenêtre de tension à surveiller et
comportement du courant de repos / de travail configurable par DIP switch.
Seuil de commutation réglable par potentiomètre frontal.
L'alimentation se fait par le circuit de mesure. Les circuits d'entrée / de sortie sont
séparés
galvaniquement avec 6 kV.

Entrée

Fréquence d'entrée 50...60 Hz
Nombre d'entrées 1 x triphasé (R, S, T, N)
Tension d'entrée 80…250 V AC/DC 3~, 200...400 V AC/DC

Sortie (numérique)

Courant de commutation nominal 0,1 A
Courant permanent 3 A
Fonction alarme configurable, Surtension, Soustension, Hystérésis  : 10 V
Tension de commutation AC, max. 0 V
Type 2 contacts inverseurs

Caractéristiques générales

Coefficient de température ≤ 300 ppm/K
Configuration DIP-switch et potentiomètre, Réinitialisation du statut de l'alarme par l'entrée de reset ou le bouton
Degré de protection IP20
Isolation galvanique Triple isolateur
Précision de reproductibilité < 0,3 % de la plage définie
Rail TS 35
Réponse à un échelon < 300 ms
Tension d'alimentation du circuit de mesure

Coordination de l'isolation

Catégorie de surtension III
Degré de pollution 2
Isolation galvanique Triple isolateur
Normes CEM EN 61000-6-1, 2, 3, 4
Tension d'isolation 4 kVeff / 1 min.
Tension de tenue au choc 6 kV
Tension nominale (texte) 600 V

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement Raccordement vissé
Sections de raccordement, raccordement nominal 2,5 mm²
Plage de serrage, min. 0,5 mm²
Plage de serrage, max. 2,5 mm²

Note importante

Informations sur le produit Ce produit sera bientôt remplacé par un nouveau.
Merci de ne pas l'utiliser avec les nouveaux systèmes. Veuillez contacter notre service technique.

Agréments

Agréments CE CULUS
ROHS Conforme
UL File Number Search Site Web UL
Nº de certificat (cULus) E141197

Autres produits de la même gamme

Type de raccordement: Raccordement vissé
Référence: 8543820000
Type: WAS5 DC/ALARM
Version:
Surveillance de seuil, Entrée : 0-20 mA, 0-10 V, Sortie : relais x 2
Statut de livraison:
Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
 
Type de raccordement: Raccordement à ressort
Référence: 8543880000
Type: WAZ5 DC/ALARM
Version:
Surveillance de seuil, Entrée : 0-20 mA, 0-10 V, Sortie : relais x 2
Statut de livraison:
Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
 
Contact
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Pour en savoir plus
Solutions d'automatisation décentralisées
Solutions de gestion de l’énergie
Analytique industrielle
Solutions industrielles pour l'IdO
Pour en savoir plus
Concepts de mobilité
Photovoltaïque
Solutions éoliennes
Solutions pour poste de travail
Pour en savoir plus
Ethernet paire simple
Configurateur Weidmüller
Assistance & Service
Contact
Consignes de mise au rebut
Données techniques
Réparations et pièces de rechange