konfigurierbar, Überspannung, Unterspannung, Hysterese: 10 V
Dauerstrom
3 A
Nennschaltstrom
0,1 A
Schaltspannung AC, max.
0 V
Typ
2 Wechsler
Allgemeine Angaben
Galvanische Trennung
3-Wege-Trenner
Konfiguration
DIP-Schalter und Potentiometer, Alarmzustandreset über Reseteingang oder Taster
Schutzart
IP20
Sprungantwortzeit
<300 ms
Temperaturkoeffizient
≤ 300 ppm/K
Tragschiene
TS 35
Versorgungsspannung
aus dem Messkreis
Wiederholgenauigkeit
< 0,3 % vom eingestellten Bereich
Isolationskoordination
Bemessungsspannung
600 V
EMV-Normen
EN 61000-6-1, 2, 3, 4
Galvanische Trennung
3-Wege-Trenner
Isolationsspannung
4 kVeff / 1 min.
Stehstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
III
Anschlussdaten
Anschlussart
Schraubanschluss
Klemmbereich, Bemessungsanschluss
2,5 mm²
Klemmbereich, min.
0,5 mm²
Klemmbereich, max.
2,5 mm²
Wichtiger Hinweis
Produkthinweis
Dieses Produkt wird in Kürze durch ein Nachfolgeprodukt ersetzt. Bitte nicht mehr für Neuanlagen einsetzen. Kontaktieren Sie unseren technischen Support.
Grenzwertüberwachungsbaustein für 1- /3- phasige AC und DC Spannungen mit Relaisausgang und galvanischer Trennung Grenzwertüberwachungsbaustein in 22,5 mm Baubreite zur Erfassung 1 phasiger AC/DC- Spannnungen 200...400 V bzw. 3 phasiger AC- Spannungen von 80...250 V. Ausgangsgsseitig steht ein Relaiskontakt (Wechsler) mit einer Schaltleistung von 750 VA zur Verfügung. Eingangsbereiche, High- / Low Trip Alarm, zu überwachendes Spannungsfenster und Arbeits- / Ruhestromschaltverhalten über DIP- Schalter konfigurierbar. Schaltschwelle über frontseitiges Potentiometer einstellbar. Die Versorgung erfolgt über den Messkreis. Ein-/ Ausgangkreis sind mit 6 kV galvanisch getrennt.
Anreihgehäuse für TS35 Tragschienenmontage Abmaße: L/B/H 96,5/ 17,5/ 112,4 mm Schraubanschlusstechnik / Nennquerschnitt 2,5 mm2 Schutzart: IP 20
Eingang 3 Phasen 80 V...250 V AC 1 Phase 200...400 V AC/DC umschaltbar Spannung Messkreis max 400 V Ausgang Relais / Wechsler Schaltstrom 3 A Schaltspannung 6... 250 V AC / 6...60 V DC Schaltschwelle über Potentiometer Spannungsfenster klein 10 % AC / 20 % DC // groß 12 % AC / 25 % DC einstellbar Hysterse 5 % AC / 6 % DC v.E. Temperaturkoeffizient < 300 ppm / K Sprungantwortzeit < 300 ms Umgebungs- temperaturbereich 0 °C...+50 °C
Sichere Trennung EN 50178, 2- Wege-Trennung bis 6 kV Prüfspannung 4 kVeff / 1 min. Eingang / Ausgang Bemessungs- spannung 600 V AC/DC bei Überspannungskategorie III und Verschmutzungsgrad 2 Zulassungen cULus
Typ WA5 VMR 3ph
Ausschreibungstext kurz
Grenzwertüberwachungsbaustein für 1- /3- phasige AC und DC Spannungen mit Relaisausgang und galvanischer Trennung Grenzwertüberwachungsbaustein in 22,5 mm Baubreite zur Erfassung 1 phasiger AC/DC- Spannnungen 200...400 V bzw. 3 phasiger AC- Spannungen von 80...250 V. Ausgangsgsseitig steht ein Relaiskontakt (Wechsler) mit einer Schaltleistung von 750 VA zur Verfügung. Eingangsbereiche, High- / Low Trip Alarm, zu überwachendes Spannungsfenster und Arbeits- / Ruhestromschaltverhalten über DIP- Schalter konfigurierbar. Schaltschwelle über frontseitiges Potentiometer einstellbar. Die Versorgung erfolgt über den Messkreis. Ein-/ Ausgangkreis sind mit 6 kV galvanisch getrennt.
Dieses Produkt wird in Kürze durch ein Nachfolgeprodukt ersetzt. Bitte nicht mehr für Neuanlagen einsetzen. Kontaktieren Sie unseren technischen Support.
Grenzwertüberwachungsbaustein für 1- /3- phasige AC und DC Spannungen mit Relaisausgang und galvanischer Trennung Grenzwertüberwachungsbaustein in 22,5 mm Baubreite zur Erfassung 1 phasiger AC/DC- Spannnungen 200...400 V bzw. 3 phasiger AC- Spannungen von 80...250 V. Ausgangsgsseitig steht ein Relaiskontakt (Wechsler) mit einer Schaltleistung von 750 VA zur Verfügung. Eingangsbereiche, High- / Low Trip Alarm, zu überwachendes Spannungsfenster und Arbeits- / Ruhestromschaltverhalten über DIP- Schalter konfigurierbar. Schaltschwelle über frontseitiges Potentiometer einstellbar. Die Versorgung erfolgt über den Messkreis. Ein-/ Ausgangkreis sind mit 6 kV galvanisch getrennt.
Anreihgehäuse für TS35 Tragschienenmontage Abmaße: L/B/H 96,5/ 17,5/ 112,4 mm Schraubanschlusstechnik / Nennquerschnitt 2,5 mm2 Schutzart: IP 20
Eingang 3 Phasen 80 V...250 V AC 1 Phase 200...400 V AC/DC umschaltbar Spannung Messkreis max 400 V Ausgang Relais / Wechsler Schaltstrom 3 A Schaltspannung 6... 250 V AC / 6...60 V DC Schaltschwelle über Potentiometer Spannungsfenster klein 10 % AC / 20 % DC // groß 12 % AC / 25 % DC einstellbar Hysterse 5 % AC / 6 % DC v.E. Temperaturkoeffizient < 300 ppm / K Sprungantwortzeit < 300 ms Umgebungs- temperaturbereich 0 °C...+50 °C
Sichere Trennung EN 50178, 2- Wege-Trennung bis 6 kV Prüfspannung 4 kVeff / 1 min. Eingang / Ausgang Bemessungs- spannung 600 V AC/DC bei Überspannungskategorie III und Verschmutzungsgrad 2 Zulassungen cULus
Typ WA5 VMR 3ph
Ausschreibungstext kurz
Grenzwertüberwachungsbaustein für 1- /3- phasige AC und DC Spannungen mit Relaisausgang und galvanischer Trennung Grenzwertüberwachungsbaustein in 22,5 mm Baubreite zur Erfassung 1 phasiger AC/DC- Spannnungen 200...400 V bzw. 3 phasiger AC- Spannungen von 80...250 V. Ausgangsgsseitig steht ein Relaiskontakt (Wechsler) mit einer Schaltleistung von 750 VA zur Verfügung. Eingangsbereiche, High- / Low Trip Alarm, zu überwachendes Spannungsfenster und Arbeits- / Ruhestromschaltverhalten über DIP- Schalter konfigurierbar. Schaltschwelle über frontseitiges Potentiometer einstellbar. Die Versorgung erfolgt über den Messkreis. Ein-/ Ausgangkreis sind mit 6 kV galvanisch getrennt.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.