Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
RCL314524
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия RIDERSERIES RCL, Реле, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 24 В AC, Ток: 16 A, Втычное соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
Заказ № 8693500000
Тип RCL314524
GTIN (EAN) 4032248364947
Кол. 20 Шт.

Размеры и массы

Глубина 15,7 мм
Глубина (дюймов) 0,618 inch
Высота 29 мм
Высота (в дюймах) 1,142 inch
Ширина 12,7 мм
Ширина (в дюймах) 0,5 inch
Масса нетто 14,4 g

Температуры

Температура хранения -40 °C...85 °C
Рабочая температура -40 °C...70 °C
Влажность 40 °C / отн. влажность 93 %, без образования конденсата

Вероятность сбоя

B10 230 000 AC15: 250 В ac/3 A

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Расчетные данные UL

Сертификат № (cURus) E522350

сторона управления

Номинальное напряжение 24 В AC
Номинальный ток, AC 31,6 мА
Мощность удержания 0,75 ВА
Сопротивление катушки 350 Ω ± 10 %
Индикация состояния Нет

Сторона нагрузки

Номинальное напряжение переключения 250 V AC
Непрерывный ток 16 A
Макс. частота коммутации при номинальной нагрузке 0,1 Hz
Пусковой ток 30 A / 4 с
Переключающая способность перем. напряжения (резистивная), макс. 4000 VA
Переключающая способность пост. напряжения (резистивная), макс. 384 W @ 24 V
Задержка включения ≤ 8 мс
Задержка выключения ≤ 6 мс
Тип контакта 1 Переключающий контакт (AgNi)
Срок службы Катушка перем. тока, 10 x 106 циклов переключения, Катушка пост. тока, 30 x 106 циклов переключения
Мин. коммутационная способность 1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V

Общие данные

Кнопка проверки доступна Нет
Механический индикатор положения переключателя Нет
Цветовой код прозрачный
Класс пожаростойкости UL 94 V-2

Координация изоляции

Номинальное напряжение 250 V
Степень загрязнения 2
Категория перенапряжения III
Группа изоляционного материала IIIa
Расстояние утечки и разделительное расстояние (вход – выход) ≥ 10 мм
Диэлектрическая прочность, вход/выход 5 kVeff / 1min
Диэлектрическая прочность открытого контакта 1 kVeff / 1 min
Вид защиты IP20

Дополнительные сведения о сертификатах / стандартах

Нормы IEC 61810-1, UL 508
Сертификат № (CSA) 249409-2426937
Сертификат № (VDE) 40020589
Сертификат № (cURus) E522350

Размеры

Метод проводного соединения Втычное соединение
Шаг в мм (P) 5 мм

Загрузки

Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01
ECLASS 14.0 27-37-16-01

Сертификаты

Сертификаты CSA CURUS VDE UKCA
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cURus) E522350