Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
RCL 214024
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия RIDERSERIES RCL, Реле, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 24 В DC, Ток: 12 A, Втычное соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
Заказ № 8693200000
Тип RCL 214024
GTIN (EAN) 4032248364664
Кол. 20 Шт.

Размеры и массы

Глубина 15,7 мм
Глубина (дюймов) 0,618 inch
Высота 29 мм
Высота (в дюймах) 1,142 inch
Ширина 12,7 мм
Ширина (в дюймах) 0,5 inch
Масса нетто 14,25 g

Температуры

Температура хранения -40 °C...85 °C
Рабочая температура -40 °C...70 °C
Влажность 40 °C / отн. влажность 93 %, без образования конденсата

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Расчетные данные UL

Сертификат № (cURus) E522350

сторона управления

Номинальное напряжение 24 В DC
Номинальный ток, DC 16,7 мА
Мощность удержания 400 мВт
Сопротивление катушки 1440 Ω ± 10 %
Индикация состояния Нет

Сторона нагрузки

Номинальное напряжение переключения 250 V AC
Непрерывный ток 12 A
Макс. частота коммутации при номинальной нагрузке 0,1 Hz
Пусковой ток 25 А / 4 с
Переключающая способность перем. напряжения (резистивная), макс. 3000 VA
Переключающая способность пост. напряжения (резистивная), макс. 288 W @ 24 V
Задержка включения ≤ 8 мс
Задержка выключения ≤ 6 мс
Тип контакта 1 Переключающий контакт (AgNi)
Срок службы Катушка перем. тока, 10 x 106 циклов переключения, Катушка пост. тока, 30 x 106 циклов переключения
Мин. коммутационная способность 1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V

Общие данные

Кнопка проверки доступна Нет
Механический индикатор положения переключателя Нет
Цветовой код прозрачный
Класс пожаростойкости UL 94 V-2

Координация изоляции

Номинальное напряжение 250 V
Степень загрязнения 2
Категория перенапряжения III
Группа изоляционного материала IIIa
Расстояние утечки и разделительное расстояние (вход – выход) ≥ 10 мм
Диэлектрическая прочность, вход/выход 5 kVeff / 1min
Диэлектрическая прочность открытого контакта 1 kVeff / 1 min
Вид защиты IP20

Дополнительные сведения о сертификатах / стандартах

Нормы IEC 61810-1, UL 508
Сертификат № (CSA) 249409-2426937
Сертификат № (VDE) 40020589
Сертификат № (cURus) E522350

Размеры

Метод проводного соединения Втычное соединение
Шаг в мм (P) 5 мм

Загрузки

Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01
ECLASS 14.0 27-37-16-01

Сертификаты

Сертификаты CSA CURUS VDE
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cURus) E522350

Связанные изделия

Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти