RIDERSERIES RRD, Реле, Количество контактов: 3, Перекидной контакт с кнопкой контроля срабатывания AgNi, Номинальное напряжение: 12 В AC, Ток: 10 A, Втычное соединение, Кнопка проверки доступна: Да
Номер для заказа
8690430000
Тип
RRD326012
GTIN (EAN)
4032248361052
Кол.
25 Шт.
Состояние поставки
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до
2022-03-10
Размеры и массы
Глубина
57 мм
Глубина (дюймов)
2,244 inch
Высота
35,5 мм
Высота (в дюймах)
1,398 inch
Ширина
35,5 мм
Ширина (в дюймах)
1,398 inch
Масса нетто
81,12 g
Температуры
Температура хранения
-40 °C...60 °C
Рабочая температура
-40 °C...50 °C
Влажность
40 °C / отн. влажность 93 %, без образования конденсата
Расчетные данные UL
Сертификат № (cURus)
E522350
сторона управления
Номинальное напряжение
12 В AC
Номинальный ток, AC
182,5 мА
Мощность удержания
2,3 ВА
Сопротивление катушки
24 Ω ± 10 %
Допуск на катушку
10 %
Сторона нагрузки
Номинальное напряжение переключения
240 V AC
Непрерывный ток
10 A
Макс. частота коммутации при номинальной нагрузке
0,1 Hz
Пусковой ток
20 А / 20 мс
Переключающая способность перем. напряжения (резистивная), макс.
2500 VA
Переключающая способность пост. напряжения (резистивная), макс.
240 W @ 24 V
Задержка включения
≤ 15 мс
Задержка выключения
≤ 10 мс
Тип контакта
3 Перекидной контакт с кнопкой контроля срабатывания (AgNi)
Срок службы
20*106 коммутаций
Мин. коммутационная способность
1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V
Общие данные
Кнопка проверки доступна
Да
Версия кнопки проверки
блокируемый
Механический индикатор положения переключателя
Да
Цветовой код
прозрачный
Класс пожаростойкости UL 94
V-2
Координация изоляции
Номинальное напряжение
250 V
Степень загрязнения
2
Категория перенапряжения
III
Группа изоляционного материала
IIIa
Расстояние утечки и разделительное расстояние (вход – выход)
≤ 3 mm
Диэлектрическая прочность, вход/выход
2,5 KVeff / 1 Min.
Диэлектрическая прочность смежных контактов
2,5 KVeff / 1 Min.
Диэлектрическая прочность открытого контакта
1,5 кВдейств. / 1 мин.
Импульсное перенапряжение, до
2,5 кВ (1,2/50 мкс)
Вид защиты
IP20
Дополнительные сведения о сертификатах / стандартах
RIDERSERIES RRD, Реле, Количество контактов: 3, Перекидной контакт с кнопкой контроля срабатывания AgNi, Номинальное напряжение: 12 В AC, Ток: 10 A, Втычное соединение, Кнопка проверки доступна: Да
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.