Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
Urvalsguide efter användning
Urvalsguide efter speciallaster
RCM370L24
         

Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande RIDERSERIES RCM, Relä, Antal kontakter: 3, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 24 V DC, Varaktig ström: 10 A, Stickanslutning, Testknapp finns: Ja
Art.nr. 8690050000
Typ RCM370L24
GTIN (EAN) 4032248360727
Förp. 10 pc(s).

Mått och vikter

Djup 29 mm
Byggdjup (tum) 1,142 inch
Höjd 28 mm
Bygghöjd (tum) 1,102 inch
Bredd 22,5 mm
Byggbredd (tum) 0,886 inch
Nettovikt 29,8 g

Temperaturer

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Drifttemperatur -40 °C...70 °C
Fuktighet 40 °C/93 % rel. fuktighet, ingen kondens

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Märkdata UL

Certifikat nr (cURus) E522350

Styrsida

Märkstyrspänning 24 V DC
Märkström DC 31,6 mA
Märkeffekt 759 mW
Spolmotstånd 777 Ω ± 10 %
Statusindikering röd LED

Belastningssida

Märkkopplingsspänning 240 V AC
Normalspänning 10 A
max. Kopplingsfrekvens vid märklast 0,1 Hz
Brytspänning AC, max. 250 V
Inkopplingsströmmen 20 A / 20 ms
AC-brytförmåga (ohmsk), max. 2500 VA
DC-brytförmåga (ohmsk), max. 240 W @ 24 V
Inkopplingsfördröjning ≤ 15 ms
Frånslagsfördröjning ≤ 10 ms
Kontakttyp 3 Växlandekontakt (AgNi)
Mekanisk livslängd AC-spole 20 x 106 brytarcykler, DC-spole 30 x 106 brytarcykler
min. Bryteffekt 1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V

Allmänna uppgifter

Testknapp finns Ja
Version av testknapp Låsbar testknapp, Återfjädrande testknapp
Mekanisk indikator för brytarläge Ja
Färgkod transparent
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-2

Isolationskoordinater

Märkspänning 250 V
Nedsmutsningsgrad 2
Överspänningskategori III
Isoleringsmaterialgrupp IIIa
Kryp- och luftsträcka styrsida - belastningssida ≥ 4 mm
Spänningstålighet styrsida - lastsida 2,5 KVeff / 1 Min.
Spänningstålighet för intilliggande kontakter 2,5 KVeff / 1 Min.
Spänningstålighet för öppna kontakter 1,2 kVeff /1 min.
Stöthållspänning 5 kV (1,2/50 µs)
Skyddsklass IP20

Ytterligare information om godkännanden/normer

Certifikat nr. (CSA) 249409-2426937
Certifikat nr. (VDE) 40011762
Certifikat nr (cURus) E522350

Anslutningsdata

Ledaranslutningsteknik Stickanslutning

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Teknikuppgifter Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Kataloger Catalogues in PDF-format

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ETIM 10.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01
ECLASS 14.0 27-37-16-01
ECLASS 15.0 27-37-16-01

Godkännanden

Godkännanden CSA CURUS VDE UKCA
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr (cURus) E522350

Besläktade produkter

Art.nr.: 8689950000
Typ: RCM370R24
Utförande:
RIDERSERIES RCM, Relä, Antal kontakter: 3, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 24 V AC, Varaktig ström: 10 A, Stickanslutning, Testknapp finns: Ja
 
Art.nr.: 8689970000
Typ: RCM370R48
Utförande:
RIDERSERIES RCM, Relä, Antal kontakter: 3, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 48 V AC, Varaktig ström: 10 A, Stickanslutning, Testknapp finns: Ja
 
Art.nr.: 8689990000
Typ: RCM370S15
Utförande:
RIDERSERIES RCM, Relä, Antal kontakter: 3, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 115 V AC, Varaktig ström: 10 A, Stickanslutning, Testknapp finns: Ja
 
Art.nr.: 8690010000
Typ: RCM370T30
Utförande:
RIDERSERIES RCM, Relä, Antal kontakter: 3, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 230 V AC, Varaktig ström: 10 A, Stickanslutning, Testknapp finns: Ja
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar