Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
Руководство по выбору в зависимости от применения
Руководство по выбору в зависимости от конкретных нагрузок
RCM270024
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия RIDERSERIES RCM, Реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 24 В DC, Ток: 12 A, Втычное соединение, Кнопка проверки доступна: Да
Заказ № 8689860000
Тип RCM270024
GTIN (EAN) 4032248360536
Кол. 10 Шт.

Размеры и массы

Глубина 29 мм
Глубина (дюймов) 1,142 inch
Высота 28 мм
Высота (в дюймах) 1,102 inch
Ширина 22,5 мм
Ширина (в дюймах) 0,886 inch
Масса нетто 26,815 g

Температуры

Температура хранения -40 °C...85 °C
Рабочая температура -40 °C...70 °C
Влажность 40 °C / отн. влажность 93 %, без образования конденсата

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Расчетные данные UL

Сертификат № (cURus) E522350

сторона управления

Номинальное напряжение 24 В DC
Номинальный ток, DC 30.9 mA
Мощность удержания 741 mW
Сопротивление катушки 777 Ω ± 10 %
Индикация состояния Нет

Сторона нагрузки

Номинальное напряжение переключения 240 V AC
Непрерывный ток 12 A
Макс. частота коммутации при номинальной нагрузке 0,1 Hz
Макс. коммутируемое напряжение, AC 250 V
Пусковой ток 24 A / 20 мс
Переключающая способность перем. напряжения (резистивная), макс. 3000 VA
Переключающая способность пост. напряжения (резистивная), макс. 288 W @ 24 V
Задержка включения ≤ 15 мс
Задержка выключения ≤ 10 мс
Тип контакта 2 Переключающий контакт (AgNi)
Срок службы Катушка перем. тока, 20 x 106 циклов переключения, Катушка пост. тока, 30 x 106 циклов переключения
Мин. коммутационная способность 1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V

Общие данные

Кнопка проверки доступна Да
Версия кнопки проверки Тестовая кнопка с фиксацией, Тестовая кнопка без фиксации
Механический индикатор положения переключателя Да
Цветовой код прозрачный
Класс пожаростойкости UL 94 V-2

Координация изоляции

Номинальное напряжение 250 V
Степень загрязнения 2
Категория перенапряжения III
Группа изоляционного материала IIIa
Геометрический зазор (вход-выход) ≥ 4 мм
Электрическая прочность вход-выход 2,5 KVeff / 1 Min.
Диэлектрическая прочность смежных контактов 2,5 KVeff / 1 Min.
Диэлектрическая прочность открытого контакта 1,2 кВдейств. / 1 мин.
Импульсное перенапряжение, до 5 кВ (1,2/50 мкс)
Вид защиты IP20

Дополнительные сведения о сертификатах / стандартах

Сертификат № (CSA) 249409-2426937
Сертификат № (VDE) 40011762
Сертификат № (cURus) E522350

Размеры

Метод проводного соединения Втычное соединение

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01
ECLASS 14.0 27-37-16-01

Сертификаты

Сертификаты CSA CURUS VDE UKCA
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cURus) E522350

Связанные изделия

Заказ №: 8689840000
Тип: RCM270012
Версия:
RIDERSERIES RCM, Реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 12 В DC, Ток: 12 A, Втычное соединение, Кнопка проверки доступна: Да
 
Заказ №: 8689880000
Тип: RCM270048
Версия:
RIDERSERIES RCM, Реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 48 В DC, Ток: 12 A, Втычное соединение, Кнопка проверки доступна: Да
 
Заказ №: 8689900000
Тип: RCM270110
Версия:
RIDERSERIES RCM, Реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 110 В DC, Ток: 12 A, Втычное соединение, Кнопка проверки доступна: Да
 
Заказ №: 8689740000
Тип: RCM270512
Версия:
RIDERSERIES RCM, Реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 12 В AC, Ток: 12 A, Втычное соединение, Кнопка проверки доступна: Да
 
Заказ №: 8689760000
Тип: RCM270524
Версия:
RIDERSERIES RCM, Реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 24 В AC, Ток: 12 A, Втычное соединение, Кнопка проверки доступна: Да
 
Заказ №: 8689780000
Тип: RCM270548
Версия:
RIDERSERIES RCM, Реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 48 В AC, Ток: 12 A, Втычное соединение, Кнопка проверки доступна: Да
 
Заказ №: 8689800000
Тип: RCM270615
Версия:
RIDERSERIES RCM, Реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 115 В AC, Ток: 12 A, Втычное соединение, Кнопка проверки доступна: Да
 
Заказ №: 8689820000
Тип: RCM270730
Версия:
RIDERSERIES RCM, Реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 230 В AC, Ток: 12 A, Втычное соединение, Кнопка проверки доступна: Да