Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
Руководство по выбору в зависимости от применения
Руководство по выбору в зависимости от конкретных нагрузок
RCM270730
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия RIDERSERIES RCM, Реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 230 В AC, Ток: 12 A, Втычное соединение, Кнопка проверки доступна: Да
Заказ № 8689820000
Тип RCM270730
GTIN (EAN) 4032248360499
Кол. 10 Шт.

Размеры и массы

Глубина 29 мм
Глубина (дюймов) 1,142 inch
Высота 28 мм
Высота (в дюймах) 1,102 inch
Ширина 22,5 мм
Ширина (в дюймах) 0,886 inch
Масса нетто 28,1 g

Температуры

Температура хранения -40 °C...85 °C
Рабочая температура -40 °C...70 °C
Влажность 40 °C / отн. влажность 93 %, без образования конденсата

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Расчетные данные UL

Сертификат № (cURus) E522350

сторона управления

Номинальное напряжение 230 В AC
Номинальный ток, AC 4,3 мА
Мощность удержания 1000 mVA
Сопротивление катушки 19465 Ω ± 15 %
Индикация состояния Нет

Сторона нагрузки

Номинальное напряжение переключения 240 V AC
Непрерывный ток 12 A
Макс. частота коммутации при номинальной нагрузке 0,1 Hz
Макс. коммутируемое напряжение, AC 250 V
Пусковой ток 24 A / 20 мс
Переключающая способность перем. напряжения (резистивная), макс. 3000 VA
Переключающая способность пост. напряжения (резистивная), макс. 288 W @ 24 V
Задержка включения ≤ 15 мс
Задержка выключения ≤ 10 мс
Тип контакта 2 Переключающий контакт (AgNi)
Срок службы Катушка перем. тока, 20 x 106 циклов переключения, Катушка пост. тока, 30 x 106 циклов переключения
Мин. коммутационная способность 1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V

Общие данные

Кнопка проверки доступна Да
Версия кнопки проверки Тестовая кнопка с фиксацией, Тестовая кнопка без фиксации
Механический индикатор положения переключателя Да
Цветовой код прозрачный
Класс пожаростойкости UL 94 V-2

Координация изоляции

Номинальное напряжение 250 V
Степень загрязнения 2
Категория перенапряжения III
Группа изоляционного материала IIIa
Геометрический зазор (вход-выход) ≥ 4 мм
Электрическая прочность вход-выход 2,5 KVeff / 1 Min.
Диэлектрическая прочность смежных контактов 2,5 KVeff / 1 Min.
Диэлектрическая прочность открытого контакта 1,2 кВдейств. / 1 мин.
Импульсное перенапряжение, до 5 кВ (1,2/50 мкс)
Вид защиты IP20

Дополнительные сведения о сертификатах / стандартах

Сертификат № (CSA) 249409-2426937
Сертификат № (VDE) 40011762
Сертификат № (cURus) E522350

Размеры

Метод проводного соединения Втычное соединение

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01
ECLASS 14.0 27-37-16-01

Сертификаты

Сертификаты CSA CURUS VDE UKCA
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cURus) E522350

Связанные изделия

Заказ №: 8689840000
Тип: RCM270012
Версия:
RIDERSERIES RCM, Реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 12 В DC, Ток: 12 A, Втычное соединение, Кнопка проверки доступна: Да
 
Заказ №: 8689860000
Тип: RCM270024
Версия:
RIDERSERIES RCM, Реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 24 В DC, Ток: 12 A, Втычное соединение, Кнопка проверки доступна: Да
 
Заказ №: 8689880000
Тип: RCM270048
Версия:
RIDERSERIES RCM, Реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 48 В DC, Ток: 12 A, Втычное соединение, Кнопка проверки доступна: Да
 
Заказ №: 8689900000
Тип: RCM270110
Версия:
RIDERSERIES RCM, Реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 110 В DC, Ток: 12 A, Втычное соединение, Кнопка проверки доступна: Да
 
Заказ №: 8689740000
Тип: RCM270512
Версия:
RIDERSERIES RCM, Реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 12 В AC, Ток: 12 A, Втычное соединение, Кнопка проверки доступна: Да
 
Заказ №: 8689760000
Тип: RCM270524
Версия:
RIDERSERIES RCM, Реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 24 В AC, Ток: 12 A, Втычное соединение, Кнопка проверки доступна: Да
 
Заказ №: 8689780000
Тип: RCM270548
Версия:
RIDERSERIES RCM, Реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 48 В AC, Ток: 12 A, Втычное соединение, Кнопка проверки доступна: Да
 
Заказ №: 8689800000
Тип: RCM270615
Версия:
RIDERSERIES RCM, Реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 115 В AC, Ток: 12 A, Втычное соединение, Кнопка проверки доступна: Да
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти