Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
TIMER BTR-S
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия BT-SERIES, Реле времени с задержкой включения, Количество контактов: 1, Переключающий контакт, AgNi 90/10, Номинальное напряжение: 24...230 В AC, 24...48 В DC, Ток: 5 A, Винтовое соединение
Заказ № 8647720000
Тип TIMER BTR-S
GTIN (EAN) 4032248308927
Кол. 1 Шт.
Статус поставки Снято с производства
Доступно до 2021-12-31
Альтернативный продукт 2697280000

Размеры и массы

Глубина 74 мм
Глубина (дюймов) 2,913 inch
Высота 80 мм
Высота (в дюймах) 3,15 inch
Ширина 17,5 мм
Ширина (в дюймах) 0,689 inch
Масса нетто 68 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...65 °C
Рабочая температура -10 °C...55
Влажность 35...85 % отн. влажности, без появления конденсата

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Расчетные данные UL

Сертификат № (cURus) E223474

сторона управления

Номинальное напряжение 24...230 В AC, 24...48 В DC
Мощность удержания ≤ 0,4 ВА, 1,6 Вт
Индикация состояния Зеленый светодиод: напряжение электропитания, Оранжевый светодиод: релейный выход включен
Временной диапазон 0,1–1,2 с, 1 s - 12 s, 0,1–1,2 мин., 1–12 мин., 0,1–1,2 ч, 1–12 ч, 10–120 ч
Установка допуска 10 %
макс. время восстановления при сбое подачи напряжения 100 ms
Мин. длительность импульса 50 ms
Точность повторения ± 1 %

Сторона нагрузки

Номинальное напряжение переключения 250 V AC
Непрерывный ток 5 A
Макс. коммутируемое напряжение, AC 250 V
Переключающая способность перем. напряжения (резистивная), макс. 2500 VA
Переключающая способность пост. напряжения (резистивная), макс. 120 W @ 24 V
Тип контакта 1 Переключающий контакт (AgNi 90/10)
Срок службы, электрический, катушка пост. тока 105 циклов коммутаций (5 A при 250 В AC, ом. нагрузка при 1800/ч)
Срок службы 107 коммутаций (без нагрузки, 1800/ч)

Общие данные

Рейка TS 35
Кнопка проверки доступна Нет
Механический индикатор положения переключателя Нет
Цветовой код бежевый
Класс пожаростойкости UL 94 V-2

Координация изоляции

Диэлектрическая прочность, вход/выход 2 кВэфф. / 1 мин
Вид защиты IP20

Дополнительные сведения о сертификатах / стандартах

Нормы UL 508
Сертификат № (CSA) 219713
Сертификат № (cURus) E223474

Размеры

Метод проводного соединения Винтовое соединение
Длина снятия изоляции Измерительное соединение 7 мм
Момент затяжки, макс. 0,98 Nm
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, 1,5 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,5 mm²
Диапазон зажима, макс. 2,5 mm²
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 20
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 14
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. 0,5 mm²
Сечение подключаемого проводника, однопроволочного, макс. 2,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 2,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 2,5 mm²
Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEH (DIN 46228-1), макс. 0,5 mm²
Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEH (DIN 46228-1), макс. 2,5 mm²
Сечение подключаемого провода, гибкого, 2 зажимаемых провода, мин. 0,5 mm²
Сечение подключаемого провода, многожильного, 2 зажимаемых проводника, макс. 1,5 mm²
Размер лезвия Размер PH1

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC001439
ETIM 7.0 EC001439
ETIM 8.0 EC001439
ETIM 9.0 EC001439
ECLASS 9.0 27-37-16-05
ECLASS 9.1 27-37-16-05
ECLASS 10.0 27-37-16-05
ECLASS 11.0 27-37-16-05
ECLASS 12.0 27-37-16-05
ECLASS 13.0 27-37-16-05

Сертификаты

Сертификаты CE CSA CURUS
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cURus) E223474