Convertidores de señales de temperatura, Sistema de conexión con 2/3 conductores, Alimentado por bucle de corriente de salida, Conexión directa, Salida : 4-20 mA
Código
8604430000
Tipo
MCZ PT100/3 CLP -40C...100C
GTIN (EAN)
4032248264575
Cantidad
10 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
63,2 mm
Profundidad (pulgadas)
2,488 inch
Anchura
6 mm
Anchura (pulgadas)
0,236 inch
Longitud
91 mm
Longitud (pulgadas)
3,583 inch
Peso neto
28,3 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-25 °C...85 °C
Temperatura de servicio
-25 °C...50 °C
Probabilidad de avería
SIL según IEC 61508
Ninguno
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
c2a21576-d875-4548-ae68-5e7f85ddf0c7
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)
6c, 7a, 7cI
Entrada
Alimentación del sensor
0,8 mA / 9…30 V DC
Número de entradas
1
Rango de temperatura
-40...+100 °C
Sensor
PT100 (3 wire)
Salida
Corriente de resistencia de carga
≤ 600 Ω
Corriente de salida
4-20 mA (bucle de corriente) a 9-30 V DC
Número de salidas
1
Datos generales
Alineamiento
Sí
Carril
TS 35
Coeficiente de temperatura
máx. ± 250 ppm/K
Configuración
ninguna
Deriva a largo plazo
0
Precisión
típ. 0,2 %, máx. 0,5 % v. FSR
Separación galvánica
sin separación
Tensión de alimentación
Alimentado por bucle de corriente de salida, max. 30 V/ min. 9 V + (20 mA x RL)
Tiempo de respuesta
10 ms
Tipo de protección
IP20
Coordenadas de aislamiento
Categoría de sobretensión
I
Grado de polución
2
Normas EMC
EN 61000-6
Separación galvánica
sin separación
Tensión nominal
50 V
Datos de conexión
Tipo de conexión
Conexión directa
Sección de embornado, conexión nominal
1,5 mm²
Sección de embornado, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
1,5 mm²
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 16
Sección de conexión del conductor, rígido, min.
0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, max.
1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, mín. (AWG)
AWG 26
Sección de conexión del conductor, rígido, máx. (AWG)
AWG 16
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. (AWG)
AWG 26
Sección de conexión del conductor, flexible, máx. (AWG)
AWG 16
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.
1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), min.
0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), max.
Convertidor de medición de temperatura PT100, alimentado por bucle de corriente de salida, técnica de conexión de 3 conductores Convertidor de medición RTD de 6 mm de ancho, alimentado por bucle de corriente de salida de 4 a 20 mA sin separación galvánica, para transmitir señales de 2/3 conductores PT100. Rango de temperatura de entrada-40 - +100 °C. Carcasas para montaje sobre carril TS35 Dimensiones: largo/ancho/alto 91/ 6/ 63,2 mm Conexión directa/ sección nominal 1,5 mm2 Grado de protección: IP 20
Entrada PT100, 2/3 conductores Salida 4 - 20 mA Resistencia de carga < 600 Ohm/ Error de transmisión < 0,2 % v. E. Energía auxiliar por bucle de corriente 4 - 20 mA Rango de temperatura ambiente 0°C - +50 °C Separación sin separación galvánica Homologaciones cURus, CSA
Tipo MCZ PT100/3 CLP -40C - +100C
Especificación corta
Convertidor de medición de temperatura PT100, alimentado por bucle de corriente de salida, técnica de conexión de 3 conductores Convertidor de medición RTD de 6 mm de ancho, alimentado por bucle de corriente de salida de 4 a 20 mA sin separación galvánica, para transmitir señales de 2/3 conductores PT100. Rango de temperatura de entrada-40 - +100 °C.
Convertidores de señales de temperatura, Sistema de conexión con 2/3 conductores, Alimentado por bucle de corriente de salida, Conexión directa, Salida : 4-20 mA
Convertidores de señales de temperatura, Sistema de conexión con 2/3 conductores, Alimentado por bucle de corriente de salida, Conexión directa, Salida : 4-20 mA
Convertidores de señales de temperatura, Sistema de conexión con 2/3 conductores, Alimentado por bucle de corriente de salida, Conexión directa, Salida : 4-20 mA
Convertidores de señales de temperatura, Sistema de conexión con 2/3 conductores, Alimentado por bucle de corriente de salida, Conexión directa, Salida : 4-20 mA
Convertidores de señales de temperatura, Sistema de conexión con 2/3 conductores, Alimentado por bucle de corriente de salida, Conexión directa, Salida : 4-20 mA
Convertidores de señales de temperatura, Sistema de conexión con 2/3 conductores, Alimentado por bucle de corriente de salida, Conexión directa, Salida : 4-20 mA
Convertidores de señales de temperatura, Sistema de conexión con 2/3 conductores, Alimentado por bucle de corriente de salida, Conexión directa, Salida : 4-20 mA
Convertidores de señales de temperatura, Sistema de conexión con 2/3 conductores, Alimentado por bucle de corriente de salida, Conexión directa, Salida : 4-20 mA
Convertidor de medición de temperatura PT100, alimentado por bucle de corriente de salida, técnica de conexión de 3 conductores Convertidor de medición RTD de 6 mm de ancho, alimentado por bucle de corriente de salida de 4 a 20 mA sin separación galvánica, para transmitir señales de 2/3 conductores PT100. Rango de temperatura de entrada-40 - +100 °C. Carcasas para montaje sobre carril TS35 Dimensiones: largo/ancho/alto 91/ 6/ 63,2 mm Conexión directa/ sección nominal 1,5 mm2 Grado de protección: IP 20
Entrada PT100, 2/3 conductores Salida 4 - 20 mA Resistencia de carga < 600 Ohm/ Error de transmisión < 0,2 % v. E. Energía auxiliar por bucle de corriente 4 - 20 mA Rango de temperatura ambiente 0°C - +50 °C Separación sin separación galvánica Homologaciones cURus, CSA
Tipo MCZ PT100/3 CLP -40C - +100C
Especificación corta
Convertidor de medición de temperatura PT100, alimentado por bucle de corriente de salida, técnica de conexión de 3 conductores Convertidor de medición RTD de 6 mm de ancho, alimentado por bucle de corriente de salida de 4 a 20 mA sin separación galvánica, para transmitir señales de 2/3 conductores PT100. Rango de temperatura de entrada-40 - +100 °C.
Convertidores de señales de temperatura, Sistema de conexión con 2/3 conductores, Alimentado por bucle de corriente de salida, Conexión directa, Salida : 4-20 mA
Convertidores de señales de temperatura, Sistema de conexión con 2/3 conductores, Alimentado por bucle de corriente de salida, Conexión directa, Salida : 4-20 mA
Convertidores de señales de temperatura, Sistema de conexión con 2/3 conductores, Alimentado por bucle de corriente de salida, Conexión directa, Salida : 4-20 mA
Convertidores de señales de temperatura, Sistema de conexión con 2/3 conductores, Alimentado por bucle de corriente de salida, Conexión directa, Salida : 4-20 mA
Convertidores de señales de temperatura, Sistema de conexión con 2/3 conductores, Alimentado por bucle de corriente de salida, Conexión directa, Salida : 4-20 mA
Convertidores de señales de temperatura, Sistema de conexión con 2/3 conductores, Alimentado por bucle de corriente de salida, Conexión directa, Salida : 4-20 mA
Convertidores de señales de temperatura, Sistema de conexión con 2/3 conductores, Alimentado por bucle de corriente de salida, Conexión directa, Salida : 4-20 mA
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.