Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
MAZ THERMO-K 0...1000°C   Доступно лишь оставшееся количествоНе использовать продукт для новых разработок
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Термопара, Термопара, конфигурируется
Номер для заказа 8594860000
Тип MAZ THERMO-K 0...1000°C
GTIN (EAN) 4032248252497
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 97,8 мм
Глубина (дюймов) 3,85 inch
Ширина 6,1 мм
Ширина (в дюймах) 0,24 inch
Длина 92 мм
Длина (в дюймах) 3,622 inch
Масса нетто 40 g

Температуры

Температура хранения -20 °C...85 °C
Рабочая температура 0 °C...55 °C

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 4c08c934-ef45-4df2-8269-ccadfff1d702

Вход

Количество входов 1
Температура в области входа 0...1000 °C

Выход

Выходное напряжение, замечание 0...10 В / 0...5 В
Выходной ток 0...20 мА, 4...20 мА
Количество выходов 1
Обнаружение обрыва провода Выходная величина: >20 мА, >10 В
Сопротивление нагрузки, напряжение ≥ 10 кОм
Ток полного сопротивления нагрузки ≤ 400 Ом @ 24 В

Общие данные

Вид защиты IP20
Время переходного процесса <0,7 с
Гальваническая развязка 2-канальная гальваническая развязка
Конфигурация DIP-переключатель
Линейность Да
Напряжение питания 24 В DC ± 10 %
Потребляемая мощность ок. 0,6 Вт
Рейка TS 35
Температурный коэффициент ≤ 250 ppm/K от конечного значения
Точность < 0,6 % диапазона измерения

Соответствие стандартам по изоляции

Гальваническая развязка 2-канальная гальваническая развязка
Импульсное перенапряжение, до 1,5 кВ
Категория перенапряжения III
Напряжение развязки 500 Вэфф. / 1 с
Напряжение развязки, вход или выход/TS 500 Вэфф.
Напряжение развязки, вход или выход/электропитание 500 Вэфф.
Нормы по ЭМС EN 55011, EN 61000-6 /-2, EN 61326
Расчетное напряжение 100 В
Степень загрязнения 2

Размеры

Вид соединения Пружинное соединение
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, 1,5 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,5 mm²
Диапазон зажима, макс. 2,5 mm²

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
CADENAS eCATALOG CAX data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC002919
ETIM 7.0 EC002919
ETIM 8.0 EC002919
ETIM 9.0 EC002919
ECLASS 9.0 27-21-01-29
ECLASS 9.1 27-21-01-29
ECLASS 10.0 27-21-01-29
ECLASS 11.0 27-21-01-29
ECLASS 12.0 27-21-01-29
ECLASS 13.0 27-21-01-29

Тендерные спецификации

Подробная спецификация

Измерительный преобразователь сигнала термопары TC, с возможностью конфигурирования при помощи DIP-переключателей, с 2-канальной гальванической развязкой
Измерительный преобразователь сигнала термопары с гальванической развязкой, с монтажной шириной 6,1 мм и с внешним электропитанием,
для регистрации, передачи и развязки сигналов термопар типа K согласно IEC 564.
На выходе предоставляются аналоговые DC-сигналы 0(4)...20 мА /0...5 В/ 0...10 В.
Входная/выходная цепи имеют гальваническую развязку 500 Вэфф.
Электропитание 24 В DC подается через выход.
  

Корпус для установки в ряд на монтажную рейку TS35
Размеры: Д/Ш/В 92/ 6,1/ 97,8 мм
Технология пружинного соединения / номинальная площадь поперечного сечения 1,5 мм2
Степень защиты: IP 20  


Вход                          Термопары типа K / IEC 584
                                       0...1000 °C
                                                                                                                
Выход                                               0/4...20 мА
                                       0...5 В, 0...10 В 
Нагрузочное сопротивление             < 400 Ohm/ Strom/> 10 кОм/ напряжение
Ошибка при передаче             < 0,7 % v. E.
                                      тип. 250 ppm / °C
Время реакции на единичное воздействие         < 0,7 s
Электропитание                                     24 В DC +/- 10 %
Мощность потерь ок. 0,6 Вт
Диапазон температур
окружающей среды 0°C...+55 °C

Развязка                                EN 50178, 2-канальная гальваническая развязка 500 В AC/DC
Расчетное
напряжение                                        
 100 В AC/DC при категории перенапряжения III и классе загрязнения 2
Сертификаты cULus




Тип                                                             MAS Thermo-K 0...1000C

Краткая спецификация Измерительный преобразователь сигнала термопары TC, с возможностью конфигурирования с помощью DIP-переключателей, с 2-канальной гальванической развязкой
Измерительный преобразователь сигнала термопары TC с гальванической развязкой - с монтажной шириной 6,1 мм и внешним электропитанием,
для регистрации, передачи и развязки сигналов термопар типа K согласно IEC 564.
На выходе предоставляются DC-сигналы 0(4)...20 мА /0...5 В/ 0...10 В.
Входная/выходная цепи имеют гальваническую развязку 500 Вэфф.
Электропитание 24 В DC подается через входную цепь.
 

Сертификаты

Сертификаты CE CULUS
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cULus) E141197

Связанные изделия

Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти