Separowany przetwornik pomiarowy PT100, konfiguracja przełącznikiem DIP, separacja 2-drogowa Separowany przetwornik pomiarowy PT100 szerokości 6,1 mm z zasilaniem zewnętrznym, do transmisji i separacji 2-/3-przewodowych sygnałów PT100. Po stronie wyjścia dostępne są analogowe sygnały DC 0(4)...20 mA /0...5 V/ 0...10 V. Obwód wejściowy i wejściową są odseparowane galwanicznie mocą 500 Veff. Zasilanie prądem 24 VDC odbywa się za pośrednictwem wyjścia. Obudowa szeregowa do montażu na szynie nośnej TS35 Wymiary: dł/szer/wys 92/ 6,1/ 97,8 mm złącza śrubowe / przekrój znamionowy 1,5 mm2 stopień ochrony: IP 20
Wejście złącze 2-/3-przewodowe PT100 0...100 °C Wyjście 0/4...20 mA 0...5 V, 0...10 V Rezystor obciążający < 400 Ohm/ Strom/> 10 kOhm/ napięcie błąd transmisji < 0,5 % v. E. typ. 250 ppm / °C Czas odpowiedzi skokowej < 0,7 s energia pomocnicza 24 VDC +/- 10 % strata mocy ok. 0,6 W Zakres temperatury otoczenia 0°C...+55 °C Separacja EN 50178, separacja 2-drogowa do 500 V AC/DC napięcie pomiarowe 100 V AC/DC przy kategorii przepięcia III i stopniu zabrudzenia 2 Certyfikaty cULus
TypMAZ PT100 0...100C
Krótka specyfikacja
Separowany przetwornik pomiarowy PT100, konfiguracja przełącznikiem DIP, separacja 2-drogowa Separowany przetwornik pomiarowy PT100 szerokości 6,1 mm z zasilaniem zewnętrznym, do transmisji i separacji 2-/3-przewodowych sygnałów PT100. Po stronie wyjścia dostępne są analogowe sygnały DC 0(4)...20 mA /0...5 V/ 0...10 V. Obwód wejściowy i wejściową są odseparowane galwanicznie mocą 500 Veff. Zasilanie prądem 24 VDC odbywa się za pośrednictwem wyjścia.
Separowany przetwornik pomiarowy PT100, konfiguracja przełącznikiem DIP, separacja 2-drogowa Separowany przetwornik pomiarowy PT100 szerokości 6,1 mm z zasilaniem zewnętrznym, do transmisji i separacji 2-/3-przewodowych sygnałów PT100. Po stronie wyjścia dostępne są analogowe sygnały DC 0(4)...20 mA /0...5 V/ 0...10 V. Obwód wejściowy i wejściową są odseparowane galwanicznie mocą 500 Veff. Zasilanie prądem 24 VDC odbywa się za pośrednictwem wyjścia. Obudowa szeregowa do montażu na szynie nośnej TS35 Wymiary: dł/szer/wys 92/ 6,1/ 97,8 mm złącza śrubowe / przekrój znamionowy 1,5 mm2 stopień ochrony: IP 20
Wejście złącze 2-/3-przewodowe PT100 0...100 °C Wyjście 0/4...20 mA 0...5 V, 0...10 V Rezystor obciążający < 400 Ohm/ Strom/> 10 kOhm/ napięcie błąd transmisji < 0,5 % v. E. typ. 250 ppm / °C Czas odpowiedzi skokowej < 0,7 s energia pomocnicza 24 VDC +/- 10 % strata mocy ok. 0,6 W Zakres temperatury otoczenia 0°C...+55 °C Separacja EN 50178, separacja 2-drogowa do 500 V AC/DC napięcie pomiarowe 100 V AC/DC przy kategorii przepięcia III i stopniu zabrudzenia 2 Certyfikaty cULus
TypMAZ PT100 0...100C
Krótka specyfikacja
Separowany przetwornik pomiarowy PT100, konfiguracja przełącznikiem DIP, separacja 2-drogowa Separowany przetwornik pomiarowy PT100 szerokości 6,1 mm z zasilaniem zewnętrznym, do transmisji i separacji 2-/3-przewodowych sygnałów PT100. Po stronie wyjścia dostępne są analogowe sygnały DC 0(4)...20 mA /0...5 V/ 0...10 V. Obwód wejściowy i wejściową są odseparowane galwanicznie mocą 500 Veff. Zasilanie prądem 24 VDC odbywa się za pośrednictwem wyjścia.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.