Convertisseur isolateur de mesure PT100, configurable par DIP switch, double isolation Convertisseur isolateur PT100 d'une largeur de 6,1 mm avec alimentation électrique externe, pour la transmission et l'isolation de signaux PT 100 à 2/3 fils. Des signaux DC analogiques de 0(4) à 20 mA / 0 à 5 V/ 0 à 10 V sont disponibles du côté sortie. Une isolation galvanique de 500 Veff est assurée entre le circuit d'entrée et celui de sortie. L'alimentation 24 V DC se fait par la sortie.Boîtier juxtaposable pour montage sur rail profilé TS35 Dimensions: L/l/H 92/ 6,1/ 97,8 mm Raccordement à ressort / section nominale 1,5 mm 2 Degré de protection: IP 20
Entrée PT100 Raccordement à 2/3 fils 0 à 100 °C Sortie 0/4 à 20 mA 0 à 5 V, 0 à 10 V Résistance de charge < 400 Ohm/ Strom/> 10 kOhm/ Tension Défaut de transmission < 0,5 % v. E. typ. 250 ppm / °C Temps de réponse à un échelon < 0,7 s Alimentation auxiliaire 24 V DC +/- 10 % Puissance dissipée env. 0,6 W Plage de température ambiante 0°C à +55 °C Isolation EN 50178, double isolation jusqu'à 500 V AC/DC Tension nominale 100 V AC/DC pour catégorie de surtension III et degré de pollution 2 Agréments cULus
TypeMAZ PT100 0 à 100C
Spécification succincte .
Convertisseur isolateur de mesure PT100, configurable par DIP switch, double isolation Convertisseur isolateur PT100 d'une largeur de 6,1 mm avec alimentation électrique externe, pour la transmission et l'isolation de signaux PT 100 à 2/3 fils. Des signaux DC analogiques de 0(4) à 20 mA / 0 à 5 V/ 0 à 10 V sont disponibles du côté sortie. Une isolation galvanique de 500 Veff est assurée entre le circuit d'entrée et celui de sortie. L'alimentation 24 V DC se fait par la sortie.
Entrée
Alimentation capteur
0,8 mA
Nombre d'entrées
1
Plage d#92entrée de température
0...100 °C
Sortie
Courant de faible impédance
≤ 400Ω @ 24 V
Courant de sortie
0...20 mA, 4...20 mA
Nombre de sorties
1
Résistance de charge sortie tension
≥ 10 kΩ
Tension de sortie, remarque
0...10V / 0...5V
Caractéristiques générales
Coefficient de température
≤ 250 ppm/K de la valeur finale
Configuration
DIP-switch
Consommation de puissance
ca. 0,6 W
Degré de protection
IP20
Isolation galvanique
Double isolateur
Linéarité
Oui
Précision
< 0,5 % de la plage de mesure
Rail
TS 35
Réponse à un échelon
<0,7 s
Tension d'alimentation
24 V DC ± 10 %
Coordination de l'isolation
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
2
Isolation galvanique
Double isolateur
Normes CEM
EN 55011, EN 61000-6 /-2, EN 61326
Tension d#92isolation entrée et sortie / TS
500 Veff
Tension d#92isolation entrée et sortie / alimentation
Convertisseur isolateur de mesure PT100, configurable par DIP switch, double isolation Convertisseur isolateur PT100 d'une largeur de 6,1 mm avec alimentation électrique externe, pour la transmission et l'isolation de signaux PT 100 à 2/3 fils. Des signaux DC analogiques de 0(4) à 20 mA / 0 à 5 V/ 0 à 10 V sont disponibles du côté sortie. Une isolation galvanique de 500 Veff est assurée entre le circuit d'entrée et celui de sortie. L'alimentation 24 V DC se fait par la sortie.Boîtier juxtaposable pour montage sur rail profilé TS35 Dimensions: L/l/H 92/ 6,1/ 97,8 mm Raccordement à ressort / section nominale 1,5 mm 2 Degré de protection: IP 20
Entrée PT100 Raccordement à 2/3 fils 0 à 100 °C Sortie 0/4 à 20 mA 0 à 5 V, 0 à 10 V Résistance de charge < 400 Ohm/ Strom/> 10 kOhm/ Tension Défaut de transmission < 0,5 % v. E. typ. 250 ppm / °C Temps de réponse à un échelon < 0,7 s Alimentation auxiliaire 24 V DC +/- 10 % Puissance dissipée env. 0,6 W Plage de température ambiante 0°C à +55 °C Isolation EN 50178, double isolation jusqu'à 500 V AC/DC Tension nominale 100 V AC/DC pour catégorie de surtension III et degré de pollution 2 Agréments cULus
TypeMAZ PT100 0 à 100C
Spécification succincte .
Convertisseur isolateur de mesure PT100, configurable par DIP switch, double isolation Convertisseur isolateur PT100 d'une largeur de 6,1 mm avec alimentation électrique externe, pour la transmission et l'isolation de signaux PT 100 à 2/3 fils. Des signaux DC analogiques de 0(4) à 20 mA / 0 à 5 V/ 0 à 10 V sont disponibles du côté sortie. Une isolation galvanique de 500 Veff est assurée entre le circuit d'entrée et celui de sortie. L'alimentation 24 V DC se fait par la sortie.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.