Convertidor de medición PT100, configurable por microswitch, separación de 2 vías Convertidor de medición PT100 de 6,1 mm de ancho, con fuente de alimentación externa, para la transmisión y separación de señales de 2/3 conductores PT100. En la salida dispone de señales analógicas DC 0(4) - 20 mA / 0 - 5 V/ 0 - 10 V. Se dispone de separación galvánica de 500 Veff entre los circuitos de entrada y salida. El suministro de 24 V DC se efectúa a través de la salida.Carcasas para montaje sobre carril TS35 Dimensiones: largo/ancho/alto 92/ 6,1/ 97,8 mm Conexión directa/ sección nominal 1,5 mm 2 Grado de protección: IP 20
Entrada PT100 conexión de 2/3 conductores 0 - 100 °C Salida 0/4 - 20 mA 0 a 5 V, 0 - 10 V Resistencia de carga < 400 Ohm/ Strom/> 10 kOhm/ Tensión Error de transmisión < 0,5 % v. E. típ. 250 ppm / °C Tiempo de respuesta gradual < 0,7 s Energía auxiliar 24 V DC +/- 10 % Pérdida de potencia aprox. 0,6 W Rango de temperatura ambiente 0 °C - +55 °C Separación EN 50178, separación de 2 vías de hasta 500 V AC/DC Tensión nominal 100 V AC/DC en la categoría de sobretensión III y grado de polución 2 Homologaciones cULus
TipoMAZ PT100 0 - 100C
Especificación corta
Convertidor de medición PT100, configurable por microswitch, separación de 2 vías Convertidor de medición PT100 de 6,1 mm de ancho, con fuente de alimentación externa, para la transmisión y separación de señales de 2/3 conductores PT100. En la salida dispone de señales analógicas DC 0(4) - 20 mA / 0 - 5 V/ 0 - 10 V. Se dispone de separación galvánica de 500 Veff entre los circuitos de entrada y salida. El suministro de 24 V DC se efectúa a través de la salida.
Convertidor de medición PT100, configurable por microswitch, separación de 2 vías Convertidor de medición PT100 de 6,1 mm de ancho, con fuente de alimentación externa, para la transmisión y separación de señales de 2/3 conductores PT100. En la salida dispone de señales analógicas DC 0(4) - 20 mA / 0 - 5 V/ 0 - 10 V. Se dispone de separación galvánica de 500 Veff entre los circuitos de entrada y salida. El suministro de 24 V DC se efectúa a través de la salida.Carcasas para montaje sobre carril TS35 Dimensiones: largo/ancho/alto 92/ 6,1/ 97,8 mm Conexión directa/ sección nominal 1,5 mm 2 Grado de protección: IP 20
Entrada PT100 conexión de 2/3 conductores 0 - 100 °C Salida 0/4 - 20 mA 0 a 5 V, 0 - 10 V Resistencia de carga < 400 Ohm/ Strom/> 10 kOhm/ Tensión Error de transmisión < 0,5 % v. E. típ. 250 ppm / °C Tiempo de respuesta gradual < 0,7 s Energía auxiliar 24 V DC +/- 10 % Pérdida de potencia aprox. 0,6 W Rango de temperatura ambiente 0 °C - +55 °C Separación EN 50178, separación de 2 vías de hasta 500 V AC/DC Tensión nominal 100 V AC/DC en la categoría de sobretensión III y grado de polución 2 Homologaciones cULus
TipoMAZ PT100 0 - 100C
Especificación corta
Convertidor de medición PT100, configurable por microswitch, separación de 2 vías Convertidor de medición PT100 de 6,1 mm de ancho, con fuente de alimentación externa, para la transmisión y separación de señales de 2/3 conductores PT100. En la salida dispone de señales analógicas DC 0(4) - 20 mA / 0 - 5 V/ 0 - 10 V. Se dispone de separación galvánica de 500 Veff entre los circuitos de entrada y salida. El suministro de 24 V DC se efectúa a través de la salida.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.