PT100 – měřicí oddělovací převodník, konfigurovaný pomocí DIP přepínačů, 2-cestné oddělení PT100 – měřicí oddělovací převodník o šířce 6,1 mm s externím napájením, pro přenos a oddělení signálů 2-/3-vodičového PT100. Analogové DC signály 0(4) - 20 mA /0 - 5 V/ 0 - 10 V jsou k dispozici na výstupní straně. Vstupní/výstupní obvody mají elektrické oddělení 500 Veff. Výstup se používá pro napájení 24 V DC. Přídavný kryt pro montáž na lištu TS35 Rozměry: D/Š/V 92/ 6,1/ 97,8 mm Připojení svorkou s tažnou pružinou / jmenovitý průřez 1,5 mm2 Stupeň krytí: IP 20
Vstup PT100 2-/3-vodičové připojení 0 - 100 °C Výstup 0/4 - 20 mA 0 - 5 V, 0 - 10 V Zatěžovací odpor < 400 Ohm/ proud/> 10 kOhm/ napětí Chyba při přenosu < 0,5 % v. E. typ 250 ppm / °C Čas odezvy < 0,7 s Pomocné napájení 24 V DC +/- 10 % Přibližná ztráta výkonu 0,6 W Okolní teplota - rozpětí 0°C až +55 °C Oddělení EN 50178, 2-cestné oddělení až do 500 V AC/DC Jmenovité napětí 100 V AC/DC při kategorii přepětí III a stupni znečištění 2 Certifikace cULus
TypMAZ PT100 0 - 100C
Krátká specifikace
PT100 – měřicí oddělovací převodník, konfigurovaný pomocí DIP přepínačů, 2-cestné oddělení PT100 – měřicí oddělovací převodník o šířce 6,1 mm s externím napájením, pro přenos a oddělení signálů 2-/3-vodičového PT100. Analogové DC signály 0(4) - 20 mA /0 - 5 V/ 0 - 10 V jsou k dispozici na výstupní straně. Vstupní/výstupní obvody mají elektrické oddělení 500 Veff. Výstup se používá pro napájení 24 V DC.
PT100 – měřicí oddělovací převodník, konfigurovaný pomocí DIP přepínačů, 2-cestné oddělení PT100 – měřicí oddělovací převodník o šířce 6,1 mm s externím napájením, pro přenos a oddělení signálů 2-/3-vodičového PT100. Analogové DC signály 0(4) - 20 mA /0 - 5 V/ 0 - 10 V jsou k dispozici na výstupní straně. Vstupní/výstupní obvody mají elektrické oddělení 500 Veff. Výstup se používá pro napájení 24 V DC. Přídavný kryt pro montáž na lištu TS35 Rozměry: D/Š/V 92/ 6,1/ 97,8 mm Připojení svorkou s tažnou pružinou / jmenovitý průřez 1,5 mm2 Stupeň krytí: IP 20
Vstup PT100 2-/3-vodičové připojení 0 - 100 °C Výstup 0/4 - 20 mA 0 - 5 V, 0 - 10 V Zatěžovací odpor < 400 Ohm/ proud/> 10 kOhm/ napětí Chyba při přenosu < 0,5 % v. E. typ 250 ppm / °C Čas odezvy < 0,7 s Pomocné napájení 24 V DC +/- 10 % Přibližná ztráta výkonu 0,6 W Okolní teplota - rozpětí 0°C až +55 °C Oddělení EN 50178, 2-cestné oddělení až do 500 V AC/DC Jmenovité napětí 100 V AC/DC při kategorii přepětí III a stupni znečištění 2 Certifikace cULus
TypMAZ PT100 0 - 100C
Krátká specifikace
PT100 – měřicí oddělovací převodník, konfigurovaný pomocí DIP přepínačů, 2-cestné oddělení PT100 – měřicí oddělovací převodník o šířce 6,1 mm s externím napájením, pro přenos a oddělení signálů 2-/3-vodičového PT100. Analogové DC signály 0(4) - 20 mA /0 - 5 V/ 0 - 10 V jsou k dispozici na výstupní straně. Vstupní/výstupní obvody mají elektrické oddělení 500 Veff. Výstup se používá pro napájení 24 V DC.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.