Module de surveillance pour courants AC jusqu'à 450 V avec sortie de signal normalisé et isolation galvanique Module de surveillance de tension d'une largeur de 22,5 mm pour l'enregistrement de tensions AC 50/ 60 Hz AC 0 à 30 V / 0 à 70 V / 0 à 130 V / 0 à 250 V / 0 à 450 V. Du côté de la sortie, des signaux de courant/de tension normalisés analogiques sont disponibles. Le module est entièrement isolé par triple isolation à 4 kV et est alimenté avec 24 V DC externes.
Boîtier juxtaposable pour montage sur rail profilé TS35 Dimensions: L/l/H 92,4/ 22,5/ 112,4 mm Raccordement à ressort / section nominale 1,5 mm2 Degré de protection: IP 20
Entrée 0 à 30 V / 0 à 70 V / 0 à 130 V / 0 à 250 V / 0 à 450 V AC 40 à 400 Hz sinus Tension circuit de mesure max. 475 V AC Sortie 0(4) à 20 mA / 0 à 10 V Résistance de charge < 600 Ohm Strom >1 kOhm / Tension Défaut de transmission < 1,3 % v. E. Coefficient de température 250 ppm / K Temps de réponse à un échelon < 300 ms Alimentation auxiliaire 24 V DC +/- 25 % Plage de température ambiante 0 °C à +50 °C
Isolation sûre EN 50178, triple isolation jusqu'à 4 kV Tension d'essai 4 kV / 5 s Entrée / Sortie / Alimentation Tension nominale 300 V AC/DC pour catégorie de surtension III et degré de pollution 2 Agréments cULus
Type WAZ2 VMA V ac
Spécification succincte .
Module de surveillance pour courants AC jusqu'à 450 V avec sortie de signal normalisé et isolation galvanique Module de surveillance de tension d'une largeur de 22,5 mm pour l'enregistrement de tensions AC 50/ 60 Hz AC 0 à 30 V / 0 à 70 V / 0 à 130 V / 0 à 250 V / 0 à 450 V. Du côté de la sortie, des signaux de courant/de tension normalisés analogiques sont disponibles. Le module est entièrement isolé par triple isolation à 4 kV et est alimenté avec 24 V DC externes.
Entrée
Fréquence d'entrée
40...400 Hz sinus
Nombre d'entrées
1
Plage de mesure d'entrée
0…30 V AC, 0…70 V AC, 0…130 V AC, 0…250 V AC, 0…450 V AC
Module de surveillance pour courants AC jusqu'à 450 V avec sortie de signal normalisé et isolation galvanique Module de surveillance de tension d'une largeur de 22,5 mm pour l'enregistrement de tensions AC 50/ 60 Hz AC 0 à 30 V / 0 à 70 V / 0 à 130 V / 0 à 250 V / 0 à 450 V. Du côté de la sortie, des signaux de courant/de tension normalisés analogiques sont disponibles. Le module est entièrement isolé par triple isolation à 4 kV et est alimenté avec 24 V DC externes.
Boîtier juxtaposable pour montage sur rail profilé TS35 Dimensions: L/l/H 92,4/ 22,5/ 112,4 mm Raccordement à ressort / section nominale 1,5 mm2 Degré de protection: IP 20
Entrée 0 à 30 V / 0 à 70 V / 0 à 130 V / 0 à 250 V / 0 à 450 V AC 40 à 400 Hz sinus Tension circuit de mesure max. 475 V AC Sortie 0(4) à 20 mA / 0 à 10 V Résistance de charge < 600 Ohm Strom >1 kOhm / Tension Défaut de transmission < 1,3 % v. E. Coefficient de température 250 ppm / K Temps de réponse à un échelon < 300 ms Alimentation auxiliaire 24 V DC +/- 25 % Plage de température ambiante 0 °C à +50 °C
Isolation sûre EN 50178, triple isolation jusqu'à 4 kV Tension d'essai 4 kV / 5 s Entrée / Sortie / Alimentation Tension nominale 300 V AC/DC pour catégorie de surtension III et degré de pollution 2 Agréments cULus
Type WAZ2 VMA V ac
Spécification succincte .
Module de surveillance pour courants AC jusqu'à 450 V avec sortie de signal normalisé et isolation galvanique Module de surveillance de tension d'une largeur de 22,5 mm pour l'enregistrement de tensions AC 50/ 60 Hz AC 0 à 30 V / 0 à 70 V / 0 à 130 V / 0 à 250 V / 0 à 450 V. Du côté de la sortie, des signaux de courant/de tension normalisés analogiques sont disponibles. Le module est entièrement isolé par triple isolation à 4 kV et est alimenté avec 24 V DC externes.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.