Este producto será sustituido en breve por un nuevo producto. No debe utilizarse con nuevos sistemas. Póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia técnica
Módulo de control para tensiones AC de hasta 450 V con salida de señales normalizadas y separación galvánica Módulo de control de tensión de 22,5 mm de ancho para la detección de tensiones AC de 50/ 60 Hz y 0 - 30 V / 0 - 70 V / 0 - 130 V / 0 - 250 V / 0 - 450 V. En la salida se dispone de señales analógicas normalizadas de corriente/tensión. El módulo tiene una separación completa de 4 kV de 3 vías y recibe alimentación externa de 24 V DC.
Carcasas para montaje sobre carril TS35 Dimensiones: largo/ancho/alto 92,4/ 22,5/ 112,4 mm Conexión directa/ sección nominal 1,5 mm2 Grado de protección: IP 20
Entrada 0 - 30 V / 0 - 70 V / 0 - 130 V / 0 - 250 V / 0 - 450 V AC 40 - 400 Hz sinusoidal Tensión circuito de medición máx. 475 V AC Salida 0(4) - 20 mA / 0 - 10 V Resistencia de carga < 600 Ohm Strom >1 kOhm / Tensión Error de transmisión < 1,3 % v. E. Coeficiente de temperatura 250 ppm / K Tiempo de respuesta gradual < 300 ms Energía auxiliar 24 V DC +/- 25 % Rango de temperatura ambiente 0 °C - +50 °C
Separación segura EN 50178, separación de 3 vías de hasta 4 kV Tensión de prueba 4 kV / 5 s entrada / salida / alimentación Tensión nominal 300 V AC/DC en la categoría de sobretensión III y grado de polución 2 Homologaciones cULus
Tipo WAZ2 VMA V ac
Especificación corta
Módulo de control para tensiones AC de hasta 450 V con salida de señales normalizadas y separación galvánica Módulo de control de tensión de 22,5 mm de ancho para la detección de tensiones AC de 50/ 60 Hz y 0 - 30 V / 0 - 70 V / 0 - 130 V / 0 - 250 V / 0 - 450 V. En la salida se dispone de señales analógicas normalizadas de corriente/tensión. El módulo tiene una separación completa de 4 kV de 3 vías y recibe alimentación externa de 24 V DC.
Este producto será sustituido en breve por un nuevo producto. No debe utilizarse con nuevos sistemas. Póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia técnica
Módulo de control para tensiones AC de hasta 450 V con salida de señales normalizadas y separación galvánica Módulo de control de tensión de 22,5 mm de ancho para la detección de tensiones AC de 50/ 60 Hz y 0 - 30 V / 0 - 70 V / 0 - 130 V / 0 - 250 V / 0 - 450 V. En la salida se dispone de señales analógicas normalizadas de corriente/tensión. El módulo tiene una separación completa de 4 kV de 3 vías y recibe alimentación externa de 24 V DC.
Carcasas para montaje sobre carril TS35 Dimensiones: largo/ancho/alto 92,4/ 22,5/ 112,4 mm Conexión directa/ sección nominal 1,5 mm2 Grado de protección: IP 20
Entrada 0 - 30 V / 0 - 70 V / 0 - 130 V / 0 - 250 V / 0 - 450 V AC 40 - 400 Hz sinusoidal Tensión circuito de medición máx. 475 V AC Salida 0(4) - 20 mA / 0 - 10 V Resistencia de carga < 600 Ohm Strom >1 kOhm / Tensión Error de transmisión < 1,3 % v. E. Coeficiente de temperatura 250 ppm / K Tiempo de respuesta gradual < 300 ms Energía auxiliar 24 V DC +/- 25 % Rango de temperatura ambiente 0 °C - +50 °C
Separación segura EN 50178, separación de 3 vías de hasta 4 kV Tensión de prueba 4 kV / 5 s entrada / salida / alimentación Tensión nominal 300 V AC/DC en la categoría de sobretensión III y grado de polución 2 Homologaciones cULus
Tipo WAZ2 VMA V ac
Especificación corta
Módulo de control para tensiones AC de hasta 450 V con salida de señales normalizadas y separación galvánica Módulo de control de tensión de 22,5 mm de ancho para la detección de tensiones AC de 50/ 60 Hz y 0 - 30 V / 0 - 70 V / 0 - 130 V / 0 - 250 V / 0 - 450 V. En la salida se dispone de señales analógicas normalizadas de corriente/tensión. El módulo tiene una separación completa de 4 kV de 3 vías y recibe alimentación externa de 24 V DC.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.