Convertisseur isolateur de signaux de fréquence configurable par DIP switch Convertisseur isolateur de mesure f/DC d'une largeur de 12,5 mm avec alimentation électrique externe, pour la transmission, la conversion et l'isolation de fréquences jusqu'à 100 kHz. Des capteurs Namur ou NPN / PNP à 3 conducteurs peuvent être raccordés du côté entrée. Des signaux normalisés DC de 0(4) à 20 mA / 0 à 10 V sont disponibles du côté sortie. Étalonnage de zéro et tension par potentiomètre interne.
Boîtier juxtaposable pour montage sur rail profilé TS35 Dimensions: L/l/H 92,4/ 12,5/ 112,4 mm Raccordement à ressort / section nominale 1,5 mm2 Degré de protection: IP 20
Entrée 2, 3 fils PNP/ NPN, Capteurs Namur, opposition de phase jusqu'à 100 kHz Sortie 0/4 à 20 mA 0 à 10 V Résistance de charge < 600 Ohm/ Strom/> 1 kOhm/ Tension Défaut de transmission <0,2 % V. f. Alimentationauxiliaire 24 V DC +/- 25 % Puissance dissipée env. 1,6 W Plage de température ambiante 0°C à +55 °C
Isolation EN 50178, triple isolation jusqu'à 4 kV AC/DC entre tous les circuits Tension d'essai 2 kV entrée / sortie / alimentation auxiliaire Tension nominale 300 V AC/DC pour catégorie de surtension III et degré de pollution 2 Agréments cULus, cULusEX
Type WAS4 PRO Freq
Spécification succincte .
Convertisseur isolateur de signaux de fréquence configurable par DIP switch Convertisseur isolateur de mesure f/DC d'une largeur de 12,5 mm avec alimentation électrique externe, pour la transmission, la conversion et l'isolation de fréquences jusqu'à 100 kHz. Des capteurs Namur ou NPN / PNP à 3 conducteurs peuvent être raccordés du côté entrée. Des signaux normalisés DC de 0(4) à 20 mA / 0 à 10 V sont disponibles du côté sortie. Étalonnage de zéro et plage par potentiomètre interne.
Entrée
Alimentation capteur
16 V DC @ max. 15 mA
Capteur
2, 3 fils PNP/ NPN, capteur Namur, stade en contrephase, Fréquence
Fréquence d'entrée
0…100kHz, réglable
Niveau nominal d'entrée
Seuil/hystérésis : Namur : env. 1,7 mA/env. 0,2 mA ; NPN : env. 6,5 V/env. 0,2 V ; PNP : env. 6,7 V/env. 0,5 V
Nombre d'entrées
1
Sortie
Courant d#92offset
max. 100 µA
Courant de faible impédance
≤ 600 Ω
Courant de sortie
0...20 mA, 4...20 mA, réglable
Nombre de sorties
1
Résistance de charge sortie tension
≥ 1 kΩ
Tension d'offset
max. 0,05 V
Tension de sortie, remarque
0...5 V, 0...10 V, réglable
Sortie (numérique)
Indicateur d'état
LED verte
Caractéristiques générales
Coefficient de température
Max. 200 ppm/K de la plage de sortie
Configuration
DIP-switch (plage de mesure 0...15900 Hz), Générateur de fréquence (plage de mesure 0...100 kHz)
Consommation de puissance
Max. 1,6 W à IOUT = 20 mA
Degré de protection
IP20
Isolation galvanique
Triple isolateur
Précision
< 0,2 % de la valeur finale de la plage de mesure
Rail
TS 35
Réponse à un échelon
360 ms + 2 voies durée périodique de la fréquence d'entrée
Tension d'alimentation
24 V DC ± 25 %
Coordination de l'isolation
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
2
Isolation galvanique
Triple isolateur
Normes CEM
EN 55011, EN 61000-6, EN 61326
Tension d#92isolation entrée et sortie / TS
4 kVeff / 1 min.
Tension d#92isolation entrée et sortie / alimentation
4 kVeff / 5 s
Tension d'isolation
4 kVeff / 5 s
Tension de tenue au choc
6 kV
Tension nominale (texte)
300 V
Caractéristiques de raccordement
Type de raccordement
Raccordement à ressort
Longueur de dénudage, raccordement nominal
7 mm
Sections de raccordement, raccordement nominal
1,5 mm²
Plage de serrage, min.
0,5 mm²
Plage de serrage, max.
2,5 mm²
Note importante
Informations sur le produit
Ce produit sera bientôt remplacé par un nouveau. Merci de ne pas l'utiliser avec les nouveaux systèmes. Veuillez contacter notre service technique.
Convertisseur isolateur de signaux de fréquence configurable par DIP switch Convertisseur isolateur de mesure f/DC d'une largeur de 12,5 mm avec alimentation électrique externe, pour la transmission, la conversion et l'isolation de fréquences jusqu'à 100 kHz. Des capteurs Namur ou NPN / PNP à 3 conducteurs peuvent être raccordés du côté entrée. Des signaux normalisés DC de 0(4) à 20 mA / 0 à 10 V sont disponibles du côté sortie. Étalonnage de zéro et tension par potentiomètre interne.
Boîtier juxtaposable pour montage sur rail profilé TS35 Dimensions: L/l/H 92,4/ 12,5/ 112,4 mm Raccordement à ressort / section nominale 1,5 mm2 Degré de protection: IP 20
Entrée 2, 3 fils PNP/ NPN, Capteurs Namur, opposition de phase jusqu'à 100 kHz Sortie 0/4 à 20 mA 0 à 10 V Résistance de charge < 600 Ohm/ Strom/> 1 kOhm/ Tension Défaut de transmission <0,2 % V. f. Alimentationauxiliaire 24 V DC +/- 25 % Puissance dissipée env. 1,6 W Plage de température ambiante 0°C à +55 °C
Isolation EN 50178, triple isolation jusqu'à 4 kV AC/DC entre tous les circuits Tension d'essai 2 kV entrée / sortie / alimentation auxiliaire Tension nominale 300 V AC/DC pour catégorie de surtension III et degré de pollution 2 Agréments cULus, cULusEX
Type WAS4 PRO Freq
Spécification succincte .
Convertisseur isolateur de signaux de fréquence configurable par DIP switch Convertisseur isolateur de mesure f/DC d'une largeur de 12,5 mm avec alimentation électrique externe, pour la transmission, la conversion et l'isolation de fréquences jusqu'à 100 kHz. Des capteurs Namur ou NPN / PNP à 3 conducteurs peuvent être raccordés du côté entrée. Des signaux normalisés DC de 0(4) à 20 mA / 0 à 10 V sont disponibles du côté sortie. Étalonnage de zéro et plage par potentiomètre interne.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.